SIMATIC S7-1500シグナルモジュール

拡張性、パフォーマンス、ユーザビリティ
SIMATIC S7-1500/ET 200MPのシグナルモジュールや周辺モジュールは、コントローラーとプロセスの間のインターフェースです。これらのモジュールはCPUラック上で使用することも、SIMATIC ET 200MPの分散型周辺システムで使用することもできます。
S7-1500シグナルモジュールのその他の特長
ニーズに最適で、ハイパフォーマンス、省スペース
高い実装密度と最大限の効率性を備える入/出力モジュール:部品のバリエーションを最小限にしているため、注文、サービス、スペア部品の在庫管理が容易です。
また、個々の要件に合わせてさまざまなバージョンのモジュールを用意しています。標準モジュールのほか、拡張ファンクションや高いパフォーマンスを備えた高機能バージョンもあります。
パラメーター設定や診断機能のない、低価格の25 mm幅モジュールもあります。
コンパクトI/Oの組み合わせ
SM 523デジタル入力/出力モジュールは各方向に16個のデジタルチャンネルを装備しており、25 mmの差し込み式設計であるため、特にコンパクトなソリューションに最適です。
精度と使いやすさを両立
アナログ入力モジュールは、圧力や温度などのプロセス信号を16ビットのデジタル値として記録するように設計されています。モジュールの測定タイプによっては、電流、電圧、抵抗の測定および抵抗温度計と熱電対の接続も可能です。
アナログ出力モジュールは16ビットデジタル値を電流または電圧に変換し、これをプロセスに出力します。これらのモジュールは、電磁弁や小型のサーボ制御に適しています。
コンパクトで洗練された設計
アナログSM 534入力/出力モジュールは、4つのアナログ入力と2つのアナログ出力を備えたコンパクトな設計を特徴とします。
必要なシールドエレメント(電源エレメント、シールドエレメント、シールドブラケット)は、アナログ入力モジュールのパッケージに含まれています。

シーメンスFAソリューションウェブセミナー
不定期で開催中の30分の無料ウェブセミナー。シーメンスのFA製品の特長、活用方法、説明等の様々なトピックをスペシャリストにより解説しています(過去のウェブセミナーをご視聴頂けるページもございます)。