사업소개

가스 및 파워

가스 및 파워는 석유와 가스, 발전 및 산업 시장에서 세계 최고 수준의 제품 및 솔루션을 제공하는 신뢰 할 수 있는 파트너입니다. 지멘스는 고객에게 안정적, 효율적, 친환경적인 제품 및 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

주요사업분야

지멘스는 공익사업, 독립 전력 생산업체, 엔지니어링/조달/건설 기업 (EPCs) 그리고 석유와 가스 산업 등 산업 고객들에게 화석 연료나 재생 가능한 연료를 사용하는 친환경, 자원절약형 전력 생산을 위한 광범위한 종류의 제품과 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 고객들이 효율적으로 에너지를 생산하고 안정적으로 석유와 가스를 수송할 수 있도록 지원합니다.

 

지멘스의 포트폴리오는 역동적인 시장의 도전에 최적화되어 있습니다.

 

- 5 ~ 400 MW 규모의 가스터빈: 당사의 가스터빈은 고효율, 신뢰성, 환경적 지속가능성, 그리고 생명주기 비용을 낮춤으로써 발전소에 높은 수익률과 우수한 품질을 제공합니다.

 

- 오랜 생산 전통과 지속적인 개발 노하우를 자랑하는 45 kW ~ 1,900 MW 규모의 증기터빈

 

- 25 ~ 2,235 MVA의 전력을 생산할 수 있는 발전기: 지멘스의 전문성은 3,500대 이상의 기계가 설치된 설비부터 100년 이상 발전기를 개발 및 생산해 온 경험에 바탕을 두고 있습니다.

 

- 장기적인 효율, 가용성 및 신뢰성을 제공하는 컴프레서 포트폴리오: 지멘스 컴프레서는 석유와 가스 부문, 내륙 가스 생산 또는 파이프라인을 통한 가스 수송, 그리고 공기 분리 등의 산업 어플리케이션 분야에서 업계 특정의 고객 요구 조건을 충족시킵니다.

 

- 당사의 통합된 발전 설비 솔루션은 파워트레인에서부터 턴키 발전소에 이르기까지, 가스를 연료로 사용하는 발전소를 위한 최고 품질의 솔루션을 제공합니다.

 

- 가스 및 파워의 포트폴리오는 발전소 I&C, 전기 시스템 및 IT를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하는 동력 & 프로세스 자동화 군으로 완성됩니다.

주요실적

당진 3호기 복합화력발전소

최신 H클래스 기술을 적용한 당진 3호기 복합화력발전소는 아시아에서 가장 효율성이 높은 화력발전소입니다. 당진 3호기 복합화력발전소는 415MW 설비용량을 갖춘 발전효율 61% 이상의 발전소로서 국내 최고의 발전소 중 하나입니다.

 

인천 액화천연가스 복합화력발전소 7,8,9호기 

인천 LNG 복합화력발전소는 각각의 420MW 설비용량을 갖춘 각 천연가스 발전소가 발전효율 61% 이상에 도달하는 H클래스 기술이 적용된 성공적인 프로젝트입니다. 새로운 발전소 7,8,9호기는 연간 250회 이상 시동될 수 있으며, 정격출격에 이르기까지 단 30분이면 가능합니다.