가장 중요한 SINUMERIK 사이클 및 NC 명령 한 눈에보기 :
사이클, 측정, 5 축 가공등의 기본 내용에 대한 포스터는 PDF로 제공됩니다. 각각의 명령어를 간단한 그림으로 제공합니다. 기능의 개요는 배경 화면으로도 제공됩니다.
NX CAD-CAM 포스터와 바탕화면
NX CAD/CAM의 중요한 명령어와 기능을 영문 또는 독일어로 된 바탕화면과 포스터로 제공합니다.
공구 및 금형 제작을 위한 SINUMERIK 매뉴얼
SINUMERIK Operate의 3~5축 동시 밀링 매뉴얼을 제공합니다. 5축 가공으로 최상의 가공물을 얻기 위해서는 지능 제어 기능 이상이 필요합니다. CAD/CAM 시스템에서 CNC 생산에 이르기까지 전체 프로세스 체인을 통합하여야 합니다. 새로운 SINUMERIK 5축 매뉴얼은 프로그래머와 기계 사용자 모두의 관점으로 작성 되어 있습니다. 뿐만 아니라 중요한 제어 기능, 이 기능을 사용하여 최상의 효과를 내는 방법 및 CAD/CAM 환경에 필요한 개요를 제공합니다. 매뉴얼은 5축 가공의 기본 용어와 가공에 필요한 내용을 설명합니다.
My SINUMERIK Operate - User Guide
SINUMERIK Operate의 모든 중요한 기능과 특징이 간략하게 요약되어 있는 사용자에게 유용한 가이드북입니다. 이 설명서는 SINUMERIK Operate의 기능 범위에 대한 개요를 제공하고 일상 작업에 유용한 팁과 요령을 제공합니다.
뿐만 아니라, 멀티 태스킹 기계의 밀링, 터닝 및 작업에 대한 실질적인 전문가적 지식을 제공합니다.
부록에서는 SINUMERIK Operate 바로 가기와 G 코드 명령에 대한 개요가 포함 되어 있습니다.
SINUMERIK 용어집
SINUMERIK 용어집에는 CNC 기술의 가장 일반적인 용어에 대한 간단한 설명이 있습니다. CNC 언어의 세계를 탐험해 보세요.
SINUMERIK 설명서
SINUMERIK 설명서를 활용하세요. SIEMENS Industry Online Support에서 영문버전으로는 더 다양한 종류의 설명서를 찾을 수 있습니다.
Online 지원 App - iOS and Android
FAQ, 최신 펌웨어 또는 소프트웨어 버전 다운로드, 설명서, 인증서 특성 곡선, 응용 예제 및 도구, 신제품 발표등의 뉴스, 대체사양 정보 확인을 하실 수 있습니다. 시작페이지에서는 최신 기사에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 뿐만 아니라 검색을 통하여 특정 제품 및 기사를 확인 할 수 있고, 관심있는 제품의 즐겨찾기가 가능합니다.
"mySupport"에서 관심있는 주제 또는 제품의 즐겨찾기를 하고, 새로운 뉴스는 email로 받을 수 있습니다. Apple App store와 Android market에서 Siemens Industry Online Support 앱을 무료로 받으실 수 있습니다.
Easy CNC App - iOS and Android
Easy CNC app에는 SINUMERIK 교육 매뉴얼을 찾으실 수 있습니다. 무거운 책 없이 최신의 4000페이지가 넘는 CNC 교육 강의와 컨텐츠를 가장 휴대하기 쉬운 형식으로 이용할 수 있습니다. 또한 편리한 G-code 호환성 도구를 사용하여 Siemens 및 ISO G-code와 호환되는 코드를 빠르게 찾을 수 있습니다.
그 외의 downloads
더 다양한 내용은 CNC4you 링크에서 확인 가능합니다.