SINUMERIK ONE - the digital native CNC

디지털라이제이션은 수년 동안 산업 전반에 걸쳐 유행어였습니다. 그럼, 공작기계 산업에서 디지털라이제이션은 무엇을 의미할까요? 실제 산업 현장에서는 CNC의 디지털라이제이션을 어떻게 구현할까요?
다양한 디지털라이제이션 기능을 통합하여 CNC 컨트롤러를 미래에 적합하게 만들 수 있습니다. 새로운 SINUMERIK ONE 시스템은 디지털라이제이션 기능을 갖추고 있습니다. 왜 "Digital Native CNC" 일까요? SINUMERIK ONE은 가상의 세계에서 개발 되었기때문입니다. SINUMERIK ONE으로 기계 제조업체와 운영자는 가상의 환경에서 자체 제품을 개발 할 수 있게 되었습니다.
SINUMERIK ONE에 대한 몇가지 사실:
- CNC 기술의 필수 요소인 Digital Twin
- 드라이브 및 패널 기반의 모듈식 CNC
- 다중기능 CNC
- 최대 31개의 스핀들/축 및 유연한 PLC 축수
- 여러 가공 채널
- 최대 24"의 멀티 터치 컬러 디스플레이
- SIMATIC S7-1500F PLC
SINUMERIK ONE을 사용하면 어떤 장점이 있을까요?
대폭 향상된 기계 및 가공 성능
- 두자리수 백분율 범위에서의 생산성 향상
- 가공 과정에서 제한없이 계산 집약적인 작업 (예: 충돌모니터링)
- 강력한 PLC로 프로세스 다운 타임 축소
Digital Twin을 통한 새로운 기회
- 프로토 타입 생산전 기계 엔지니어링 가능
- 특수 기계, 시리즈 기계, 및 고객 맞춤형 기계의 쉽고 빠른 개발
- 가상에서 기계 작동 시뮬레이션 가능
Run MyVirtual Machine:
- 기계 인도 전에 기계 작동에 대한 지식 습득 가능
- 실제 기계의 손상 없이 복잡한 가공 상황 시뮬레이션 가능
- 가공 시뮬레이션
- 가공 시간의 정확한 계싼
- PC에서 가공 프로그램 계산 및 생성
미래를 보장합니다!
- 최신 자동화 기술에 접근 가능
- 네트워크 무단 접근 방지를 위한 통합 보안 메커니즘