SINUMERIK Operate을 위한 SinuTrain
Overview 및 버전
SinuTrain으로 SINUMERIK과 동일한 방법으로 생산계획수립, 교육, CNC 프로그래밍이 가능합니다.
Overview
- PC에서 CNC와 같은 방식으로 프로그래밍 가능
- 실가공이 기계에서 이루어지는 동안 PC에 설치한 SinuTrain으로 커팅 및 가공 테스트 가능 - 시간 절약
- 작업장과 동일한 프로그래밍 및 사용자 인터페이스로 CNC 교육 가능.
기계사용자는 낮은 위험으로 오랜시간 가공 가능합니다. SinuTrain 하나만으로 PC에서 SINUMERIK과 동일한 환경에서 프로그래밍, NC 프로그램 테스트, 교육을 하고 SinuTrain 시뮬레이션으로 확인한 각종 위험은 기계손상 방지에 도움을 줍니다.
SinuTrain 버전
SINUMERIK Operate용 SinuTrain은 CNC와 통일한 소프트웨어를 사용합니다. 따라서 모든 SINUMERIK Operate 버전에 맞는 SinuTrain을 제공합니다 - 아래 참조
SINUMERIK과 마찬가지로 SinuTrain에서 단일 및 다중 채널 어플리케이션이 가능합니다. 3축, 3+2축 및 5축 동시 기술이 구현 되어 터닝 및 밀링 기술이 제공됩니다.
기본 기능은 무료로 사용가능합니다.
SinuTrain의 기본 기능 다운로드, 설치 및 사용에는 라이센스가 필요하지 않습니다. SinuTrain 기본 버전에서는 표준 선반과 밀링 머신 시뮬레이션이 기본으로 가능합니다. ShopTurn/ShopMill 사용자 인터페이스는 SinuTrain for SINUMERIK Operate 및 programGUIDE의 사이클 지원에 포함 되어 있습니다.
SinuTrain 라이센스
"SINUMERIK Operate용 SinuTrain" 라이센스로 실제 공작 기계의 머신 테이터를 SinuTrain으로 전송 할 수 있습니다. 이는 SINUMERIK Operate 4.7 이상의 버전에서는 SinuTrain 워크 벤치도 사용 가능합니다. SinuTrain 내에서 소프트웨어 버전이 다르거나 낮은 경우에도 다양한 기계를 만들어 시뮬레이션이 가능합니다. SinuTrain 설치는 기계 사용을 위한 작업이 PC에서 바로 이루어집니다. 뿐만 아니라 프로그래밍 수정 등도 추가 장치 없이 해당 시스템에서 작성 및 테스트가 바로 가능합니다.
SINUMERIK 운영 번전이 동일한 여러 기계가 있는 경우 적절한 SinuTrain 라이센스를 사용하면, 모든 기계의 머신 데이터를 SinuTrain으로 가져오고 SinuTrain에서 생성 된 프로그램을 기계로 전송 할 수 있습니다.
각기 다른 SINUMERIK Operate 버전을 가진 기계를 SinuTrain에 통합하려면, 각 SINUMERIK Operate 버전마다 별도의 SinuTrain 라이센스가 필요합니다.