Control high-performing buildings with DESIGO PXC4 and PXC5 controllers

지금 시작하십시오.

Desigo PXC 컨트롤러로 고성능 빌딩을 관리하십시오.
새로운 시대

한층 더 발전된 빌딩 자동화 제어를 경험할 수 있습니다.

새로운 Desigo PXC4와 PXC5 컨트롤러를 통해 기존의 빌딩을 고성능 빌딩으로 전환할 수 있습니다. 새로운 자동화 제어 시대를 여는 방법을 알아보십시오. 지금 시작하세요!

차세대 컨트롤러로 도전 과제를 해결하십시오.

새로운 Desigo PXC4와 PXC5 컨트롤러를 통해 마스터 할 수 있는 고성능 빌딩에는 많은 과제들이 있습니다. 빌딩들은 필드 디바이스를 지능적으로 연결하고, 빠르고 쉬운 엔지니어링을 가능하게하며, 동시에 개방성과 보안성을 유지하여야 합니다. 또한, 건물을 최적으로 관리하는 데 필요한 모든 정보를 제공해야 합니다. 이를 위해 새로운 세대의 컨트롤러가 필요합니다. Desigo PXC4와 PXC5 컨트롤러 - Desigo 시스템을 확장하고 강화하는 새로운 빌딩 자동화 제어의 첫번째 포트폴리오를 제공합니다.

포트폴리오 개요

Desigo PXC4 및 PXC5 컨트롤러 살펴보기

새로운 Desigo 자동화 컨트롤러는 HVAC 플랜트용 Desigo PXC4와 시스템 기능 및 통합을 위한 Desigo PXC5로 구성됩니다. 두 제품 모두 중소형 빌딩 자동화에 폭넓은 혜택을 제공합니다.

BACnet HVAC 컨트롤러

Desigo PXC4 컨트롤러는 추가 TX-I/O 모듈을 사용하여 최대 40 IO까지 확장할 수있는 16 개의 온보드 I/O를 갖춘 소형 디바이스로 설계되었습니다. TX-I/O 모듈은 아일랜드 버스를 통해 다른 위치에 직접 연결하거나 설치할 수 있습니다. PXC4는 최대 4개의 TX-I/O 모듈을 위한 통합 전원 공급 장치와 Modbus RTU에 사용되는 RS485 포트를 갖추고 있으며, RTU나 TCP에서 원하는 만큼의 장치를 최대 40 Modbus 데이터 포인트까지 추가할 수 있습니다. 하드웨어는 펌웨어 업데이트를 설치하면 KNX 장치를 연결할 수 있습니다.

시스템 컨트롤러

Desigo PXC5는 알람 라우팅, 시스템 전체 스케줄링 및 트렌딩, 디바이스 관리, 강력한 통합 기능, 내장된 BACnet 라우팅과 같은 시스템 레벨 기능에 사용되며 자유롭게 프로그래밍이 가능한 컨트롤러입니다. 2개의 RS485 포트를 BACnet MS/TP 또는 Modbus RTU로 구성할 수 있으며, Modbus TCP 디바이스도 통합할 수 있습니다. 최대 500 Modbus 데이터 포인트 통합도 포함됩니다. 하드웨어는 펌웨어 업데이트를 설치하면 KNX와 Mbus 장치를 연결할 수 있습니다.

주요기능 (특장점)

미래 빌딩 자동화의 특징 및 기능

Desigo PXC4 및 PXC5 컨트롤러는 광범위한 새로운 기능을 제공합니다.

직관적인 엔지니어링

지멘스 Desigo 엔지니어링 프레임워크는 사용자의 업무 생산성을 향상시킵니다. Desigo PXC4와 PXC5의 엔드투엔드 엔지니어링 및 커미셔닝을 위한 엔지니어링 툴입니다. 학습 및 교육이 용이하여 작업을 보다 빠르게 시작할 수 있습니다. ABT 사이트에는 클라우드 연결과 WLAN 핫스팟 연결도 함께 제공됩니다. 사용자 정의 라이브러리는 엔지니어링에 소요되는 시간을 절약하도록 하는 다양한 기능 블록을 제공합니다. ABT Go는 특히 설치, 커미셔닝, 유지보수 시 현장 효율성 증진시키는 모바일 앱입니다.

유연한 설계

두 컨트롤러 모두 자유롭게 프로그래밍이 가능하며 필드 장치를 지능적으로 연결하기 위한 통합 Modbus RTU 및 TCP 인터페이스를 갖추고 있습니다. 하우징 크기는 캐비닛의 설치 공간을 줄이도록 최적화되어 있습니다. 크기는 작지만 특정 프로젝트의 요구에 맞게 쉽게 확장 할 수있는 많은 I/O 및 통합 기능이 제공됩니다. 통합하기로 선택한 프로토콜에 관계없이 워크 플로우는 일관성이 유지됩니다.

쉬운 접근

PXC4 및 PXC5는 ABT 사이트 및 ABT Go 엔지니어링 및 커미셔닝을 위한 무선 액세스를 허용하는 자체 핫스팟을 생성 할 수 있습니다. 또한, 핫스팟을 사용하여 내장된 웹 인터페이스에 액세스 할 수 있습니다. 클라우드 액세스를 통해 시스템의 원격 운영 및 엔지니어링을 수행 할 수 있습니다. 원격 기능을 통해 두 컨트롤러 모두 현재 및 미래의 클라우드 애플리케이션의 이점을 활용할 수 있습니다.

철저한 보안

고급 연결성은 훨씬 더 높은 보안을 요구합니다. 그렇기 때문에 컨트롤러가 내장 웹 인터페이스, 인증서 처리 및 서명 된 펌웨어와 암호화 된 통신을 제공하고 사용하지 않을 때는 로컬 장치 핫스팟이 비활성화됩니다. 여기에는 지멘스의 해킹 테스트를 통해 비밀번호 보호 정책 및 시스템 강화 기능이 제공되며, BACnet Secure Connect에 대비하고 있습니다. 

Desigo를 통한 포괄적인 빌딩 자동화 및 제어

가장 유연하고 확장 가능한 플랜트 자동화

Desigo 포트폴리오의 개방형 컨트롤러는 유연하고 확장 가능하며 모든 빌딩 및 애플리케이션의 요구사항을 충족합니다. 또한, 미래의 변화에 쉽게 적응할 수 있고, 최대의 가치를 보장하는 최고의 신뢰성을 제공합니다.