SPF 시스템

SPF 시스템은 디지털 방식의 P형 수신기로 SRF 수신기와 M-net 통신을 통해 화재 정보를 송수신하는 네트워크 구성이 가능합니다. 또한 수신기 전면의 스위치방식의 조작으로 상태제어 및 연동제어 등을 설정할 수 있으며, 대단지의 시스템 통합에 적합한 제품입니다. SPF 시스템은 수용회선에 대해 개별 기동 또는 연동을 수행할 수 있으며 연동 제어 설정은 Data Tool 프로그램 방식을 적용하여 설비의 변경이나 증설 등에 따른 재설정이 간편합니다. 국내 최초로 채택한 회선별 축적 기능으로 비화재 경보의 방지 기능과 선로단선 자동검출 기능으로 안정된 화재 감지를 수행합니다. 수신기 내부의 구성을 모듈화하고 내부 배선을 단순화시켜 유지 및 보수를 효율적으로 할 수 있습니다.