srf2.0-product-family-01

자동화재탐지설비 -  SRF2.0 시스템

새로운 안전의 시작
SRF2.0 시스템

새로운 안전의 시작

한국소방산업기술원에서 형식 승인을 받은 SRF 시스템은 최적의 방재솔루션을 제공하여 화재 발생시 신속하고 효율적인 대응이 가능한 신뢰성이 우수한 자동화재탐지설비 입니다.

새로운 SRF2.0의 아날로그 감지기·중계기에는 회로 격리기(아이솔레이터) 기능을 제공하도록 설계되었으며, Class-X 배선을 지원하여 국가화재안전기준(NFSC203) 뿐만 아니라 국제화재안전기준(NFPA-72) 요건을 충족합니다. 지멘스 스위스 본사에서 개발한 고성능 P2 통신 기술은 지멘스의 글로벌 방재시스템에 적용되었을 뿐만 아니라 국내에서 출시한 최신의 SRF2.0 시스템에도 적용되었습니다. 

 

감지 계통 당 252개까지의 아날로그 감지기 및 중계기를 현장 요구에 맞게 구성할 수 있고, 확장 가능한 수신기 및 중계반은 모든 규모의 빌딩에 적용이 가능합니다.

SRF2.0 시스템은 기존 SRF1.8 시스템의 네트워크 가능한 프로토콜을 사용하며, 신형 장비와 현장에 설치되어 있는 구형 장비들을 모두 연결하여 운영할 수 있습니다.

 

안드로이드 휴대폰 앱을 사용하여 SRF2.0 시스템의 중계기, 아날로그 감지기 등의 고유번호와 주소를 쉽고 빠르게 설정할 수 있습니다. 또한 장비 설치 시 이중 주소 오류를 방지하여 설정에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다. 

포트폴리오 개요

SRF2.0 시스템 살펴보기

자동화재탐지설비 SRF2.0 시스템은 아래와 같이 구성되어 있습니다.
주요기능 (특장점)

차세대 방재 솔루션의 특징 및 기능

SRF2.0은 차별화된 지능형 시스템 기능을 제공합니다.

회로 격리기(아이솔레이터) 기능

지멘스 SRF2.0 시스템은 각 아날로그 감지기 (FDO162/FDT162) 및 중계기(FDCIO162/FDCIO164)에 회로격리기(아이솔레이터)가 내장되어 있어 추가적인 아이솔레이터 베이스나 중계장치가 필요하지 않으며, 아이솔레이터 설치에 필요한 자재비와 인건비를 절감할 수 있습니다. 계통에 구성된 Class-X(A) 배선에서 장애가 발생하여도 단락 회선을 제외한 감지기, 중계기 및 시스템은 정상적으로 작동합니다. 

가장 높은 화재안전성을 제공하는 Class-X 배선은 아이솔레이터가 내장된 장치를 계통에 연결 시에만 가능합니다.

확장 가능한 시스템

SRF2.0 화재 수신기의 XLC 라인 카드는 지멘스 P2 통신 기술을 이용하여 최대 252개까지의 신형 아날로그 감지기(FDO162/FDT162) 또는 신형 중계기(FDCIO162/FDCIO164)를 연결하거나 총 252개의 아날로그 감지기(FDO162/FDT162)와 중계기(FDCIO162/FDCIO164)를 혼합하여 연결할 수 있습니다. SRF2.0 수신기에 XLC 라인 카드 당 4입력/4출력 중계기(FDCIO164) 사용 시 최대 1,008개의 입/출력 회로를 제공합니다.

또한, SRF2.0 수신기는 M-net을 통해 내장된 구성 외 최대 31개의 FTM2.0 중계반을 연결할 수 있어 배선 비용을 절감할 수 있으며, 최대 16,128개까지 입/출력 회로를 확장할 수 있습니다. SRF2.0 화재 수신기에는 다른 유형의 M-net 수신기(P형 수신기, 소화 약제용 수신기 등)에 연결할 수 있으며, 해당 수신기에서 화재 경보 및 이벤트 메시지를 수신할 수 있습니다.

자가진단(Self-diagnostic) 기능

SRF2.0은 자가진단 기능을 제공하는 장치들(FDCIO162/FDCIO164 중계기, FDO162 광전식 아날로그 감지기, FDT162 정온식 아날로그 감지기)로 구성되어 있는 지능형 시스템입니다. 자가진단 기능을 통해 내부회로를 지속적으로 감시하여 우수한 성능과 높은 화재 안전 신뢰성을 제공합니다.

호환성

기존 시스템(SRF1.8, SRF1.6)과 호환 가능한 SRF2.0 시스템

 

하나의 SRF2.0 화재 수신기에서 M-net을 통해 신형 XLC 라인 카드와 기존 ALD 라인 카드가 사용 가능합니다. 신형 중계기(FDCIO162/FDCIO164) 및 신형 아날로그 감지기(FDO162/FDT162)와 기존 FTB-□ 중계기 및 기존 아날로그 감지기(PSA-A2/FTG-A1)를 각각의 라인카드에 연결하여 동시에 사용이 가능합니다. 또한 기존 SRF1.8 수신기도 X-net으로 연결하여 호환 사용이 가능합니다.

 

 

모바일 앱

단말 기기 주소를 설정할 수 있는 모바일 앱

 

스마트폰 앱을 통해 아날로그 감지기(FDO162/FDT162), 중계기(FDCIO162/FDCIO164)의 내부 고유번호와 주소를 포함하여 관련 데이터를 매우 빠르고 간단하게 입력할 수 있습니다. 또한, 해당 프로젝트 데이터를 카카오톡이나 이메일을 통해 UM 툴로 전송할 수 있어 설정 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 이중화 오류를 방지하여 높은 데이터 정확성을 제공합니다.

다운로드 및 문의

더 많은 정보를 알아보십시오

하기 링크를 통해 제픔 소개자료 및 카탈로그 등을 다운로드하여 SRF2.0 시스템에 대한 자세한 정보를 확인하거나 담당자에게 문의할 수 있습니다.