«Умные сети» для «ЭКСПО-2017»
В Астане на территории выставочного комплекса «ЭКСПО-2017» энергоснабжение объектов налажено с помощью технологий «умных сетей» (Smart Grid) производства компании «Сименс». Новейшие технологии обеспечивают бесперебойное энергоснабжение выставочных павильонов, а также позволяют снизить затраты на электроэнегию благодаря снижению потерь.Астана стала первым городом Казахстана, в котором был запущен пилотный проект по внедрению «умных сетей». В рамках проекта создан новый диспетчерский центр (ДЦ) управления электросетями. Современный энергообъект консолидирует работу сетей и выполняет полный мониторинг нагрузки оборудования. В настоящее время центр является одним из самых инновационных и технологичных в Казахстане. С его помощью до 100% увеличивается наблюдаемость распределительной сети и снижается риск ошибок персонала при эксплуатации.
Решения «Сименс» позволяют объединить все ключевые элементы энергоснабжения выставочного комплекса в единую интеллектуальную сеть. Впервые были применены микропроцессорные устройства релейной защиты пятого поколения, способные не просто автоматически отключать поврежденные участки, но и передавать информацию об аварии на пульт диспетчера в режиме онлайн. Кроме того, внедрены устройства учета и контроля качества, способные обрабатывать данные о потреблении энергии на территории выставки, а также проверять качество электроэнергии, поступающей из сетей Астаны.