Transformer le vent en énergie propre
Le long de la côte sud-ouest du Maroc, souffle chaque jour un vent régulier venant de l’Océan Atlantique. Désormais, ce vent offre un nouveau mode de vie non seulement aux habitants de la zone côtière, mais également au pays tout entier, car il représente une importante source d’énergie renouvelable.Tarfaya est le site d’implantation d’un des plus grands parcs éoliens d’Afrique, d’une capacité de 300 MW, suffisante pour alimenter 1,5 million de foyers. D’ici 2020, le Maroc prévoit de couvrir 42 % de ses besoins énergétiques grâce à des sources renouvelables.
Pour Tarfaya, les turbines éoliennes Siemens ont été spécifiquement adaptées pour résister aux conditions particulièrement agressives associées aux vents salés maritimes, aux tempêtes de sable du désert et aux températures élevées tout au long de l’année. Les turbines sont équipées d’un système de refroidissement spécialement conçu, qui garantit des performances élevées sur les sites difficiles, très secs et poussiéreux. Cette protection renforcée génère moins d’arrêts des turbines et accroît par conséquent la production annuelle d’énergie.
Le parc éolien est relié au réseau électrique marocain par des solutions Siemens de gestion de l’énergie (notamment des transformateurs et des systèmes de contrôle) et assure une alimentation fiable en électricité de tous les foyers et de toutes les entreprises qui en dépendent.
L’énergie renouvelable produite par les turbines éoliennes de Tarfaya devrait compenser annuellement l’émission de 900 000 tonnes de CO2.
Ainsi, grâce au vent de Tarfaya, le Maroc est bien parti pour atteindre ses ambitieux objectifs en matière de développement économique, de protection environnementale et de qualité de vie.
Capter la puissance des vents soufflant entre l’océan et le désert pour la transformer en énergie propre alimentant des millions de foyers. C’est l’ingéniosité au service de la vie.