Ventaja con PROFINET

Ventaja con PROFINET

PROFINET already connects nearly

0 million
  • nodes in industrial applications of 14,000 customers – and the numbers are growing daily

Our PROFINET experts would be happy to advise you.

Contact us

Apertura, flexibilidad, eficiencia, rendimiento

Productividad a la potencia de cuatro – y transición simple

PROFINET le ofrece nuevas formas de aumentar su productividad con cuatro ventajas decisivas: apertura, flexibilidad, eficiencia y rendimiento. También aprenda cómo puede hacer la transición de su solución PROFIBUS existente a PROFINET.

PROFINET: el estándar Ethernet para profesionales

Siemens utiliza el estándar Ethernet para la automatización con PROFINET. PROFINET permite un intercambio de datos rápido y seguro en todas las plataformas y crea la posibilidad de realizar conceptos innovadores para las industrias de producción y procesamiento. Debido a su apertura y flexibilidad, PROFINET ofrece a los usuarios una

gran libertad en el diseño de estructuras de máquinas y sistemas.

 

La eficiencia de PROFINET garantiza que los recursos disponibles del usuario se utilicen de manera óptima y que la disponibilidad del sistema se incremente significativamente. Los productos innovadores de Siemens y el rendimiento de PROFINET aumentan de forma sostenible la productividad de la empresa.

Apertura consistente hoy y mañana.

PROFINET incorpora la idea de habilitar soluciones de automatización independientes del fabricante con un estándar abierto. PROFINET es 100 por ciento Ethernet Industrial, la norma que se ha establecido en las comunicaciones industriales desde la década de 1990.

Comunicación coherente end-to-end a través de una norma unificada

Gracias a su apertura, PROFINET crea la base para una red de automatización de máquina/planta uniforme a la que se pueden conectar dispositivos de automatización y dispositivos Ethernet estándar.

Conectividad e interoperabilidad con componentes de varios fabricantes

Independientemente de los componentes que desee utilizar para su solución de automatización, PROFINET habilita configuraciones que son independientes del tipo de controlador y otros nodos.

Integración simple de sistemas existentes

PROFINET también protege sus inversiones existentes en PROFIBUS. Por ejemplo, puede convertir fácilmente un controlador SIMATIC ET 200SP a uno PROFINET reemplazando un módulo de interfaz y adaptando la configuración. O integre a la perfección redes PROFIBUS completas en PROFINET a través de IE/PB LINK PN IO.

Uso de servicios web estándar con PROFINET

PROFINET es 100% Ethernet y es compatible con TCP/IP. Entre otras cosas, esto permite el uso de tecnologías web, como el acceso al servidor web integrado de los dispositivos de campo y simplifica enormemente la puesta en marcha y el diagnóstico. Teniendo en cuenta los mecanismos de seguridad, este enfoque permite la introducción de nuevos conceptos de mantenimiento remoto o incluso el rápido intercambio de producción. Este es el camino correcto hacia la digitalización.

PROFINET, innovador gracias al continuo desarrollo futuro

Las características de PROFINET, como las respuestas deterministas, la capacidad en tiempo real en el rango de microsegundos y la capacidad de diagnóstico integrada son las bases ideales para la comunicación en la industria 4.0. Al mismo tiempo, PROFINET armoniza perfectamente con estándares de vanguardia como OPC UA. Y gracias a la total conformidad con IEEE de PROFINET, usted se beneficia de todos los desarrollos posteriores del Ethernet Industrial en términos de ancho de banda, velocidad, seguridad y rendimiento. PROFINET es un estándar definido (IEC 61158/61784).

Máxima flexibilidad para poner en práctica sus ideas

En vista de que la innovación y los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos en todos los sectores, los tiempos de respuesta rápidos y los procesos optimizados son cruciales para garantizar la competitividad a largo plazo. Con su máxima flexibilidad en las estructuras de la planta y los procesos de producción, PROFINET permite la aplicación de conceptos innovadores de máquinas y plantas. Puede integrar dispositivos móviles, por ejemplo, en ubicaciones relativamente inaccesibles.

Nuevas áreas de aplicación gracias a la comunicación inalámbrica

IWLAN reduce los costos de mantenimiento, aumenta la confiabilidad y convence con un alto rendimiento de comunicación. Solo PROFINET permite la combinación de seguridad e IWLAN. Por ejemplo, al utilizar IWLAN, el operador de la planta gana más libertad de movimiento con el SIMATIC Mobile Panel. Por lo tanto, siempre está allí donde se necesita, sin comprometer la seguridad.

PROFINET con PROFIsafe para garantizar plantas y equipos seguros

La comunicación relacionada con la seguridad a través de PROFIsafe protege de manera confiable al personal, el medio ambiente y las plantas. No se requieren componentes de red especiales. Puede utilizar conmutadores estándar y puertas de enlace sin restricciones. La infraestructura de red existente se utilizará de manera óptima, ya que no hay necesidad de cableado separado o controles de seguridad adicionales. Además, la comunicación a prueba de fallas es igualmente posible a través de LAN inalámbrica industrial (IWLAN).

Red de comunicación PROFINET para la planificación óptima de equipos y plantas

PROFINET también permite el uso de topologías de estrella, árbol y anillo además de la topología lineal. Esto da lugar a un alto grado de flexibilidad. La red PROFINET se puede instalar sin conocimientos especializados y cumple todos los requisitos relevantes para el entorno industrial. Incluso es posible una expansión posterior de la topología sin que se requieran medidas adicionales. Los componentes de la red SCALANCE también pueden acceder a máquinas y sistemas a través de una conexión VPN segura, por ejemplo, para fines de mantenimiento remoto.

Capacidad de expansión

Con PROFINET, usted puede ampliar las infraestructuras de red según lo desee, incluso durante el funcionamiento.

Más eficiencia para su ventaja económica

El aumento continuo de los precios de las materias primas y las normativas ambientales de renovación constante obligan a las empresas de todo el mundo a utilizar sus recursos de forma más rentable y eficiente. Esto se aplica sobre todo a la producción.

 

La clave para esto es PROFINET. La ingeniería simple acelera la puesta en marcha y los dispositivos confiables aumentan la disponibilidad de la planta. Además, los conceptos integrales de diagnóstico y mantenimiento ayudan a reducir al mínimo los tiempos de inactividad de la planta y los costos de mantenimiento. 

Equipment and plant communication via a single cable

PROFINET ofrece una serie de funciones en un solo cable: los datos de la máquina y los datos estándar de TI se ejecutan juntos. Esto crea integración y ahorra costos al reducir los gastos operativos de cableado y capacitación.

Diagnóstico con PROFINET: fácil, rápido y confiable

Se pueden leer gran cantidad de datos de diagnóstico de los dispositivos para localizar fallas rápidamente. Los sitios web HTML se utilizan para dar servicio a dispositivos PROFINET, de forma local y remota.

PROFINET optimiza los procesos de sustitución de equipos

PROFIenergy apaga dispositivos aislados o unidades de producción completas cuando no se requiere su funcionamiento, de forma coordinada y controlada centralmente. Esto le permite ahorrar energía durante los descansos y aumentar la eficiencia de su planta.

Construir redes de comunicación industrial de forma rápida y fiable

Creación de redes industriales sin fallos en poco tiempo y sin conocimientos especializados: PROFINET lo hace posible con el sistema FastConnect.

PROFINET optimiza procesos cuando se sustituyen equipos

Cuando reemplaza un dispositivo PROFINET, el controlador I/O detecta el nuevo dispositivo y le asigna automáticamente su nombre

Transmisión confiable de datos

El uso de interruptores incluso en dispositivos de campo evita que las fallas en una sección de la red influyan en toda la red de la planta. PROFINET permite el uso de cables de fibra óptica especialmente para áreas que son extremadamente sensibles a interferencia electromagnética.

Alto rendimiento para aumentar su productividad

El rendimiento y la precisión determinan el éxito en el mercado. El control de movimiento preciso, las unidades dinámicas, los controladores de alta velocidad y la sincronización determinista de los dispositivos son factores clave para lograr una producción superior.

 

La potencia de rendimiento de PROFINET le ofrece reservas más que suficientes para cumplir con los requisitos de hoy y los del futuro y, por lo tanto, le permite aumentar continuamente su productividad.

Máxima productividad en aplicaciones de alto desempeño

Las aplicaciones de control de movimiento rápido necesitan un intercambio de datos de alta velocidad. Los tiempos de ciclo cortos de PROFINET aumentan la productividad de máquinas y plantas. En combinación con la tecnología de accionamientos de Siemens, proporciona la velocidad necesaria en su máquina, en combinación con la máxima precisión. Junto con la tecnología de accionamientos SINAMICS de Siemens, aseguramos que su equipo funcione a la velocidad necesaria y maximice la precisión.

Con PROFINET también es posible configurar nodos para cumplir con cualquier requisito. Esto permite un uso óptimo del ancho de banda y la disponibilidad de funcionamiento del controlador.

Intercambio de datos preciso y determinista

La comunicación a través de PROFINET es determinista. Una fluctuación (jitter) de <1 μs da como resultado ciclos de máxima precisión y por lo tanto garantiza una alta calidad del producto.

PROFINET permite la implementación de equipos, sistemas y plantas altamente complejos

Con PROFINET, un solo controlador SIMATIC puede manejar hasta 512 dispositivos. Mecanismos como I-Device permiten la configuración simple de estructuras jerárquicas del controlador. De esta forma, PROFINET también facilita la implementación de grandes estructuras de red.

Rendimiento de datos rápido y eficiente

PROFINET logra una velocidad de transmisión de datos significativamente mayor que los buses de campo convencionales. Esto permite la transmisión sin problemas, incluso de grandes volúmenes de datos, sin afectar la transferencia de datos de I/O.

PROFINET implementa estructuras redundantes

Se puede alcanzar una mayor disponibilidad de la planta mediante una instalación redundante. Esto se puede llevar a cabo tanto con la ayuda de interruptores externos como directamente a través de interfaces PROFINET integrales. El Protocolo de redundancia de medios (MRP), así como la redundancia del sistema, están disponibles para este propósito.

Implementar conceptos de diseño modular sin periodos de espera

En las plantas modulares, los controladores de I/O deben detectar máquinas nuevas o secciones de planta rápidamente. Con Fast Start-up, PROFINET puede detectar dispositivos en < 500 ms y conectarlos con el controlador de I/O. Los cambiadores de herramientas, por ejemplo, funcionan más rápido y, por lo tanto, de manera más productiva.

Descargas, Soporte, Servicios

Información útil sobre PROFINET

Descargue folletos y documentos detallados en PROFINET. Los enlaces de soporte lo llevan, por ejemplo, a preguntas frecuentes, manuales, notas de productos y datos técnicos específicos del producto. También explore nuestros servicios que garantizan que tenga experiencia actualizada y alta disponibilidad de su solución de automatización.

Everything to know about your technology

Apoyo rápido y experto para todas sus consultas técnicas, incluso para productos que han sido descontinuados o que ya no están disponibles para la entrega.

Buena capacitación para un excelente manejo

Reciba experiencia estandarizada o individual directamente del fabricante, con centros de capacitación en más de 60 países.

Soluciones financieras para el éxito

Brindamos experiencia financiera y tecnológica para ayudarlo a aumentar su competitividad.

Contacto

Nuestros expertos estarán encantados de poder ayudarle

Para obtener más información sobre PROFINET, simplemente póngase en contacto con nuestros expertos por correo electrónico. Ellos estarán encantados de ayudarle.

Do you want to learn more?

Contact us

Temas relacionados