Perfiles PROFINET

Aún más libertad con los perfiles PROFINET
Con la ayuda de los perfiles PROFINET complementarios PROFIdrive, PROFIsafe y PROFIenergy, puede implementar sus soluciones de automatización personalizadas de forma rápida y sencilla.
Su interfaz para "más"
Los perfiles PROFINET especifican características y comportamientos adicionales independientes del fabricante para dispositivos y sistemas en el campo de la tecnología de automatización, por ejemplo, gestión de energía, seguridad funcional y tecnología de accionamiento controlado. Por lo tanto, sirven como una interfaz de software neutral para el fabricante y el dispositivo para el programa del usuario. Los detalles específicos del dispositivo, así como todos los detalles de la comunicación están ocultos. Esto garantiza que la ingeniería de software de los equipos utilizados en la máquina o planta permanezca absolutamente independiente.PROFIdrive: Implementar conceptos de accionamiento de forma rápida y sencilla
PROFIdrive define el comportamiento del dispositivo y los procedimientos de acceso a los datos internos del dispositivo para accionamientos eléctricos en PROFINET, desde simples convertidores de frecuencia hasta servo controladores de alto rendimiento. Las interfaces del variador se mantienen lo más simples posible y libres de funciones tecnológicas.
Sus ventajas:
- C1
- Interfaz de aplicación uniforme para control de movimiento y seguridad basada en la conducción
- Intercambiabilidad de dispositivos
- Diagnostico vía bus
¡Reduzca su tiempo de ingeniería y puesta en servicio con PROFIdrive!
PROFIsafe: Comunicación relacionada con la seguridad: abierta, integrada y probada
PROFIsafe facilita la realización de plantas y máquinas seguras sobre la base de PROFINET a través de una línea de comunicación (cableada o inalámbrica), sin un segundo sistema de bus separado. Además, los telegramas transmitidos son monitoreados permanentemente.
Sus ventajas:
- Reutilización de los conceptos de seguridad
- Norma establecida de tecnología de seguridad
- Cableado mínimo
- Comunicación inalámbrica a prueba de fallos vía IWLAN
Benefíciese de la implementación fácil y confiable de las aplicaciones de seguridad
PROFIenergy: Comunicación con potencial de ahorro energético
PROFIenergy admite la fácil desconexión automática y la conexión de partes de plantas tecnológicamente correlacionadas. La coordinación se realiza de forma centralizada a través de un control de nivel superior. El resultado: costos de energía considerablemente reducidos.
Sus ventajas:
- Consumo controlado de energía
- Coordinación de desconexión y conexión de partes completas de la planta.
- Eliminación de la necesidad de sistemas externos cableados permanentemente
¡Reduzca sus costos de energía con PROFIenergy!