SIMOCODE ES ofrece facilidad de planificación, alta confiabilidad de configuración, rápida puesta en marcha, así como funciones de monitoreo relevante de parametrización, diagnóstico y mantenimiento. Integrado en el marco de ingeniería uniforme del Portal de automatización totalmente integrada (TIA Portal), SIMCODE ES representa la solución eficaz e intuitiva a todas las tareas de automatización.
¿Cómo se pueden prevenir las fallas en los procesos automatizados y los costosos tiempos de paro en la planta?
¿Cuál es la mejor manera de evitar fallos en el sistema o detectar errores que surgen en una etapa temprana?
Nuestra respuesta: la gestión inteligente de motores con SIMOCODE pro - un socio de confianza desde 1986.
SIMOCODE pro es el sistema de control flexible y modular para motores de baja tensión. Se puede conectar fácil y directamente a los sistemas de automatización a través de PROFIBUS o PROFINET y cubre todos los requisitos funcionales entre el arrancador del motor y el sistema de automatización - incluyendo la desconexión a prueba de fallos de los motores. Además, SIMOCODE pro combina en un sólo sistema compacto todas las funciones de protección, supervisión, control y seguridad necesarios. Así pues, el sistema de gestión del motor ayuda a aumentar la calidad de control de procesos y reducir los costos al mismo tiempo - desde la planificación hasta la instalación correcta de la operación o servicio de una planta o sistema.
Requisitos de SIMOCODE pro:
Ahorre tiempo, espacio y dineroDescubra la simplicidad del sistema, gracias a un menor número de componentes para todas las funciones requeridasProteja su flexibilidad con la ayuda de los módulos de ampliación opcionalesObtenga transparencia en todo el sistema con un amplio suministro de datos.
SIMOCODE pro Safety – Tecnología de Seguridad óptimamente integrado
Debido a las nuevas exigencias y regulaciones en la tecnología de la seguridad, la desconexión a prueba de fallos de los motores se hace más y más importante. Con los nuevos módulos de ampliación a prueba de fallos para SIMOCODE pro V - DM-F Local o un DM-F PROFIsafe - la tecnología de seguridad se convierte en la parte integral de su sistema de control del motor. Protege a las personas, las máquinas y el medio ambiente sin esfuerzos adicionales de cableado, pero con amplias posibilidades de diagnóstico. Siemens está estableciendo estándares con la realización de esta tendencia.