SIMATIC S7-1500 CPUs

El corazón del PLC SIMATIC S7-1500
Las unidades centrales de procesamiento (CPU) son el corazón del controlador SIMATIC S7-1500. Ejecutan el programa de usuario y conectan el controlador con otros componentes de automatización. Gracias a numerosas innovaciones, las CPU del PLC SIMATIC S7-1500 ofrecen lo último en productividad y eficiencia. El hardware es extremadamente compacto y está certificado según el estándar IP20 o IP65 / 67. Estos módulos altamente integrados y altamente versátiles ahorran espacio dentro y alrededor del gabinete y reducen los costos de inventario de repuestos.
El nuevo CPUS de alta gama que expande el área de aplicación
Hay nuevos CPU disponibles de la clase de rendimiento más alta que cubren los requisitos más sofisticados de las aplicaciones de control de movimiento y las configuraciones de alta disponibilidad:
- El CPU 1518T-4 PN / DP y el CPU de seguridad 1518TF-4 PN / DP están diseñados para las aplicaciones tecnológicas más complejas y las tareas de control de movimiento de alto nivel. >Conozca más
- El CPU 1518HF-4 PN combina el más alto rendimiento con seguridad funcional para configuraciones de alta disponibilidad. >Conozca más
Vista general del CPU SIMATIC S7-1500
El alcance abarca desde CPU estándar y a prueba de fallas para requisitos pequeños a medianos, ofreciendo diseños de tamaño compacto con entradas y salidas integradas, complementadas con funciones tecnológicas, hasta las aplicaciones de alto rendimiento más exigentes. Siempre que se necesite una integración de lenguaje de alto nivel C / C ++ como función de PLC o como aplicación autónoma, entran en juego las CPU de plataforma multifuncional. Para aplicaciones en el campo del control de movimiento de rango medio, las CPU de tecnología brindan soporte con funciones de control de movimiento extendidas. Los requisitos especiales con respecto a la robustez o las condiciones ambientales se cubren con una familia de dispositivos SIPLUS separada.
Aspectos destacados adicionales del CPU S7-1500
Tarjeta de memoria innovadora para datos de proyectos, archivo, recetas y documentos
- Memoria suficiente para cualquier aplicación, independientemente de la industria y los diferentes tamaños de proyectos mediante el uso de tarjetas de memoria flexibles
- Módulos de datos optimizados y variables simbólicas
- Remanencia de datos para toda la memoria de trabajo a través de la potencia del sistema inteligente
Descubriendo conceptos de máquinas preparados para el futuro
- Protección de la inversión para los conocimientos técnicos existentes gracias a la escalabilidad de los programas en todas las CPU S7-1500
- La herramienta de migración integrada permite la adquisición de proyectos S7 existentes
- La carga de hardware permite una determinación rápida y sin fallos de los módulos utilizados
- La carga de proyectos con representación simbólica simplifica la implementación del servicio
Proteja su productividad
- Seguridad contra accesos no deseados mediante la autenticación de los participantes de la comunicación conectados
- Protección de la inversión del cliente mediante la protección de módulos y programas
- Alta disponibilidad del sistema mediante la protección de la integridad y la confidencialidad de los datos de planificación del proyecto, el archivo de firmware y la comunicación segura
SIMATIC S7-1500 CPUs
Las CPU SIMATIC S7-1500 son escalables en términos de estructura de potencia, memoria y cantidad, ofrecen comunicación preparada para el futuro con OPC UA y PROFINET, y funciones básicas de control de movimiento.
Además, las versiones de seguridad tienen una memoria más grande para aplicaciones estándar y de seguridad y comunicación de seguridad a través de PROFIsafe con PROFINET / PROFIBUS, y garantizan la seguridad funcional hasta SIL 3 según IEC 62061 y PL e según ISO 13849.
Funcionalidad extendida de motion control
La tecnología CPU es escalables en rendimiento, memoria y estructura de cantidad. Vienen con una gama ampliada de funciones de control de movimiento (sincronismo de engranajes y discos de levas, cinemática con hasta cuatro ejes de interpolación), mayor memoria para aplicaciones estándar, control de movimiento y de seguridad, así como comunicación preparada para el futuro con OPC UA y PROFINET.
Motion control más fácil con los programadores PLC
La ingeniería CPU SIMATIC S7-1500T y los accionamientos SINAMICS S210, S110, S120 y V90 se puede realizar mediante TIA Portal. La parametrización de las funciones de tecnología y control de movimiento se realiza a través de objetos tecnológicos (TO). Los TO brindan a los programadores de PLC una vista fácil de funciones más complejas, permiten la configuración a través de pantallas de entrada, ahorran tiempo y reducen la tasa de error gracias al uso de herramientas de simulación. La comparación automática de valores tecnológicos entre el controlador y el convertidor reduce el tiempo de exposición para la ingeniería, la puesta en servicio y los servicios. Los diagnósticos de ejes fáciles de usar y las potentes funciones de seguimiento garantizan la máxima transparencia. Los discos de levas se pueden optimizar de acuerdo con las pautas de VDI.
Utilización en condiciones extremas
CPU SIPLUS son adecuadas para entornos industriales extremadamente duros con demandas más exigentes en términos de rango de temperatura ampliado y una atmósfera que contiene gases nocivos. Pueden funcionar a una temperatura ambiente de -40 ° C a + 70 ° C, pueden soportar la condensación, la humedad atmosférica elevada y el polvo y el agua. También funcionarán bajo cargas ambientales extremas (por ejemplo, entornos de gases nocivos), cargas mecánicas elevadas y en varios rangos de voltaje no estándar. Las soluciones industriales especiales hacen posible aplicaciones adicionales.
Para aplicaciones de alto rendimiento
Las CPU de plataforma multifuncional permiten el uso de programas creados con el lenguaje de alto nivel C / C ++, para permitir el uso continuo de la experiencia tecnológica existente. Se pueden utilizar a través de una API como una aplicación independiente del ciclo del PLC y / o como una llamada de bloque de función del PLC dentro del ciclo. El kit de ingeniería SIMATIC ODK 1500S necesario contiene el conocido editor Eclipse. La generación de código basada en modelos para Matlab Simulink utiliza SIMATIC Target S7-1500S. La función plug-and-play de la SIMATIC Memory Card garantiza la compatibilidad a largo plazo de las piezas de repuesto por las que es conocida.
Máxima disponibilidad
Las CPU redundantes se sincronizan a través de PROFINET y son adecuadas para aplicaciones en las que la disponibilidad del controlador es muy importante. Las CPU de alta disponibilidad admiten aplicaciones en las que la disponibilidad “sin interrupciones” es más importante. La sincronización se realiza mediante cables y módulos de sincronización dedicados. La CPU primaria está programada como una CPU estándar: la CPU de respaldo se alimenta automáticamente con el mismo programa con el apoyo del sistema y monitorea sincrónicamente la CPU primaria en funcionamiento.
Seguridad Industrial
Para proteger plantas, sistemas, máquinas y redes contra las amenazas cibernéticas, es necesario implementar, y mantener continuamente, un concepto de seguridad industrial holístico y de vanguardia. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de dicho concepto.
Para obtener más información sobre seguridad industrial, visita este link
Configuración óptima
Comienza a volar ahora con SIMATIC S7-1500
Para convertir los conceptos de su máquina en realidad, todo lo que necesita ahora es la configuración ideal. La herramienta de selección TIA facilita la búsqueda del controlador adecuado de nuestra cartera para sus necesidades. La herramienta de selección TIA está disponible como una versión de escritorio para descargar o como una opción basada en la nube.