¡El futuro de la visualización comienza ahora!
SIMATIC WinCC Unified es un sistema de visualización totalmente nuevo que puedes utilizar para superar los desafíos de la digitalización en la ingeniería mecánica y la construcción de plantas. Todo gracias a tecnologías de última generación de hardware y software, tanto para ahora como el futuro. Ofrece ingeniería probada en el TIA Portal, la última tecnología web, altas reservas de energía para los próximos años, para que puedas implementar tus ideas como las imaginas.Hardware y software perfectamente integrados
Puedes utilizar los nuevos SIMATIC HMI Unified Comfort Panels y los SIMATIC IPC para aprovechar al máximo el rendimiento que ofrece WinCC Unified. Gracias a la compatibilidad con HTML5 y SVG, la visualización abre muchas nuevas oportunidades que se pueden usar con Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), de manera fácil y eficiente.
Puedes escalar cómodamente el SIMATIC WinCC Unified System para todas tus necesidades y, gracias a las interfaces abiertas, puedea disfrutar de una amplia gama de oportunidades para implementar sus requisitos.
Posibilidades ilimitadas para los usuarios
Los SIMATIC WinCC HMI Unified Comfort Panels con sus pantallas multitáctiles capacitivas (en tamaños de 7 a 22 pulgadas) ofrecen toda la libertad y posibilidades que necesitas para implementar sus conceptos operativos innovadores. Los paneles son particularmente potentes, permiten la instalación de aplicaciones por su funcionalidad de borde integrada y simplifican el escalado de las pantallas del operador con la visualización basada en vectores.
WinCC Unified combina los mundos de TI y OT
Gracias a sus potentes e interfaces abiertas, WinCC Unified puede integrar otras herramientas de software (p. ej., del entorno de TI) e integrarlas en un concepto operativo. Esto convierte a WinCC Unified en una plataforma de integración para vincular datos de producción con datos del mundo de TI.
Consistent engineering from panel to SCADA system
WinCC Unified permite diseñar libremente interfaces de usuario con una gran variedad de funciones gráficas y reutilización de todos los elementos. Esto ahorra tiempo y dinero porque todos los diseños se pueden usar en un panel y en un sistema de PC. Gracias al uso de gráficos basados en vectores (SVG), las imágenes se pueden escalar como se desee sin dejar de ser nítidas. La compatibilidad con HTML5 permite monitorear y controlar máquinas y plantas a través de dispositivos móviles..
El mayor rendimiento de los paneles tiene beneficios no solo para nuestros clientes, porque pueden operarlos mejor, sino también para nosotros, porque vemos más posibilidades en ellos”.Klaus Regler, desarrollador de software en Heizomat
Heating control for sustainably produced heat
Heizomat produce calefacciones con madera alimentada automáticamente y astilladoras de madera desde hace muchos años. Siemens proporciona casi toda la tecnología de control, así como los paneles táctiles para el funcionamiento de los sistemas y máquinas de calefacción.
Los nuevos SIMATIC HMI Unified Comfort Panels brindan nuevas posibilidades, que mejoran significativamente la usabilidad de los dispositivos. También es importante para Heizomat tener paneles operativos que puedan soportar la vida útil de una calefacción de 30 años. Además, Heizomat aprecia la posibilidad de ejecutar sus propias aplicaciones en los paneles operativos, aunque todavía no es obligatorio. Sin embargo, esta opción aumenta la seguridad de la inversión porque las funciones se pueden descargar tan fácilmente como con cualquier teléfono inteligente.