Actuadores de amortiguación

OpenAir habla su lenguaje
OpenAir™ es un portafolios completo de actuadores de amortiguación que ofrece una amplia selección de fuerzas de posicionamiento, señales de control, estándares de comunicación y opciones adicionales que pueden adaptarse a sus requerimientos de HVAC. Diseñados para ser duraderos y eficientes, los actuadores OpenAir vienen con motores de bajo consumo y control de funciones rápido y preciso. ¿El resultado? Ciclos de vida prolongados, consumo de energía notablemente bajo y durabilidad durante el transporte, en el sitio de construcción y en la operación.
Un portafolios para todas sus necesidades
Eficiente en el consumo de energía, fácil de usar y confiable: La facilidad de uso está en el corazón de todo el portafolios de actuadores de amortiguadores, desde una instalación sin problemas y una rápida puesta en marcha hasta una operación que es eficiente y conveniente. Puede ahorrar tiempo y costos utilizando el plan de cableado estandarizado y los adaptadores de eje autocentrables. Simplemente escoja entre cuatro tamaños de carcasa que fueron construidos aún para las más desafiantes aplicaciones de HVAC.Los actuadores de amortiguación OpenAir se adaptan fácilmente a sus necesidades. Siemens ofrece actuadores de amortiguador duraderos para cualquier aplicación: Ventilación de confort, volumen de aire variable, amortiguadores de protección contra incendios y humo, vehículos ferroviarios y otras aplicaciones especiales. Puede elegir entre una gran selección de fuerzas de posicionamiento, buses de comunicación y señales de control. Siemens prueba exhaustivamente todos los actuadores de amortiguación y proporciona una carcasa increíblemente robusta que permite ciclos de vida de más de 100,000 ciclos completos y 5 millones de ciclos parciales. La instalación se vuelve simple y sin errores gracias a los actuadores precableados, cables codificados por color y número, un concepto de montaje uniforme de la unidad y el montaje del eje de un solo tornillo. Finalmente, el consumo de energía y la comodidad se mejoraron dramáticamente gracias a los eficientes motores de alta precisión, los motores sin escobillas de bajo ruido y la rápida implementación de los comandos de los sistemas de automatización de edificios.
Configure los actuadores para cumplir con sus requerimientos
Personalice su actuador de amortiguador con las funciones deseadas en línea utilizando el configurador de productos en el Siemens Industry Mall. Las opciones de personalización incluyen etiquetado, colocación del logotipo de la empresa, tipo de cable, longitud del cable, tipos de conectores y etiquetas personalizadas. Siemens le proporcionará todos los certificados requeridos con cada compra, y ofrece un empaque para uno o varios productos. Para obtener asistencia con cualquier requerimiento adicional del producto o para realizar un pedido grande, comuníquese con su especialista de productos Siemens.