Set this page to
Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
Set this page to
Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
La deletreamos BT300. El variador de velocidad BT300 es ideal para el control eficiente de aire y medios líquidos en sistemas de HVAC típicos comerciales y residenciales. Utilizando estrategias inteligentes para controlar ventiladores y bombas, el BT300 puede lograr ahorros en energía de hasta 60% en comparación con métodos de control convencionales - y también ahorra en costos por desgaste, ciclo de vida y de mantenimiento. El BT300 es altamente confiable y ofrece muchas características inteligentes y funciones diseñadas para adaptarse a sus aplicaciones de HVAC. Gracias a su concepto modular, es excepcionalmente flexible y de fácil servicio, y ofrece una instalación, puesta en marcha y operación sencilla
El variador de velocidad BT300 consiste en una unidad de control, un módulo de energía y un panel de operador o una cubierta ciega. Por lo tanto, los clientes pagan por lo que realmente necesitan, como por ejemplo solo se necesita un panel de operador para parametrizar muchos variadores de velocidad. Lo que es más, el diseño modular permite un número reducido de refacciones, y en caso de falla de un componente sólo se necesita cambiar el componente defectuoso. Si usted cambia un módulo de energía, no necesita re-parametrizar. Así que el diseño modular en realidad significa una mayor flexibilidad de servicio, menores costos y menos desperdicio de recursos.
Diseñado a la medida de las necesidades de las instalaciones de bombas y plantas de ventilación, el variador de velocidad BT300 soporta una operación óptima. Los variadores aseguran que los ventiladores y bombas de suministro y escape operen de acuerdo a la demanda real. Adicionalmente, el BT300 lo mantiene del lado seguro con controles inteligentes. En aplicaciones con bombas, por ejemplo, el BT300 puede detectar una variedad de eventos, como que una bomba esté bloqueada o funcionando en seco, un motor sobrecargado o una bomba que esté funcionando fuera de la curva característica. En plantas de ventilación, el BT300 puede detectar una banda con fallas, un motor sobrecargado, un ventilador bloqueado, o valeros desgastados. En cada uno de estos escenarios potencialmente peligrosos, el BT300 protege su planta - ya sea activando una alarma, reduciendo la velocidad del motor, apagándolo, o realizando una acción programada.
El BT300 adecuado para su proyecto está a sólo unos clics.
Al parecer está utilizando un navegador que no es soportado. Por favor tenga en cuenta que pueden existir limitantes en el diseño y usabilidad. Para obtener la mejor experiencia, le sugerimos descargar la versión más nueva de un navegador soportado.