Estabilización dinámica óptima de la red

SVC PLUS (STATCOM)

Siempre que se requiera una solución innovadora y universalmente aplicable para la mejora de la red, SVC PLUS proporciona la solución ideal. Nuestro avanzado STATCOM (compensador estático síncrono) con tecnología de convertidor modular multinivel (MMC) brinda beneficios adicionales en comparación con las soluciones convencionales para la compensación de potencia reactiva. Si bien las instalaciones SVC convencionales ya proporcionan una solución altamente dinámica para la regulación de la red eléctrica, el sistema modular multinivel SVC PLUS es aún más rápido y ofrece beneficios adicionales. Siemens también ofrece soluciones móviles SVC PLUS que admiten cambios de red a corto plazo y restauración rápida después de incidentes graves.

¿Tiene alguna pregunta o desea programar una cita para una consulta personal?

Concertar una consulta

Siemens SVC PLUS en un vistazo

El estabilizador dinámico de voltaje más rápido

SVC PLUS combina los beneficios de la compensación estática síncrona (STATCOM) y la tecnología de conversión modular multinivel con una cantidad optimizada de componentes.

A pesar de su rendimiento sobresaliente, SVC PLUS requiere relativamente pocos componentes del sistema, lo que simplifica el diseño, la planeación y la ingeniería de nuevos proyectos. Los componentes utilizados para SVC PLUS incluyen componentes probados y robustos, así como transistores bipolares de puerta aislada de clase industrial (IGBT), reactores, capacitores y transformadores de energía de CA.

Gracias a la tecnología de convertidores multinivel (MMC), nuestro SVC PLUS ofrece una gran flexibilidad en cuanto al diseño y la distribución de los convertidores y subestaciones. La modularidad y el bajo número de componentes del sistema también reduce el tiempo de arranque comparado a sistemas SVC complejos.

Mejor control para redes energéticas, mejor compensación de carga

Dependiendo de sus necesidades, Siemens ofrece las soluciones adecuadas para la estabilización de la red y la compensación de carga a cualquier alcance. El portafolios comprende el STATCOM convencional y el avanzado SVC PLUS en una variedad de combinaciones, y los sistemas móviles SVC PLUS que se pueden mover a cualquier lugar en poco tiempo.

Pequeña huella, gran desempeño

El SVC PLUS es un STATCOM avanzado (compensador estático síncrono). Mediante el uso de la tecnología de convertidores de fuente de tensión (VSC) basados en el diseño modular de convertidores multinivel de Siemens (MMC), ofrece una gran flexibilidad económica y técnica por su diseño modular. La huella de una instalación SVC PLUS es más pequeña que una instalación SVC convencional de la misma capacidad, hasta en un 50 por ciento.

Lo mejor de ambos mundos SVC

Para poder extender el rango de operación simétrico de las soluciones SVC PLUS, Siemens desarrolló el STATCOM híbrido, el cual permite rangos de funcionamiento asimétrico gracias al reactor de tiristor con interruptor adicional (TSR) o capacitor de tiristor con interruptor (TSC). El STATCOM híbrido no genera armónicos adicionales, por lo que no se requieren filtros.

Estabilización de la red - donde sea, cuando sea

El STATCOM móvil es la multi-herramienta de Siemens para redes de transmisión que permite un soporte temporal para la red y resiliencia de la red contra emergencias. El contenedor preconfigurado SVC PLUS combina los componentes principales en un mismo contenedor y permite una interconexión por cable "plug and play". Un contenedor para el reactor que contiene las bobinas del reactor incluyendo una disposición de busbars convencionales que lo complementa. El STATCOM móvil es la solución óptima para la restauración rápida de servicio después de incidencias graves, retrabajo de la línea, y cambios de la red, por ejemplo durante paros de la planta de energía.

Huella más pequeña para la compensación de carga de plantas industriales de tamaño mediano

El SVC PLUS es un STATCOM avanzado (compensador estático síncrono). Mediante el uso de la tecnología de convertidores de fuente de tensión (VSC) basados en el diseño modular de convertidores multinivel de Siemens (MMC), ofrece una gran flexibilidad económica y técnica por su diseño modular. La huella de una instalación SVC PLUS es más pequeño que una instalación SVC convencional de la misma capacidad, de hasta un 50 por ciento.

La "solución pequeña" ofrece el rendimiento de carga de compensación adecuado para plantas industriales medianas: Excelente estabilización de voltaje que proporciona las mejores condiciones previas para una producción estable, asegurar los parámetros de calidad de la energía garantiza una conexión sin problemas a la red pública.

Compensación de carga para plantas industriales grandes o para una conexión débil a la red

Más y más a menudo, surge la necesidad de establecer plantas industriales con grandes consumidores fluctuantes en regiones con infraestructura eléctrica débil - el ejemplo más destacado es el horno de arco eléctrico para la fusión de chatarra de acero: Una variación extrema de consumo de energía eléctrica combinada con la generación de armónicos caracterizan el comportamiento de este consumo de energía eléctrica. El mantenimiento de los parámetros de calidad de la energía por el contrario es a menudo una condición previa para conectar dicha planta a la red pública. Esta constelación exige un sistema de compensación del más alto rendimiento.

Para lograr esta tarea, se añaden circuitos de filtro en paralelo al convertidor multinivel (MMC) como en el SVC PLUS Compacto para aprovechar al máximo y de forma óptima todo el rango de potencia reactiva del convertidor. 

Compensación de carga de las cargas industriales más grandes

Elhíbrido SVC PLUS es el enfoque Siemens en cuanto a los mayores consumidores eléctricos industriales: Los hornos de arco eléctrico alcanzan hoy en día tamaños en el rango de 300MVA - una tarea extrema también para el sistema de compensación de carga. Una combinación de múltiples convertidores SVC PLUS, en combinación con un SVC clásico en donde se requiera, es el concepto de elección, que también ofrece los mejores resultados en la reducción de parpadeo y una mejora de otros parámetros de calidad de energía.

Descargas

Información Adicional

Referencias

FACTS soluciones por todo el mundo

Siemens está activo en todos los continentes. Con referencias mundiales Siemens tiene experiencia probada con todos los problemas ambientales mundiales. Con proyectos FACTS ejecutados hasta el nivel de tensión más alto de todo el portafolios FACTS, Siemens puede llamarse a sí mismo un líder del mercado mundial y la tecnología.

Manténgase en control

Compensación óptima de potencia reactiva

Con SVC PLUS, Siemens mejoró aún más las capacidades de un compensador estático síncrono (STATCOM) con una tecnología de convertidor modular multinivel (MMC) Siempre que sus aplicaciones requieran una solución altamente dinámica para la regulación de voltaje, el sistema multinivel modular SVC Plus es la elección correcta. 

Cuatro veces al año, nuestro boletín le traerá información oportuna e importante acerca de nuestros FACTS y soluciones HVDC.

Suscríbase al boletín