Nuestra experiencia conectará su granja eólica mar adentro hasta la red

Conexión a la red de la granja eólica mar adentro

1000 MW
  • Energía mar adentro conectada a la red con Siemens; se han contratado 4,500 MW adicionales

Por favor contacte a nuestro Centro de Atención a Clientes para más información

Contáctenos

Conexión a la red de la granja eólica mar adentro

Conectando generaciones, asegurando la red - hoy, mañana, juntos

Bienvenido a Siemens – su socio para la conexión a la red de la granja eólica en alta mar La demanda para las redes eléctricas es mayor que nunca - impulsada por desarrollos tanto en el lado de la generación como del consumo. Y el ingreso sólo puede fluir en donde la electricidad de su granja eólica en alta mar fluye de manera confiable también. Nos encargamos de ambos en su nombre, porque combinamos. Porque combinamos tecnologías innovadoras con soluciones probadas para la conexión a la red, probadas con éxito en miles de aplicaciones. No importa si necesita soluciones llave en mano, paquetes de componentes y sistemas con todo incluido o servicio y mantenimiento: Ayudamos a su granja eólico en alta mar a entregar resultados, sin importar qué tan fuerte sopla el viento.

Conexión a la red de la granja eólica mar adentro

Siemens es el socio líder mundial para las conexiones a la red de parques eólicos marinos. Usted también debe confiar en una relación de confianza, una ejecución profesional y fluida - y una experiencia sin igual.

Corriente directa, corriente alterna, electrificación - nunca estamos lejos

Directo al resumen rápido

Breve resumen de nuestras soluciones

Altamente eficiente: nuestras soluciones estándar para corriente directa

La transmisión de corriente directa es más compleja que la tecnología de CA - pero ofrece algunas ventajas claras con respecto a la eficiencia.

 

Un factor es la distancia desde la costa: Cuanto mayor es la distancia, más importante se vuelve para minimizar la pérdida de potencia física inevitable. Aquí es donde la tecnología CD entra en juego por sí misma.

 

Nuestras soluciones estándar hacen las cosas aún más fácil, más transparentes y hasta un 30 por ciento más baratas.

Una gran flexibilidad no necesita mucho espacio: Nuestro nuevo estándar en tecnología de CA

Las nuevas soluciones de conexión a la red de CA mar adentro de Siemens se basan en los Módulos de Transformador Offshore, u OTM, para abreviar. El volumen de las plataformas marinas se puede reducir en un 30 por ciento y es posible un ahorro en peso del 33 por ciento con estos módulos estandarizados. El tiempo de construcción puede reducirse hasta en un 20 por ciento - por lo que, en general, usted se beneficiará de un ahorro de costos del 40 por ciento.

 

También puede beneficiarse del diseño ecológico de la OTM de Siemens, la gran flexibilidad de la estructura de soporte y la posibilidad de conectar turbinas de varios fabricantes. Una Tecnología con ventajas que usted puede utilizar hoy.

Módulo estándar OTM 400

Conexión modular de transformador único de CA para la generación de electricidad mar adentro

  • Clasificación de potencia: Hasta 400 MW
  • Un transformador principal
  • Conexión de red mar adentro:

            33 kV o 66 kV
            Hasta 9 alimentaciones

  • Transmisión de energía on shore:

            155 kV o 220 kV
            Un cable de exportación
            Reactor de balance de hasta 100 MVAr
            Reactores de compensación

  • Parte superior:

            Dimensiones: 26 m x 26 m x 15 m
            Peso (incluyendo el equipo): alrededor de 1,300 tons

  • Base estándar: mono pilar

Siempre suficiente potencia, incluso a mayores profundidades de perforación: Electrificación llave en mano de su plataforma de petróleo y gas

Haga que su plataforma de petróleo y gas reciba el suministro con electricidad desde la costa - por tres buenas razones:

 

En primer lugar, generar electricidad en tierra con un ciclo de gas y vapor no es solamente muy confiable sino también casi doblemente eficiente que las turbinas de gas de ciclo único en las plataformas. Una ventaja que naturalmente no tendrá que abandonar si tiene que perforar más profundo en el futuro o usar su plataforma para fuentes alternativas de energía.

 

En segundo lugar, la generación mar adentro produce ruido y vibraciones en la plataforma, lo que va en contra de los aspectos de seguridad. Y, en tercer lugar, la conexión a tierra beneficia su huella de carbono - porque reduce su CO2 consumo por casi 50%.

 

Razones lo suficientemente buenas para confiar en un suministro altamente disponible desde tierra con una solución llave en mano de Siemens - incluyendo tres años sin requerir mantenimiento.

Conexión a la red para su parque eólico marino - juntos podemos hacerlo realidad

Cada parque eólico marino tiene diferentes requerimientos naturales y técnicos. Y solo la solución correcta para su conexión a la red puede garantizar confiabilidad y rentabilidad a largo plazo. Por eso vale la pena confiar en nuestra experiencia desde el principio.

 

Ya sea el involucramiento temprano de todas las partes interesadas o la realización del concepto de diseño - un proceso fluido desde el comienzo no es una cuestión de suerte sino de principios. Esto también incluye estudios de factibilidad y soluciones de financiamiento globalmente viables. Definimos junto con usted una cadena de valor que satisfaga los requisitos tanto del proyecto como del mercado. Gracias a nuestra experiencia, puede estar seguro de una rápida realización de su proyecto - con menos interfaces optimizadas.

Es fácil planear el futuro de su plataforma marina: hacemos que la realidad del mañana sea visible hoy

¿Está buscando una herramienta para toma de decisiones gráfica y basada en hechos? Nuestras soluciones de digitalización pueden ayudarlo con esto.

 

Simulamos el ciclo de vida completo de su plataforma mar adentro y su conexión a la red, hacemos que las relaciones complejas sean comprensibles y le mostramos cómo las diferentes decisiones afectan el plazo y los costos del proyecto.

Soporte, servicios

Conexión a la red marina: Desde el asesoramiento hasta el financiamiento - ¿cómo podemos ayudar?

Haga clic en la pestaña para encontrar la persona de contacto adecuada o aprender más acerca de nuestras soluciones de financiamiento.

Crear valor - mejorar la competitividad

Las soluciones financieras personalizadas pueden ser un paso crítico para comercializar tecnologías eficientes para el mercado energético.

Referencias

Conexión a la red para su parque eólico marino - en la mejor compañía

BorWin 3

0 MW

        

Tipo de transmisión: HVDC Capacidad: 900 MW Ubicación: 100 km al norte de Borkum (ALE) Nivel de tensión: 155 kV CA y +/-320 kV CD Conectado a la red: 2019 (programado) Propietario/operador: TenneT

Beatrice

0 MW

        

Tipo de transmisión: OTM Capacidad: 585 MW Ubicación: a 14 km de la línea costera de Caithness (UK) Nivel de tensión: 33 kV CA y 220 kV CA Conectado a la red: 2019 (programado) Propietario/operador: Energía SSE, CIP, SDIC

Dudgeon

0 MW

        

Tipo de transmisión: HVAC Capacidad: 402 MW Ubicación: 32 km al norte de Cromer, North Norfolk (GB) Nivel de tensión: 33 kV CA y 132 kV CA Conectado a la red: fin de 2017 (programado) Propietario/operador: Statkraft, Masdar, Statoil

SylWin 1

0 MW

        

Tipo de transmisión: HVDC Capacidad: 864 MW Ubicación: 70 km al oeste de Sylt (ALE) Nivel de tensión: 155 kV CA y +/-320 kV CD Conectado a la red: 2015 Propietario/operador: TenneT

Albatros

0 MW

        

Tipo de transmisión: HVAC Capacidad: 120 MW Ubicación: 105 kilómetros al norte de Borkum (Alemania) Nivel de tensión: 33 kV CA & 155 kV CA Terminación: 2019 (programado) Propietario/operador: EnBW

Contacto

Juntos hasta su conexión de red marítima - esperamos saber de usted

¿Necesita ayuda con un proyecto? ¿Necesita una oferta para uno de nuestros productos o soluciones? ¿Necesita ayuda con el equipo que ya ha sido instalado? ¿Tiene alguna pregunta técnica? ¿O tal vez necesita algo completamente diferente? Nos puede contactar desde México sin costo. Esperamos su llamada o solicitud en línea. Teléfono 01800 560 0158

¿Le gustaría conocer más?

Contáctenos