Tecnología

Conoce los mejores transformadores Secos de resina epóxica ¡Hechos en México!

El principio de GEAFOL ha logrado producir transformadores de distribución con excelentes características eléctricas, mecánicas y térmicas, que también han demostrado ser particularmente compatibles con el medio ambiente.

Descubre por qué nuestros transformadores tipo secos están estableciendo nuevos estándares

Excediendo los más altos estándares de seguridad

GEAFOL dry-type transformers conform with the fire behavior, environmental and climate classes defined in standard IEC 60076-11 as follows:

  • E2 Environmental class (E3 on request)
  • F1 Clase de comportamiento de fuego (clase más alta definida)
  • C2 Categoría de clima (C3, C4, C5 bajo pedido)

 

Sin mantenimiento y ecológico

Los transformadores de tipo seco están aislados con una resina epóxica y una mezcla de polvo de cuarzo, un material ecológico que hace que al devanado:

  • casi libre de mantenimiento
  • resistente a la humedad
  • tropicalizado
  • retardante de llama
  • autoextinguible

No se producen gases tóxicos, ni siquiera bajo los efectos del arco eléctrico. Y los espaciadores especialmente desarrollados del sistema de soporte de la bobina aseguran el aislamiento de las vibraciones del núcleo de hierro, lo que significa niveles de ruido muy bajos.

Eléctricamente seguro

Las bobinas de los devanados de alto voltaje están hechas de papel de aluminio.

 

¿Por qué bobinados de aluminio?

  • Combinan técnicas simples de bobinado con alta seguridad eléctrica.
  • El aislamiento está sujeto a menos tensión eléctrica que en otros tipos de bobinados.
  • El resultado: alta frecuencia de potencia y capacidad de resistencia a la tensión de impulso.

¿Por qué aluminio?

  • Los coeficientes de expansión térmica del aluminio y la resina fundida son similares.
  • El resultado: las tensiones térmicas debidas a los cambios de carga se mantienen al mínimo.

También ofrecemos transformadores de tipo seco con bobinados de cobre, nombre CARECO.

Sin inclusiones de gas

Los devanados de alto voltaje están recubiertos con resina epóxica al vacío a alta temperatura:

  • Se evitan las inclusiones de gases indeseables.
  • Se proporciona libertad de descargas parciales (hasta el doble del voltaje nominal).

La bobina de baja tensión también está hecha de aluminio. El ancho de la tira de aluminio es igual a la longitud de la bobina:

  • Se reducen las fuerzas axiales de cortocircuito en el transformador.

La tira conductora y el material de aislamiento se unen mediante calentamiento:

  • Se crea una unidad compacta con suficiente resistencia para resistir de manera confiable las fuerzas radiales.

Sostenible

Los transformadores de tipo seco tienen beneficios incluso al final de su ciclo de vida: sin peligro para el medio ambiente, el 94 por ciento del material puede reciclarse.

¡Conoce nuestro producto 100% manufacturado en México!

GEAFOL NEO

Características

  • Diseño innovador y limpio
  • Bajo peso - dimensiones reducidas
  • Úselo en casi todos los ambientes

Potencia nominal

Hasta 3.15 MVA

Tensión más alta para equipos Um

hasta 40.5 kV

Áreas de aplicación

En las inmediaciones de los humanos:

  • Edificios modernos y funcionales
  • Edificios modernos y funcionales

 

Download

Brochure "GEAFOL Neo"

Brochure "GEAFOL Neo Careco" for Chinese Market

Brochure "GEAFOL Neo" for US Market

 

Conoce más de las características personalizables para ti.

Nuestros transformadores ofrecen gabinetes de varios tipos como:

 

• NEMA 1 para instalación en interiores

• NEMA 3R para instalación en exteriores

• Gabinetes personalizados para ambientes hostiles.


Ofrecemos tecnología ambientalmente sostenible y versátil, asegurando una distribución eficiente de energía en los centros de carga.

Convirtiéndose en marca pionera con esta nueva tecnología.

 

• Más de 100.000 unidades en funcionamiento en todo el mundo.

• La tasa de falla general durante un período de 10 años es de 0.07%

• Mezcla de resina fundida: autoextinguible (no propaga el fuego)

Ambientalmente aceptable

• Sin aislante líquido = sin fugas de aceite, derrames o necesidad de contención

• bajo nivel de ruido

•> 94% del material puede ser reciclado.

• No hay riesgo de gas tóxico del CRT en caso de incendio.

Económico

• Menos costos de cableado, se pueden unir estrechamente con el equipo.

• Flexibilidad: reorganización simple de las fuentes de alimentación al cambiar de sitio

• No se necesitan habitaciones especiales o protección

¿Qué pasaría si nuestro transformador pudiera hablar?

El futuro nos exige digitalización y en Siemens Energy Guanajuato ¡la respuesta ya la tenemos!

 

Conoce todo lo que se requiere para que nuestros transformadores estén equipados digitalmente:

 

• Información inteligente en lugar de creación de datos

• Concepto asequible a lo largo de toda la cadena energética

• Robustez en lugar de mayor complejidad

• Enfoque de casos clave en lugar de herramientas expertas

SENSFORMER es ¡la respuesta del futuro! 

Cononce nuestra fábrica STM Guanajuato

Nuestro talento mexicano ¡hace los mejores transformadores secos para México y el mundo.

Fábrica STM Guanajuato

Desde 2011 ubicada en el corazón de México atendemos las mejores industrias:

  • Data centers
  • Construcción
  • Alimentos y bebidas
  • EPCs
  • Oil & Gas
  • Minería

Todos los proyectos han encontrado una solución Siemens Energy a su medida.

Talento mexicano energizando el mundo

 Nuestra Planta de Transformadores tipo secos en Guanajuato ¡manufactura los mejores transformadores para México y el mundo!

Servicio

Servicio continuo

Nuestra responsabilidad no termina con la entrega: además de la aplicación de nuestros ingenieros de servicio en el sitio, ofrecemos capacitaciones individuales para sus empleados. Para más información, estamos a su disposición en cualquier momento.

Cotiza con Siemens Guanajuato, MX

Obtenga su transformador tipo seco

 ¿Necesita una solución de transformador a su medida para cumplir los estándares de su proyecto? Díganos sus requisitos y encontraremos el transformador de tipo seco GEAFOL/CARECO adecuado para tu proyecto.

Actualmente contribuimos a los grandes sectores de México

0 %

de nuestros transformadores contribuyen a las grandes empresas de la zona bajío.

0 %

de nuestros transformadores están en el norte del país.

Siemens Energy Guanajuato contribuye al desarrollo de las empresas y proyectos más retadores de México, poniendo la digitalización y las nuevas tecnología como principal valor para todos nuestros clientes.

Energía confiable para el centro de México y sus grandes corporativos

0 %

De nuestros transformadores distribuyen a las grandes corporaciones de México. 

0 MVA

A pesar de nuestra gama de capacidades seguimos innovando para adaptarnos a nuevos proyectos.

Varios factores dominarán el mercado de la transmisión de energía en los próximos años como la interconexión de la red. Los transformadores de distribución tienen un rol fundamental aquí. Siemens Energy Guanajuato ha energizado grandes industrias a nivel internacional, desde Data Centers que resguardan la información de todo el mundo hasta los grandes proyectos de construcción que requieren energía en todo momento.

Cuidamos a nuestros colaboradores en todo momento

0 días

Sin accidentes en nuestra fábrica Siemens Energy Guanajuato

La seguridad de nuestros trabajadores siempre es primero, logramos ser una de las pocas fábricas a nivel internacional en tener este número dentro de Siemens. Cada día estamos expuestos a cientos de accidentes, por lo tanto, la prevención representa un papel fundamental en nuestras actividades diarias; cuidémonos unos a otros es el mensaje que EHS nos transmite, aplicándolo sin cuestionamientos para nuestra seguridad.

Soluciones de Distribución Siemens

¡Conoce todo el portafolio de las soluciones que Siemens ofrece!
Ferias y eventos

¡Mantente actualizado vía nuestras redes sociales!