SICOD-R-100
Atendemos las necesidades de los usuarios de media y alta tensión para cumplir con estas resoluciones con una visión de 360° que parte de la consultoría y el enlace con los principales interlocutores, además de brindar una solución proactiva y simple que ayuda a anticipar y evitar posibles penalidades con el regulador en caso de incumplimiento."La solución de Siemens inicia por dar al usuario la transparencia de saber si está cumpliendo o no con el Código de Red."
¿Qué es el Código de Red?
Resolución (RES/151/2016) publicada el viernes 8 de abril de 2016 por la que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expide las Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica.
¿Cómo cumplo con el Código de Red?
Cumplir con el Código de Red requiere de monitoreo, atención y gestión continua. Partiendo de un diagnóstico inicial de cumplimiento que permita elaborar un plan de trabajo y una memoria técnico descriptiva, se podrá establecer un sistema de administración de indicadores, que en conjunto con análisis de datos realizados por consultores energéticos, permitan tomar acciones asertivas.
SICOD-R-100
La solución de Siemens inicia por dar al usuario la transparencia de saber si está cumpliendo o no con el Código de Red mediante un gabinete preconfigurado de medición que le brindará información en tiempo real de manera paralela al medidor de CFE. De esta manera, el usuario es dueño de su propia información y tiene acceso a ella en todo momento gracias a la interfaz remota de conexión segura que la solución proporciona. Posteriormente, Siemens podrá recomendar al usuario las medidas necesarias para cumplir con el Código de Red y lo apoyará con las mismas, por ejemplo, en el dimensionamiento de equipos de compensación. El monitoreo continuo abrirá al usuario otras posibilidades que permitan mayores beneficios, como identificar oportunidades de ahorro energético, minimizar costos mediante el mantenimiento predictivo, y mitigar riesgos.¿Te gustaría recibir asesoría del equipo Siemens sobre nuestra Solución Código de Red?
Zona Centro – Ing. Luis Huerta: luis.huerta@siemens.com
Zona Norte – Ing. Juan Carlos Lizaola: juan.lizaola@siemens.com
Zona Bajío – Ing. Carlos Padilla: carlos.padilla_gomez@siemens.com
Zona Sur – Ing. Óscar Monroy: oscar.monroy@siemens.com