Libera el valor total de tu inversión en medición inteligente

Más de
-
los contadores se gestionan con EnergyIP® MDM
-
sirviendo a más de 200 servicios públicos de electricidad, agua, gas y calefacción
-
disponible en instalaciones (OnPremise), alojada en la nube y como Software-as-a-Service (SaaS)
Eficiente, fácil y prueba del futuro.
Los despliegues de medidores inteligentes están cambiando los modelos comerciales de las empresas de servicios públicos y un sistema de gestión de datos de medidores es imprescindible. EnergyIP® Meter Data Management tiene más de 20 años de experiencia e innovación. El conjunto completo de herramientas brinda a los clientes una solución escalable para un producto básico o múltiple para abordar los casos de uso tradicionales, tal como el Meter-to-Cash de electricidad, agua, gas y calor. En el mundo actual de prosumidores, sistemas de energía descentralizados y nuevos patrones de generación y consumo, las empresas de servicios públicos ya no pueden tener un enfoque pasivo. Las empresas de servicios públicos necesitan comprender sus datos y ser capaces de pronosticar para operar de manera eficiente y poder comunicarse de manera efectiva con sus clientes. El conjunto completo de herramientas brinda a los clientes una solución escalable para un solo producto básico o múltiple para abordar los casos de uso tradicionales, como la electricidad, el agua, el gas y el calor desde el medidor hasta el efectivo. Las aplicaciones de medición Siemens EnergyIP® admiten casos de uso más allá del medidor a efectivo. En el mundo actual de prosumidores, sistemas de energía descentralizados y nuevos patrones de generación y consumo, las empresas de servicios públicos ya no pueden tener un enfoque pasivo. Las empresas de servicios públicos necesitan comprender sus datos y ser capaces de pronosticar para operar de manera eficiente y poder comunicarse de manera efectiva con sus clientes.La solución imprescindible de gestión de datos de medidores con una alta calidad de datos y automatización para una facturación sin errores. Mejore sus operaciones y vaya más allá del Meter-to-Cash
¿Está buscando un sistema que recopile datos de diferentes medidores en el campo (electricidad, gas, agua y calor) para desarrollar servicios de facturación fluidos y totalmente integrados? ¿Le preocupa la futura entrada de datos de medidores u otros dispositivos de la red y no sabe cómo utilizar todos los datos que está recopilando?
EnergyIP Meter Data Management (MDM) automatiza los procesos comerciales de gestión de datos de medidores inteligentes y permite una calidad de datos excepcional. Su conjunto completo de herramientas permite a las empresas de servicios públicos abordar casos de uso de servicios públicos tradicionales como la facturación; así como casos de uso emergentes que aprovechan el registro, el intervalo, los eventos del dispositivo y los datos de tiempo de uso para admitir una variedad de aplicaciones empresariales de misión crítica. El sistema altamente escalable se utiliza para conectar medidores inteligentes de diferentes proveedores y la conectividad segura se establece a través de una comunicación inalámbrica, por radio, LAN y línea eléctrica. EnergyIP MDM ofrece una gran cantidad de funciones, con una alta tasa de confiabilidad y soporte multiusuario para varias organizaciones.
Maximice el valor de sus datos con una potente agregación de datos para analizar los patrones de uso de los clientes y optimizar la red de distribución
EnergyIP Analytics Foundation es una interfaz de usuario bien diseñada y un motor de agregación de datos útil que desbloqueará el valor total de sus datos AMI. La visibilidad de la red de baja tensión puede proporcionar un valor significativo a varios grupos y funciones de usuarios para lograr una planificación, operación y mantenimiento más seguros y rentables. La tecnología de base de datos de alto rendimiento y el framework permiten que big data se convierta en información útil y valiosa para tomar decisiones importantes con anticipación. EnergyIP Analytics Foundation proporciona cobertura de escenarios de casos de uso listos para usar, además de interfaces abiertas de programador bien descritas. No solo reduce el costo de inversión inicial y el dolor de cabeza del mantenimiento, sino que también evita que los usuarios dependan del proveedor. Mejore las operaciones más allá del Meter-to-Cash estando informado para tomar las mejores decisiones comerciales.
Tenga claras las pérdidas de ingresos
EnergyIP Revenue Protection ejecuta análisis avanzados para identificar y marcar casos sospechosos de pérdidas no técnicas. Las pérdidas no técnicas se definen como energía que se distribuye pero no se factura y son causadas por problemas que van más allá del proceso Meter-to-Cash, esto incluye imprecisión en la medición, falta de pago, descuidos en la facturación, problemas de calidad de la energía, errores de clase de tarifa y robo de energía. Las empresas de servicios públicos se benefician de la poderosa combinación de la experiencia de Siemens en la industria energética, la ciencia de datos de vanguardia y la tecnología de análisis que brinda oportunidades inmediatas de recuperación de ingresos. Identifique rápidamente múltiples anomalías, como problemas de instalación de medidores, fugas de agua y gas, bajo factor de potencia y robo con un proceso comercial completamente automatizado diseñado para su programa de protección de ingresos y ofrece beneficios instantáneos y un rápido retorno de la inversión.
Evite el riesgo financiero de "bloqueo": sea adaptable para lo impredecible
Invierta en un MDM que le permita adaptarse a los requisitos cambiantes de su negocio a lo largo de su travesía. Con soporte de productos para todos los proveedores de AMI líderes en marketing, su inversión está preparada para el futuro y le permite aprovechar las últimas tecnologías de AMI.
EnergyIP es independiente de AMI, lo que permite a los clientes cambiar el hardware de AMI mientras están en producción con EnergyIP debido a costos, regulaciones y/o servicios. EnergyIP tiene muchos adaptadores de integración y funciona con muchos clientes que tienen dos o más sistemas AMI. Es rico en funciones y tiene una gran cantidad de opciones de configuración, lo que también permite adaptarse a los requisitos comerciales cambiantes: red de baja tensión, admite casos de uso ecológico y reduce los gastos de TI.
Adptadores AMI
Los adaptadores AMI son interfaces bidireccionales con los sistemas de recopilación de datos AMI que se ubican entre los sistemas de cabecera (Head-End-Systems) y otras aplicaciones en EnergyIP. Estos adaptadores son específicos de HES. Por ejemplo, para Sensus HES, tenemos un adaptador Sensus AMI.
Adaptador SAP
El adaptador SAP es el paquete de integración que implementa las interfaces estandarizadas entre EnergyIP y SAP ISU. Con el respaldo de Siemens y SAP, el adaptador SAP produce los servicios web y las interfaces de integración más utilizados para reducir drásticamente la complejidad y el costo del proyecto de integración entre estas dos plataformas altamente avanzadas, minimizando el costo de propiedad y acelerando el tiempo de comercialización.
Adaptador DCC
El adaptador DCC es una aplicación de la plataforma EnergyIP destinada a los proveedores de electricidad y gas y los operadores de red del Reino Unido. Su objetivo principal es simplificar la integración con los sistemas administrativos de las empresas de servicios públicos y ocultar la complejidad de los protocolos de mensajería de las operaciones comerciales diarias.
Empodere a sus clientes con datos
Hoy en día, los clientes quieren estar más comprometidos que nunca. ¿Quiere mejorar la experiencia de sus clientes proporcionando más información sobre su uso de energía, gastos y una gran cantidad de datos?
EnergyIP Energy Engage es una aplicación de participación del consumidor que se integra con el portal de clientes de la empresa de servicios públicos y brinda al consumidor final acceso preciso y en tiempo real a información sobre costos, uso e impacto ambiental, para poder tomar mejores decisiones energéticas. Energy Engage le permite al consumidor ver la factura de energía y el uso hasta la fecha, la comparación con el período anterior, recibir alertas cuando el uso supera los umbrales y permite que la empresa de servicios públicos eduque a los consumidores y sugiera formas de conservar energía. Los consumidores pueden participar de manera proactiva con consejos, vecinos y herramientas para aumentar su conservación de energía.
Gestión rentable e inteligente de interrupciones
¿Está buscando una solución inteligente para administrat eventos de baja interrupción?
El sistema de gestión de apagones de bajo voltaje (LVOMS) de EnergyIP está diseñado para usarse como un mini-OMS de bajo costo que se adapta bien a un presupuesto ajustado. Si bien no proporciona funciones que proporciona un OMS regular, el LVOMS utiliza eventos y datos de AMI para proporcionar a los usuarios información visual intuitiva basada en mapas para mostrar el estado de corte de energía de un vistazo. Estas capacidades utilizan eventos de medidores inteligentes, falta de lecturas de medidores y eventos de otras fuentes para detectar y administrar rápidamente los esfuerzos de manejo y restauración de cortes de energía de las empresas de servicios públicos. LVOMS también se puede usar junto con un OMS externo, y brinda la ventaja de tener ambos sistemas, ya que incorpora el estado de interrupción, el tiempo estimado de restauración y otra información de valor agregado del OMS.
¿Un sistema de gestión de apagones (OMS) de terceros con funciones completas agotará sus requisitos presupuestarios? ¿Depende de información de estado de interrupción de alta precisión?
Los datos de los medidores inteligentes brindan mucha información útil, como eventos relacionados con apagones. Esta información debe administrarse y filtrarse de manera inteligente antes de ingresar a su Sistema de Administración de Interrupciones (OMS). De lo contrario, las tormentas o los desastres pueden sobrecargar fácilmente su OMS, lo que puede degradar significativamente su rendimiento o, lo que es peor, apagarlo cuando necesita rendir al máximo. Los OMS están específicamente diseñados y optimizados en torno a la necesidad de restaurar rápidamente la energía, pero no rastrean ni filtran de manera inteligente ninguno de los detalles de la interrupción. El sistema de gestión de apagones EnergyIP permite que las empresas de servicios públicos aprovechen los datos de campo para mejorar las operaciones y el mantenimiento, lo que podría ahorrar costos significativos. Filtra millones de eventos de interrupción/restauración de AMI para entregar solo la información pertinente al OMS y verifica de manera proactiva el estado de energía del medidor y almacena los detalles de interrupción para su análisis.
Datos casi en tiempo real de dispositivos inteligentes
¿Depende de los requisitos de procesamiento de datos casi en tiempo real, por ejemplo, para aplicaciones orientadas al cliente o eventos de corte relacionados?
EnergyIP Front End Processor (FEP) es un conjunto de procesos y mejoras de flujo de datos para facilitar la ingesta de datos de intervalos de alta velocidad de medidores inteligentes, sensores y otros dispositivos. Lee cada 5 a 15 minutos desde millones de medidores y más de 120 millones de canales. EnergyIP FEP es escalable horizontal y verticalmente con hasta un 60 % menos de potencia de procesamiento requerida que las soluciones comparables.
Admitirá una amplia gama de casos de uso, como monitoreo de carga en tiempo real, pronóstico dinámico de producción/consumo de electricidad y generación distribuida, por nombrar algunos. La aplicación combina big data y tecnologías de procesamiento rápido de eventos.
Gestión de dispositivos inteligentes en redes de baja tensión
Millones de medidores, sensores y enrutadores son ahora una parte integral de la red de bajo tensión de su empresa de servicios públicos. ¿Cómo gestionará automáticamente todos los dispositivos de su red de baja tensión para ahorrar tiempo y costes?
EnergyIP Advanced Device Management (ADM) está diseñado para administrar automáticamente todos los dispositivos de red de bajo tensión identificables mientras está en línea. Las implicaciones son un impacto positivo en la estabilidad de la red, la mejora continua en el rendimiento para admitir tipos de dispositivos cada vez mayores y el uso eficiente de personal calificado.
Las acciones automatizadas incluyen un censo periódico de dispositivos huérfanos con reasignación a dispositivos principales cuando sea posible. Las operaciones de censo también están disponibles para detectar configuraciones de software de dispositivos y versiones de firmware. Los dispositivos que no cumplen se pueden reconfigurar automáticamente o se pueden marcar para que los revise el personal de operaciones de la red. Se pueden establecer diferentes configuraciones para cada dispositivo, lo que permite optimizaciones de red complejas que se mantienen automáticamente. ADM también cuenta con procesamiento de transacciones masivas para admitir cambios de configuración de software únicos o periódicos y actualizaciones de firmware para grandes grupos de dispositivos. Las actualizaciones de firmware automatizadas aseguran que los dispositivos estén optimizados operativamente y estén actualizados con todos los parches de seguridad relevantes.
Administre el flujo de efectivo y proteja sus ingresos al tiempo que brinda a los clientes el control total de sus costos de energía
¿Quiere mejorar el flujo de efectivo porque los pagos no se reciben antes de la entrega del serivicio? ¿Le preocupan los pagos atrasados y la costosa gestión de deudas?
EnergyIP Prepay permite a los clientes tener un control total de sus costos de energía y no requiere necesariamente una cuenta bancaria para mantener los servicios de energía en el hogar. La energía de prepago es utilizada por millones de consumidores en todo el mundo. Con la medición prepago, las empresas de servicios públicos tienen la oportunidad de proteger sus ingresos. Esta aplicación proporciona una forma conveniente de controlar las facturas de energía y ayudar a las personas con la administración del presupuesto. EnergyIP Prepay interactúa fácilmente con varios tipos de medidores inteligentes.
EnergyIP Prepay es compatible con la clasificación/cobro de energía tanto para clientes de prepago como para clientes de crédito y permite que un usuario administre múltiples cuentas de medidores inteligentes. Incluye una gestión de tarifas flexible basada en reglas, lo que hace posible que la empresa de servicios públicos defina varios tipos de tarifas de energía y programas de bonificación.
EnergyIP Prepay hace posible que la empresa de servicios públicos brinde un excelente soporte a los clientes finales. Los clientes siempre están informados del saldo actual de su cuenta de prepago y tienen acceso a su consumo de energía en línea. Se ofrecen varios canales para recargar sus cuentas y estar informados sobre diversos eventos, como alcanzar umbrales predefinidos.
Sistema Meter Data Management Software-as-a-Service (MDM SaaS)
¿Quiere una solución de gestión de datos de medidores pero no tiene los recursos ni el tiempo para gestionarla? ¿Se imagina un mundo en el que obtenga el máximo provecho de su inversión en AMI sin una costosa infraestructura de TI? EnergyIP® MDM SaaS está diseñado para usted.
MDM SaaS combina la solución MDM comprobada con riesgo, costo y complejidad reducidos. MDM SaaS ofrece tranquilidad con un diseño listo para usar, basado en la nube, seguridad y actualizaciones para que pueda concentrarse en su negocio principal. Está preinstalado, preconfigurado y puede conectarse rápidamente con el sistema AMI de cualquier cliente. MDM SaaS maximiza las inversiones en medidores inteligentes ahora y en el futuro al reducir los errores de facturación a casi cero, reducir los desplazamientos de camiones, reducir las llamadas de atención al cliente y una experiencia del cliente mejorada en general mientras se cumplen los requisitos reglamentarios. Imagine un mundo donde los clientes y la gerencia estén satisfechos. Libere el valor de sus medidores inteligentes de forma rápida y sencilla.

EnergyIP MDM: Libere todo el potencial de los datos de su medidor
Problemas de datos resueltos automáticamente
El proceso VEE probado de EnergyIP detecta y resuelve problemas de datos automáticamente mediante el uso de una extensa biblioteca de algoritmos probados durante cerca de 20 años.
Menos poder de procesamiento
EnergyIP MDM requiere un 60 % menos de potencia de procesamiento que las soluciones comparables.
Reclamaciones de facturación por problemas de datos
La precisión de los datos de alta calidad de EnergyIP MDM reduce las quejas de facturación a casi cero. La calidad superior de los datos reduce los costos operativos y mejora la satisfacción del cliente.