Prepara tu infraestructura de electromovilidad para el futuro con E-Car OC

-
de cargadores eléctricos públicos se instalarán en todo el mundo para el 2030 de acuerdo con el reporte sobre el Escenario de Desarrollo Sostenible de la Agencia Internacional de Energía (IEA) en su Global EV Outlook 2020.

Empresas minoristas de energía y CPOs: deja tu huella
Las empresas de energía que se diversifican para convertirse en proveedores de servicios móviles (MSP) y/u operadores de puntos de carga (CPO) pueden acceder a una nueva fuente de ingresos subestacionales en un mercado en crecimiento.
¿Ya ha pensado en cómo puedes beneficiarte de este desarrollo?
Teniendo en cuenta el importante papel de la movilidad eléctrica dentro de los espacios urbanos, la infraestructura para la movilidad eléctrica debe satisfacer los requisitos de la red, pero también satisfacer las necesidades de las personas en una ciudad inteligente moderna. Los conductores deben estar seguros de que podrán recargar sus vehículos en cualquier lugar y el pago de la electricidad debe ser uniforme en todos los puntos de distribución. Esta infraestructura requiere la gestión de un E-Car Operation Center, el cerebro de la movilidad eléctrica.
Con más de 10 años de experiencia en el dominio del software y las soluciones de E-Car, nuestro IoT ha conectado más de 85 millones de dispositivos, incluidas las unidades de carga.
Con E-Car OC puedes gestionar tu infraestructura de carga para vehículos eléctricos (EVs), tanto en el ámbito doméstico como en el público o privado. Nuestra base de clientes existentes incluye DSO, EMP, empresas que operan la gestión de flotas, municipios para la carga pública, hoteles, centros comerciales y operadores logísticos. Nuestra plataforma abierta permite que las unidades de carga existentes y nuevas de terceros se integren fácilmente en la solución.
Carga fácil preparada para el futuro
Reduce la huella de CO2 de la movilidad: una solución para la infraestructura electromovilidad completa e interconectada
El E-Car Operation Center: un sistema central
Los principales módulos funcionales son:
- gestionar las estaciones de carga,
- gestionar los contratos de los clientes,
- gestionar las recarga de forma inteligente, según el estado de la red eléctrica o el precio de la energía en tiempo real,
- itinerancia y limpieza.
El sistema es abierto e interconectado con el resto del mundo, lo que permite la integración con sistemas de terceros o plataformas de roaming generalmente disponibles en el mercado. Sistema Software as a Service (SaaS) basado en la nube. El Portal web y aplicaciones de teléfonos inteligentes para usuarios finales están disponibles: los usuarios pueden ver el estado en tiempo real de las unidades de carga, reservar estaciones de carga, controlar el historial de detalles de carga y el estado de sus contratos y tarjetas RFID.
Casos de clientes
Mejores operaciones, mejor utilización, mejores negocios
Un único sistema puede gestionar múltiples empresas (municipios, ciudades/comunidades inteligentes, propietarios/operadores de estacionamientos, así como cualquier otra empresa u organización) y una variedad de infraestructuras de carga (carga en carretera/carga pública/lugares de interés/flotillas/paraderos/estaciones de servicio incluídos para autobuses). Esta capacidad permite una visión holística al ecosistema de movilidad eléctrica. Siemens E-Car Operation Center tiene una capacidad para múltiples inquilinos "multi-tenancy". En la práctica, sólo un sistema puede ofrecer servicios de centro de operaciones a múltiples clientes que ingresan al mercado de la movilidad eléctrica, lo que reduce costos de operación y entrega, y ofrece características específicas para todos los actores involucrados en el mundo de la electromovilidad.
Carga Pública Optimizada
Beneficios:
- Optimiza el despliegue de su flota de vehículos eléctricos
- Optimiza cómo y cuándo se cargan los vehículos de su flotilla
- Optimiza el consumo energético y sus emisiones de CO2
- Optimiza su retorno de inversión
Descubra cómo E-Car OC aborda los desafíos y le permite beneficiarse de la revolución de la movilidad eléctrica
Como DSO, debe integrar los requisitos de los cargadores rápidos y los cargadores domésticos en su red. Es posible que desee realizar un análisis de la demanda de infraestructura y desarrollar casos comerciales para la infraestructura de carga.
E-Car OC le ayuda a gestionar la red proporcionando Gestión de la Carga "Load Management" y funcionalidades avanzadas (aplicando la Curva de Carga) para evitar sobrecargas en la red. Su Gestión de Tarifas permite definir tarifas especiales, según la disponibiliad de energía. A través del Portal Web y la Aplicación, puede promocionar el servicio de carga entre los conductores de vehículos eléctricos.
Como operador de una red de carga pública, es necesario equilibrar los puntos de carga con los requisitos de la red y planificar en consecuencia. Para proporcionar procesos de cobro abiertos y de pago fáciles de usar mientras está abierto a los cambios tecnológicos de hardware durante la expansión de su red. Además de desarrollar casos comerciales para cobrar.
E-Car OC le ayuda a administrar su red de carga ofreciendo Administración de Carga "Load Management" con funcionalidades avanzadas para cumplir con las restricciones energéticas locales. Su Gestión de Tarifas permite definir tarifas especiales, por ejemplo, en zonas definidas. Ofrezca pagos directos y roaming a sus clientes, y promueva servicios de carga entre los conductores con el portal web y la aplicación.
Las ciudades inteligentes necesitan una gestión de red inteligente para maximizar el uso de energías renovables optimizar el consumo de energía. Al mismo tiempo, deben satisfacer diferentes necesidades, como estacionamiento, automatización de edificios, carga eléctrica, etc.
E-Car OC lo ayuda a administrar su red al proporcionar una gestión de carga con funcionalidades avanzadas para cumplir con las restricciones energéticas locales. Combine E-Car OC con nuestro software Distributed Energy Optimization (DEOP) para la gestión avanzada de redes inteligentes (por ejemplo, con diferentes algoritmos, fórmulas, reglas). Impulse la participación de su cliente mediante el Portal Web y la Aplicación, promocionando sus servicios al público a través de ésta herramientas.
Como operador de uno o más estacionamientos corporativos, es necesario desarrollar un concepto que considere todo para su personal y visitantes, así como los requisitos de la red y planificación, los modelos operativos y los casos comerciales.
E-Car OC le ayuda a administrar su red con la gestión de carga, que incluye funcionalidades avanzadas para cumplir con las restricciones energéticas locales. Su Gestión de Tarifas permite definir tarifas especiales, por ejemplo en áreas definidas (estacionamiento VIP, estacionamiento de empleados, estacionamiento de visitantes) y el Portal Web y la Aplicación promueve su servicio de carga entre los conductores.
Si opera una flotilla de vehículos, por ejemplo en el negocio de vehículos compartidos "car-sharing", y desea desarrollar el concepto de flotilla que incluya la planificación de la red con infraestructuras de carga en la propiedad, modelos operativos y casos comerciales.
E-Car OC le ayuda a administrar su red al proporcionar administración de carga con funcionalidades avanzadas para cumplir con las restricciones energéticas locales. La gestión de tarifas permite definir tarifas especiales, por ejemplo, en zonas definidas. Podrá ofrecer opciones de pago directo y Roaming a sus clientes integrando el portal web y/o aplicación a su propia aplicación de software para promover el servicio de cobro entre los conductores.
Como Operador de Carga, es necesario equilibrar sus operaciones con los requisitos de la red existente y desarrollar casos comerciales para invertir en infraestructuras de carga, TI, integración y contabilidad.
E-Car OC lo ayuda a administrar su red al proporcionar administración de carga con funcionalidades avanzadas para cumplir con las restricciones energéticas locales. Su gestión de tarifas le permite definir tarifas especiales, por ejemplo, en zonas definidas. Ofrezca opciones de pago directo y Roaming a sus clientes a través del portal web y/o aplicación para promover el servicio de carga entre los conductores.
Como Operador de gasolineras y paradas de camiones, es necesario planificar ubicaciones y realizar el diseño de procesos para introducir nuevos flujos de trabajo. Integre su software de carga en su entorno de TI existente y configure modelos operativos y casos comerciales que se adapten a su red.
E-Car OC ayuda a administrar su red al proporcionar administración de carga con funcionalidades avanzadas para cumplir con las restricciones energéticas locales. La gestión de tarifas permite definir tarifas especiales, por ejemplo, en zonas definidas. Podrá ofrecer opciones de pago directo y Roaming a sus clientes integrando el portal web y/o aplicación a su propia aplicación de software para promover el servicio de cobro entre los conductores.
Interfaces que aumentan tu valor

Un equipo sólido: Siemens y Atos
Siemens y Atos colaboran para preparar a los distribuidores de energía para el futuro de la movilidad eléctrica con un enfoque inteligente para la carga de vehículos eléctricos.
Recientemente, Atos y Siemens se asociaron para ofrecer una plataforma de carga de vehículos eléctricos para un proveedor de múltiples servicios públicos en Italia que aumentó los nuevos clientes en un 39 % y los contratos de tarifa plana en un 33 %.
Términos de E-Car OC
Puede encontrar más información técnica y otros términos y condiciones aquí.