Monitoreo de energía hecho simple

Fácil, confiable, rentable

Cuidar los consumos de energía ofrece beneficios a varios niveles: Además de los ahorros en costos a través de un consumo optimizado, el monitoreo de redes de energía y la calidad de la misma en infraestructuras y plantas industriales garantiza una mayor confiabilidad. Al mismo tiempo, un monitoreo de energía sistemático genera conciencia acerca del consumo de energía real y es por lo tanto un pre-requisito importante para una mayor eficiencia energética. Integrada con sistemas operativos IoT abiertos como MindSphere, estos potenciales de optimización pueden incrementarse aún más. Con un simple sistema de monitoreo de energía, usted está pavimentando el camino, para auditorías de energía regulares y un sistema de manejo de energía operacional de acuerdo con ISO 50001 e ISO 50003.

Aprenda más acerca del nuevo ISO 50003 y la prueba en relación a la mejora de su eficiencia energética.

Descargue Documento

El sistema

Su entrada a un monitoreo de energía profesional

Identifique potenciales de ahorro con poco esfuerzo: El portafolios SENTRON contiene un amplio rango de dispositivos de medición que son fáciles de instalar. El software asociado es fácil de utilizar. Esto le ayuda a alcanzar sus metas más rápidamente mientras monitorea su distribución de energía de manera eficiente y segura. El sistema de monitoreo de energía certificado por TÜV es apropiado para pequeñas y medianas empresas, para plantas industriales, así como edificios e infraestructura.

Las ventajas de nuestro sistema de monitoreo de energía

  • Fácilmente escalable y expandible
  • Puesta en marcha sin conocimiento experto
  • Disponible en paquetes pequeños, nivel inicial 
  • Sistema de monitoreo de energía certificado por TÜV
  • Base para auditorías de energía regulares y manejo de energía de conformidad con ISO 50001 y 50003
  • Cumplimiento de los requisitos legales 
  • Digitalización y automatización aún para pequeños negocios
  • El monitoreo de energía hace posible utilizar datos importantes y asegura la transparencia
  • No se requiere mayor inversión para iniciar

Administración de energía en cumplimiento con ISO 50001 e ISO 50003

El sistema de monitoreo de energía del portafolios SENTRON le permite implementar una administración de energía de conformidad con ISO 50001 e ISO 50003 y reducir de manera permanente los costos de la energía en su compañía.

 

Sus beneficios:

  • Enfoque sistemático
  • Definición de objetivos de la política energética
  • Transparencia de flujos de energía
  • Identificación de posibles ahorros
  • Implementación de medidas de optimización
  • Control periódico
  •        Prueba relacionada con la mejora de su eficiencia energética

Monitoreo de energía con componentes SENTRON

software de monitoreo de energía powermanager

Pruebe nuestro software de monitoreo de energía powermanager

Versión de prueba gratis

software de configuración powerconfig

Aprenda más acerca de nuestro sistema de monitoreo de energía certificado por TÜV

Descargue el folleto

Descargas y Soporte

Saque provecho de nuestros servicios

Aquí encontrará información importante, documentos, y direcciones relacionadas con la distribución de energía de baja tensión y la tecnología de instalación eléctrica.
Referencias

Proyectos Destacados

Operación exitosa – aprenda más acerca de nuestro sistema de monitoreo de energía certificado TÜV y su uso en la práctica diaria.

Contacto

Póngase en contacto con nuestro Soporte de Ventas y Servicio al Cliente para Distribución y Transmisión de Energía

Nos puede contactar desde México sin costo. Esperamos su llamada o solicitud en línea. Teléfono 01800 560 0158