Potencie su negocio

Turbinas de gas confiables de 4 a 425MW

Cualquiera sea el desafío que plantee su negocio, nuestras turbinas de gas están diseñadas precisamente para dominar el entorno del dinámico mercado de la energía. Los costos de vida útil más bajos y un excelente rendimiento de inversión desde el comienzo son solamente dos de los beneficios que ofrece nuestra cartera de turbinas de gas. Nuestras turbinas de gas satisfacen los exigentes requisitos de un amplio espectro de aplicaciones en términos de eficiencia, confiabilidad, flexibilidad y compatibilidad con el entorno.   Elija una opción de nuestro rango de productos de turbinas de gas de servicio pesado, industriales y aeroderivadas, que oscilan entre 4 y 425 MW. Según los requisitos, Siemens proporciona la solución y el alcance adecuados para sus necesidades de mercado específicas.

Heavy-duty gas turbines

Turbinas de gas de servicio pesado

Las turbinas de gas de servicio pesado de Siemens son motores robustos y flexibles diseñados para grandes centrales eléctricas de ciclo simple o combinado. Son aptas para tareas de carga máxima, intermedia o básica, así como también para aplicaciones de cogeneración. Los clientes se benefician con nuestras amplias capacidades de validación y prueba. Nuestros motores fueron probados en operación comercial y proporcionan una eficiencia excepcional.

(Generación de energía en MW(e))

Industrial gas turbines

Turbinas de gas industrial

Los modelos de turbinas de gas industrial Siemens, gracias a un diseño compacto y robusto, son la opción ideal tanto para la generación de energía industrial como para aplicaciones de mando mecánico. Asimismo, tienen un buen rendimiento en aplicaciones de generación de energía descentralizada. Sus altas capacidades de generación de vapor ayudan a alcanzar una eficiencia general de la central de un 80 por ciento o más. Fueron probadas con más de 2250 unidades vendidas a pequeñas empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y la industria del gas y el petróleo.

(Generación de energía en MW(e) / mando mecánico en MW)

Aeroderivative gas turbines

Turbinas de gas aeroderivadas

Las turbinas de gas aeroderivadas Siemens, originalmente desarrolladas para su uso en aviación, tienen un diseño flexible, compacto y liviano que es idealmente apto para la generación de energía y mando mecánico en la industria del gas y el petróleo. Su alta eficiencia y capacidades de arranque rápido significan que nuestras turbinas de gas aeroderivadas también tienen un buen rendimiento en aplicaciones de generación de energía descentralizada. Con una flota de 2500 unidades instaladas, se han generado millones de horas de operación en distintos entornos en varios proyectos de referencia.

(Generación de energía en MW(e) / mando mecánico en MW)

Gas turbines for oil and gas applications

Turbinas de gas para aplicaciones de petróleo y gas

El petróleo y el gas continuarán siendo la espina dorsal del suministro de energía global, y el gas natural se tornará incluso más importante en las próximas décadas. Con Siemens como socio, se beneficiará de la pericia comprobada y la experiencia en aplicaciones de gas y petróleo.

Para la generación de energía en aplicaciones de la fase inicial, intermedia y ulterior de la cadena de producción, así como en los mandos mecánicos para compresores y bombas, las turbinas de gas Siemens fueron comprobadas y son confiables dentro de la industria. Desde hace muchos años, aseguran una confiabilidad excepcional para la producción y el procesamiento de gas y petróleo, así como en aplicaciones de oleoductos, GNL y refinería.

Producción terrestre

Offshore floating (FSPO, FLNG)

Refining / petrochemical

Tubería terrestre

Marítimas fijas

GNL

Gas turbines for industrial power generation

Turbinas de gas para la generación de energía industrial

Benefíciese de nuestra pericia y experiencia en la generación de energía industrial: Las turbinas de gas natural Siemens pueden utilizarse para la generación de energía y cogeneración (combinación de calor y electricidad, CHP) en muchas industrias, tales como la química y de fibras, de cemento, de metales y minería, así como otras industrias de manufactura.

Nuestros motores aseguran un suministro de energía y calor sin interrupciones, alta eficiencia de energía, bajos costos de energía y alto retorno de inversión.

Productos químicos/caucho y plásticos

Edificios e infraestructura

Alimentos y bebidas / Aceite de palma

Pulpa y papel

Metales/cerámica y vidrio

Cemento/minería y minerales

Industrias manufactureras/parques industriales

Fibras y tejidos

Gas turbines for power production

Turbinas de gas para la producción de energía

Siemens es un socio confiable de proyectos para empresas de servicios públicos, municipalidades y productores de energía independientes. Nuestras turbinas de gas son el corazón de las centrales eléctricas más modernas y eficientes.

Proporcionan bajos costos de generación de energía, tiempos de arranque flexibles y breves, así como alta eficiencia, y harán que su negocio sea aún más rentable.

Empresa de servicios públicos

Municipalidad

Independent power producers

Portfolio overview

El alcance que necesita

Puede elegir entre diferentes alcances de suministro: desde únicamente la turbina central, paquetes de turbina de gas o hasta centrales eléctricas completas alimentadas por gas.

Gas turbine innovation for demanding energy markets

Impulsar la innovación, desarrollar nuevas tecnologías, utilizar tecnología de manufactura de última generación: eso es lo que hacemos para brindar las turbinas de gas más avanzadas que establecerán nuevos patrones en términos de eficiencia, confiabilidad y reducción de emisiones.

A medida que los ciclos de innovación se vuelven más cortos, la capacidad de probar nuevos diseños y componentes se torna aún más importante. Además, las nuevas tecnologías de manufactura permiten diseños revolucionarios y una disponibilidad de piezas de repuesto de vanguardia sin precedentes.

Downloads and support

Find out more about our gas turbine offerings

En nuestra sección de descargas, encontrará folletos, documentación técnica y más, o puede comunicarse directamente con nosotros si tiene preguntas específicas.
Referencias

Referencias

Las turbinas de gas Siemens están operando en más de 60 países. Proporcionamos tecnología comprobada con más de 6900 turbinas de gas de servicio pesado, industriales y aeroderivadas instaladas.