SGT-100 Industrial Gas Turbine

SGT-800 Industrial Gas Turbine

up to

0 MW
  • power generation

Tecnología

Comprobada en petróleo y gas para la generación de energía y el mando mecánico

La turbina de gas industrial SGT-100 es una unidad comprobada para todas las aplicaciones de generación de energía eléctrica y mando mecánico. El arreglo compacto, el mantenimiento en el sitio y la confiabilidad inherente la convierten en una turbina de gas ideal para la industria demandante del petróleo y el gas. La turbina de gas tiene un diseño industrial robusto que proporciona una alta eficiencia y un excelente rendimiento en relación con las emisiones en una amplia gama de combustibles gaseosos y líquidos.

Características destacadas de la turbina de gas SGT-100

La SGT-100 garantizará que la central tenga disponibilidad de primera categoría con la máxima flexibilidad operativa. El sistema de combustión de bajas emisiones secas (Dry Low Emissions, DLE) estándar puede funcionar con combustibles gaseosos y líquidos, produciendo bajos niveles de emisiones de NOₓ y CO al tiempo que permite una aceptación y un relevo de carga completa con cambio automático de combustible que no afecta el funcionamiento de la turbina.

La SGT-100 ha formado parte de la industria del petróleo y el gas desde 1992. La gran cantidad de horas de funcionamiento en aplicaciones de generación de energía y mando mecánico les han brindado a los operadores de petróleo y gas el funcionamiento confiable que se espera en esta industria demandante.

La SGT-100 cuenta con unidades que funcionan en una amplia variedad de condiciones ambientales, desde frío extremo, pasando por áreas calurosas y húmedas, hasta zonas calurosas y polvorientas. El diseño del paquete de la SGT-100 cuenta con una serie de opciones estándar para atender a estas amplias variaciones en condiciones ambientales.

La turbina de gas Siemens SGT-100 está disponible con un sistema de combustión de bajas emisiones secas (dry low emissions, DLE), que proporciona niveles de emisiones de NOₓ extremadamente bajos, tanto con combustibles gaseosos como líquidos. Este enfoque de combustión moderno no depende de diluyentes inyectados y aborda la producción de  NOₓ bajo con un diseño comprobado.

La turbina de gas ofrece capacidad de combustible dual.

Gracias al diseño industrial robusto y al motor del núcleo liviano, la SGT-100 permite facilidad de mantenimiento. Los largos intervalos de servicio, combinados con la capacidad de cambio rápido del motor del núcleo, minimizan el tiempo de inactividad y maximizan la disponibilidad.&nbps; Si se requiere, hay una opción de mantenimiento en el sitio. Las turbinas de gas industriales de Siemens se caracterizan por su larga vida útil.

  • Centrales eléctricas de ciclos simples y combinados, incluida la cogeneración
  • Generación de energía para la industria del petróleo y el gas, ya sea en tierra o en el mar
  • Soluciones de bomba para el procesamiento del crudo y el transporte de productos de refinería
  • Solución de accionamiento del compresor para el procesamiento del gas natural

Ingenious design to the core

La SGT-100 presenta un compresor transónico de flujo axial de 10 etapas,  que incorpora las últimas tecnologías aerodinámicas. Cuenta con paletas guía variables para un funcionamiento robusto y un rendimiento optimizado en una amplia variedad de condiciones de operación.

Para la generación de energía, el diseño de eje único cuenta con una turbina de dos etapas. Para el mando mecánico, el diseño de dos ejes cuenta con un compresor de turbina de una etapa y una turbina de dos etapas de potencia libre. El diseño general de la turbina de gas es único y simple.

Paquete de soluciones SGT-100

La salud y seguridad del personal de operación y mantenimiento es de suma importancia para Siemens. Nuestro paquete está diseñado con esto en mente, por lo que cuenta con pasarelas y barandillas, supresión del ruido, puertas de acceso, trabas de seguridad, etc.
Los paquetes SGT-100 son compactos y fáciles de transportar, instalar y mantener.

El paquete incluye la turbina de gas, la caja de velocidades, la unidad de mando y todos los módulos de líquidos, montados en una base inferior. Los módulos del sistema para líquidos probado en el taller y certificado viene completamente conectado a los sistemas de control del paquete.

No se requiere. ¿Eliminar este capítulo?

Comprehensive services to support you

La configuración del paquete SGT-100 cuenta con puertas laterales grandes para acceder fácilmente al equipo y cambiar el motor del núcleo. En el momento del servicio, el motor del núcleo puede cambiarse por una pieza de reemplazo, o bien puede realizarse mantenimiento en el sitio. El paquete cuenta con vigas de levantamiento para mantenimiento en el lugar. 

Ya sea mediante mantenimiento programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo.

Ofrecemos programas a largo plazo (long term programs, LTP), servicios de reparación, servicios de campo, piezas de repuesto, reacondicionamiento de componentes y actualizaciones y mejoras. 

Máxima capacidad de combustible con mínimo impacto ambiental

La SGT-100 ofrece una capacidad de combustible dual para todas las aplicaciones y puede utilizarse con una amplia variedad de combustibles gaseosos y líquidos. Está diseñado para cumplir con los criterios de funcionamiento individual de los clientes, incluido el arranque confiable y el cambio de combustible. El cambio automático del combustible primario al secundario puede ejecutarse en cualquier carga. 

tbd

tbd

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

*Otros combustibles a pedido; cambio automático de combustible primario a secundario en cualquier carga

**emisiones de NOₓ al 15 % O2 con gas combustible (con DLE)

Performance data for mechanical drive

*Otros combustibles a pedido; cambio automático de combustible primario a secundario en cualquier carga

**Emisiones de NOₓ  al 15 % O₂ con gas combustible (con DLE)

Physical dimensions and weight

Las dimensiones anteriormente mencionadas excluyen la caja de filtro de admisión y el tubo de escape.  Para la generación de energía, se incluye un generador de CA. Para el mando mecánico, se excluye el equipo impulsado.

Aplicaciones

Videos de SGT-100: Product details and showcases

Clientes satisfechos alrededor del mundo

Se han vendido más de 410 unidades con más de 24 millones de horas de funcionamiento. El paquete principal tiene más de 120 000 horas de funcionamiento equivalentes.

Downloads and support

Find out more about our products and services

Find brochures, technical papers and more in our download section, or contact us directly for specific inquiries
Referencias

referencias destacadas de SGT-100

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Contact form

Contact form