SGT-200 Industrial Gas Turbine

SGT-200 Industrial Gas Turbine

up to

0 MW
  • power generation

Tecnología

Turbina de gas fiable y resistente

La resistente turbina de gas SGT-200 está disponible como una versión de eje único para la generación de energía y como una turbina de dos ejes para las aplicaciones de mando mecánico. La turbina de gas puede funcionar con diversos combustibles líquidos y gaseosos. Proporciona alta eficiencia y está disponible como un paquete montado de fábrica.

Características destacadas de la turbina de gas SGT-200

La turbina SGT-200 tiene muchos años de funcionamiento comprobado en condiciones ambientales extremas alrededor del mundo. Las largas horas de funcionamiento fiable e ininterrumpido, junto con la alta eficiencia, le brindan tranquilidad al operador de la turbina SGT-200.

La turbina SGT-200 de combustible doble puede funcionar con una amplia gama de combustibles líquidos y gaseosos. El cambio de combustible gaseoso a combustible líquido se puede realizar a cualquier carga, sin interrupciones.

La turbina SGT-200 se usó en el sector de petróleo y gas desde comienzos de la década de 1980. La gran cantidad de horas de funcionamiento en las aplicaciones de generación de energía y de mando mecánico les proporcionaron a los operadores de petróleo y gas el funcionamiento fiable que se espera en este sector demandante.

La versión de dos ejes de la turbina SGT-200 se puede operar como una solución de mando mecánico para transferir crudo o productos de refinería y como una transmisión de bombas para la inyección de agua. Entre otras características, la turbina SGT-200 reacciona de modo flexible a los cambios de carga rápidos. Gracias a su diseño compacto y a los requisitos de poco mantenimiento, la turbina es específicamente adecuada para el sector de petróleo y gas.

La turbina de gas Siemens SGT-200 está disponible con un sistema de combustión de bajas emisiones secas (dry low emissions, DLE), que proporciona niveles de emisiones de NOₓ bajos, tanto con combustibles gaseosos como líquidos. Este enfoque de combustión moderno no depende de diluyentes inyectados, y aborda la producción de NOₓ bajo con un diseño probado. 

Gracias al diseño industrial robusto, la turbina SGT-200 permite facilidad de mantenimiento. Los largos intervalos de servicio, combinados con la capacidad de cambio rápido del motor del núcleo, minimizan el tiempo de inactividad y maximizan la disponibilidad.  Si se requiere, hay una opción de mantenimiento en el sitio. Las turbinas de gas industriales de Siemens se caracterizan por su larga vida útil. 

Ingenious design to the core

El motor del núcleo de la turbina SGT-200 combina un diseño simple con tecnología resistente.

Se usa un generador de gas con dos rodamientos, una turbina de potencia con dos rodamientos y cámaras de servicio pesado. Esto permite que se pueda realizar un mantenimiento del sitio completo. 

Paquete de SGT-200

La turbina de gas SGT-200 está disponible como un paquete montado de fábrica.

Completa cartera de servicios para las actividades del cliente

La configuración del paquete de la turbina SGT-200 incorpora grandes puertas laterales para cambiar el equipo y la capacidad de mantener la turbina de gas al punto de la aplicación. El paquete ofrece vigas de levantamiento para mantenimiento en el sitio y características de servicio de fácil acceso para proporcionar una disponibilidad alta.

Ya sea mediante mantenimiento programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo.

Ofrecemos programas a largo plazo (long term programs, LTP), servicios de reparación, servicios de campo, piezas de repuesto, reacondicionamiento de componentes y actualizaciones y mejoras. 

Fuel flexibility matters

La turbina SGT-200 ofrece una capacidad de combustible dual para todas las aplicaciones. Está diseñada para cumplir con los criterios de funcionamiento individual de los clientes, incluido el arranque confiable y el cambio de combustible. El cambio automático del combustible gaseoso a líquido y viceversa puede ejecutarse en cualquier carga. 

Cumple con las legislaciones medioambientales más rigurosas

Por motivos económicos y medioambientales, es importante que las turbinas de gas que se usan en las aplicaciones de petróleo & gas puedan consumir una amplia variedad de combustibles con un impacto mínimo en el medioambiente.  El cumplimiento de los requisitos de emisiones es solo un aspecto del diseño de la combustión. La turbina SGT-200 también cumple con todos los criterios operativos, incluidas la vida útil del componente y el arranque fiable. 

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

Performance data for mechanical drive

Physical dimensions and weight

Las dimensiones excluyen la caja de filtro de admisión y el tubo de escape.  For power generation, AC generator is included. For mechanical drive, driven equipment is excluded.

Aplicaciones

Comprobadas con cientos de instalaciones en todo el mundo

Se han vendido más de 430 unidades con más de 30 millones de horas de funcionamiento equivalentes.

Downloads and support

Find out more about our products and services

Find brochures, technical papers and more in our download section, or contact us directly for specific inquiries
Referencias

referencias destacadas de SGT-200

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Póngase en contacto con nosotros

Forma de contacto