Turbina de gas industrial SGT-800

SGT-800 Industrial Gas Turbine

up to

0 MW
  • power generation

Tecnología

Outstanding performance in combined cycle and cogeneration installations

La turbina SGT-800, con su excelente eficiencia y su capacidad para generar vapor, se destaca en las instalaciones de cogeneración y ciclo combinado. La central eléctrica basada en una turbina SGT-800 y diseñada para un funcionamiento flexible, se adapta perfectamente para cargas base e intermedias, como así también para respaldar la red.

Características destacadas de la turbina de gas SGT-800

Dentro del rango 40-60 MW(e), la turbina SGT-800 ofrece eficiencia destacada de ciclo combinado, por lo que obtiene el costo de operación de vida útil más bajo y el mejor rendimiento de inversión. Gracias a su gran capacidad de generación de vapor, es una elección ideal para aplicaciones de cogeneración.

La turbina SGT-800 ofrece emisiones de NOx de primera categoría de ≤15 ppmvd en gas combustible. Cumple con las regulaciones más rigurosas en cuanto a las normas de emisiones.

Capacidad de rechazo de carga con un amplio margen de velocidad al disparo de velocidad

Capacidad de cambio de combustible durante la carga (gas a petróleo y petróleo a gas)

Concepto de servicio flexible para el mantenimiento en el sitio: módulos de la sección "strip", caliente o reemplazo de la turbina de gas

motor del núcleo de SGT-800

El sistema de enfriamiento eficiente y el recubrimiento de aislación térmica para los álabes de la turbina de etapa 1 garantizan un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Una opción de clima cálido ofrece hasta 26 % más de energía y más de 5 % en reducción de consumo calorífico a temperaturas ambiente altas.

paquete clásico o de levantamiento único de SGT-800

Hay dos paquetes de soluciones diferentes disponibles para mayor flexibilidad y para satisfacer las necesidades individuales de distintas aplicaciones. Ambos paquetes de soluciones están disponibles para mercados de 50 Hz y 60 Hz.


Un paquete de turbina de gas incluye lo siguiente:
turbina de gas, compartimento, marco de base, entrada de aire, colector de escape, sistema de control del motor, plataforma de medición de combustible, sistemas lubricantes, sistema de arranque, sistema de monitoreo de vibración, sistema contra incendios, sistema de ventilación del paquete, instrumentación, caja de velocidades (si es necesario)

centrales eléctricas basadas en SGT-800

Para los ciclos combinados y la cogeneración (combinación de calor y electricidad, CHP), Siemens ofrece una amplia gama de configuraciones y alcances de centrales eléctricas basadas en la turbina de gas SGT-800. For combined cycle, 1x1, 2x1, or 3x1 configurations are part of the standardized portfolio.

Completa cartera de actividades de servicio al cliente

Nuestra oferta de servicios incluye Programas a largo plazo (Long Term Programs, LTP), servicios de reparación, servicios de campo, piezas de repuesto, reacondicionamiento de componentes y actualizaciones para modernización.
Con hasta 60.000 EOH (Equivalent Operating Hours, Horas equivalentes de funcionamiento) entre cambios principales, la turbina SGT-800 brinda disponibilidad operativa alta.
Los especialistas de Siemens ofrecen soporte en el sitio en todo el mundo.

Flexibilidad de combustible

La turbina SGT-800 ofrece la capacidad de solo gas o combustible dual (gas/diésel número 2) con cambio de combustible en línea.

Otras opciones de combustibles están disponibles a pedido.

Los requisitos para la presión de suministro de gas son los siguientes: 27-30 bar(a) / 390-435 psi(a).

Los mejores niveles de emisión de NOx

Todas las unidades SGT-800 están equipadas con un sistema de combustión DLE (Dry Low Emission, Bajas emisiones secas) para minimizar las emisiones de NOX y de CO y para garantizar que la turbina cumpla con las normas regionales y mundiales.

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

*Opciones disponibles para otros gases que estén dentro de la especificación y combustible dual con gas y diésel número 2.

**Emisiones de NOx a 15 % de O2 en gas combustible (con DLE).

Diseño estándar; condiciones ambientales de ISO.

SCC-800: Datos de rendimiento para la central eléctrica de ciclo combinado 1x1

SCC-800: Datos de rendimiento para la central eléctrica de ciclo combinado 2x1

La central de ciclo combinado de SCC-800 también está disponible en función de dos turbinas de gas SGT-800. Todo el rendimiento del ciclo combinado se basa en 2 presiones, no en el recalentamiento.

Physical dimensions and weight

Las dimensiones incluyen la caja de filtro de admisión y el difusor, pero excluyen el tubo de escape. Para la generación de energía, se incluye un generador de CA.

Aplicaciones

Videos de SGT-800: Product details and showcases

Más de 120instalaciones del modelo SGT-800 en todo el mundo

Con más de 120 unidades vendidas a nivel mundial, la turbina SGT-800 funciona en todas las regiones del planeta.

Downloads and support

Find out more about our products and services

Find brochures, technical papers and more in our download section, or contact us directly for specific inquiries
Referencias

referencias destacadas de SGT-800

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Contact form

Contact form