SGT-750 Industrial Gas Turbine

SGT-750 Industrial Gas Turbine

up to

0 MW
  • power generation

Tecnología

Diseño fiable y resistente, flexibilidad de combustible alta y emisiones bajas

La turbina SGT-750 es una turbina de gas industrial liviana diseñada y desarrollada para incorporar las ventajas de tamaño y peso de la turbina de gas aeroderivada y, al mismo tiempo, mantener la robustez, la flexibilidad y la duración de la turbina de gas industrial de servicio pesado tradicional. Con un tiempo de actividad optimizado, rendimiento de alto nivel y bajo impacto medioambiental que ofrece al cliente un alto rendimiento de por vida, la turbina SGT-750 es la opción perfecta para el sector de petróleo y gas, como así también para la generación de energía industrial. El motor modular y flexible permite que se adapte a aplicaciones marinas y terrestres, de mando mecánico o de cogeneración. Combina un diseño fiable y resistente con eficiencia alta y emisiones bajas. La turbina SGT-750 tiene un historial de resultados comprobados y verificados luego de años de funcionamiento y referencias varias en cuanto a aplicaciones de generación de energía y de mando mecánico, como oleoductos y gas natural licuado (GNL).

Características destacadas de la turbina de gas SGT-750

La turbina SGT-750 tiene un diseño específico y fácil de usar:

  • Intercambio del generador de gas en 24 horas
  • Fácil acceso para las inspecciones por boroscopio
  • Accesibilidad y diseño modular
  • Mantenimiento in situ en un compartimento o en un taller de servicio local

La turbina de gas industrial SGT-750 ofrece una relación potencia a peso particularmente favorable. El modelo SGT-750 usa principios de diseño comprobados y combina los mejores y más fiables materiales y componentes. Como resultado, la SGT-750 es un turbina de gas de última generación con consumo de combustible mínimo y disponibilidad extremadamente alta.

Con un tiempo de actividad optimizado, rendimiento de alto nivel y bajo impacto medioambiental que ofrece al cliente un alto rendimiento de por vida, la turbina de gas industrial SGT-750 es la opción perfecta para el sector de petróleo y gas, como así también para la generación de energía industrial

Aplicaciones para la generación de energía:
Siemens ofrece una amplia gama de soluciones para la generación de energía, desde instalaciones independientes hasta centrales eléctricas completas.

  • Centrales eléctricas de la turbina de gas (aplicaciones de ciclo simple)
  • Centrales eléctricas de ciclo combinado (aplicaciones de ciclo combinado)
  • Combinación de calor y electricidad (Combined heat and power, CHP)/Cogeneración

Aplicaciones para el mando mecánico
Siemens ofrece una gama completa de soluciones de alcance extendido, listas para ser usadas para las aplicaciones de mando mecánico. Con décadas de experiencia, podemos diseñar e implementar cualquier aplicación independientemente del entorno.

Aplicaciones del compresor: inyección de gas, procesamiento de gas, GNL, oleoductos y demás aplicaciones de petróleo y gas

Aplicaciones de bomba: inyección de agua y proyectos de transmisión de fluidos

La turbina SGT-750 tiene un historial de resultados comprobados y verificados luego de años de funcionamiento y referencias varias en cuanto a aplicaciones de generación de energía y de mando mecánico, como oleoductos y gas natural licuado (GNL).

motor del núcleo de SGT-750

El generador de gas de la turbina SGT-750 consta de un compresor de aire axial de 13 álabes con un rotor fabricado con varios discos completamente soldados por rayos de electrones. El estátor de la turbina del generador refrigerado por gas y los álabes del rotor son componentes fundidos de precisión.
Aunque la sección del compresor de la turbina SGT-750 tiene un diseño convencional dividido horizontalmente, las secciones restantes de la unidad usan componentes del estátor circular de una sola pieza que se colocan uno detrás del otro, con lo que se evita perder la circularidad y se reducen al mínimo las pérdidas aerodinámicas. Estas secciones se pueden retirar como módulos que facilitan el acceso y las tareas de mantenimiento.

Paquete de SGT-750

La turbina SGT-750 se ofrece como un paquete completo.
El paquete es un módulo diseñado tan meticulosamente como el motor del núcleo. Los sistemas de respaldo y las soluciones personalizadas actúan para crear una entidad que ofrece una rentabilidad de inversión segura.

El diseño modular agiliza el desarmado y el reemplazo de piezas y, con un tiempo de intercambio de 24 horas, el tiempo de inactividad se mantiene a un mínimo absoluto.

Centrales eléctricas basadas en SGT-750

PLACEHOLDER (SGT-800 text)

Para los ciclos combinados y la cogeneración (combinación de calor y electricidad, CHP), Siemens ofrece una amplia gama de configuraciones de centrales eléctricas y alcances basados en la turbina de gas SGT-800. Para un ciclo combinado, las configuraciones 1x1, 2x1 o 3x1 forman parte de los requisitos normalizados.

Diseño fácil de usar

La turbina está específicamente diseñada para períodos de funcionamiento largos con intervalos de reparación extendido y cuenta con las siguientes características: mantenimiento fácil, disponibilidad alta y fiabilidad destacada.
Con tiempos de inactividad extremadamente bajos para las tareas de reparación y mantenimiento (solo 17 días en 17 años), la turbina SGT-750 logra la mayor disponibilidad en su clase de rendimiento.

Características de mantenimiento:

  • Disponibilidad alta con tiempo de inactividad extremadamente bajo para las tareas de mantenimiento planificadas
  • Diseñada para ser fácil de usar
  • Rápido intercambio del generador de gas
  • Mantenimiento in situ o en un taller de servicio local
  • Fácil acceso para las inspecciones por boroscopio

Combustibles

PLACEHOLDER TEXT (from the SGT-800)

La turbina SGT-800 ofrece la capacidad de solo gas o combustible dual (gas/ diésel número 2) con cambio de combustible en línea.

Hay otras opciones de combustible disponibles a pedido.

Requisitos para la presión de suministro de gas: 27 a 30 bar(a) / 390 a 435 psi(a).

Ecológicas

La cuarta generación de quemadores DLE (Dry Low Emissions, Bajas emisiones secas) de Siemens ofrece una capacidad de cambio de combustible dual en línea, mayor rango de reducción de potencia y control de emisiones.

Datos técnicos

Datos de rendimiento para la generación de energía de ciclo simple

Emisiones de NOx a 15 % de O2 en gas combustible (con DLE)

SCC-750: Datos de rendimiento para la central eléctrica de ciclo combinado

Todo el rendimiento del ciclo combinado se basa en 2 presiones, no en el recalentamiento.

SCC-750: Datos de rendimiento para el mando mecánico

Dimensiones físicas y peso

Las dimensiones que se muestran anteriormente no incluyen la caja del filtro de admisión y el tubo de escape. Para la generación de energía, se incluye un generador de CA.
Para el mando mecánico, no se incluye el equipo de mando.

Aplicaciones

Videos de SGT-750: Detalles del producto y exhibiciones

Probadas en diversas instalaciones a nivel mundial

Descargas y soporte

Encuentre más información acerca de nuestros productos y servicios

Encuentre folletos, documentación técnica y más en la sección de descargas o comuníquese directamente con nosotros si tiene preguntas específicas

Para obtener más información, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Referencias

referencias destacadas de SGT-750

Contacto

Contacto

¿Tiene preguntas acerca de nuestros productos, soluciones y servicios? Para comunicarse con nosotros, simplemente complete el formulario de consulta.

Contact form

Contact form