SGT-800 Industrial Gas Turbine

SGT-800 Industrial Gas Turbine

up to

0 MW
  • power generation

Tecnología

Engineered for outstanding performance

La SGT-800 respaldará a las instalaciones de cogeneración y de ciclo combinado con su eficiencia excelente y su excepcional capacidad de generación de vapor. Designed for flexible operation, it is perfectly suited for base and intermediate load as well as grid support.

SGT-800 gas turbine highlights

Dentro del rango 40-60 MW(e), la turbina SGT-800 ofrece excepcional eficiencia en ciclo combinado. Como resultado, podrá esperar el costo de operación de vida útil más bajo y el mejor rendimiento de inversión. Su gran capacidad de generación de vapor la convierte en la opción ideal para aplicaciones de cogeneración.

Con <15 ppmvd de gas combustible, la turbina SGT-800 genera las menores emisiones de  NOₓ en comparación con cualquier otra turbina de gas de su clase. Diseñada para reducir el impacto ambiental, le ayudará a cumplir con las normas sobre emisiones más estrictas en todo el mundo.

Load rejection capability with ample margin to trip speed

On-load fuel-changeover capability (gas to oil and oil to gas)

Flexible service concept for on-site maintenance - hot section "strip", modules or gas turbine replacement

Ingenious design to the core

Al aprovechar lo mejor de la investigación y el desarrollo dedicado, los álabes de la turbina de una etapa cuentan con un sistema de enfriamiento eficiente y están recubiertos por una barrera térmica aislante. Esta tecnología garantiza que obtenga un rendimiento excepcional y una vida útil óptima de la turbina de gas.
Las condiciones ambientales extremas pueden afectar el rendimiento de la turbina: Con esta turbina de gas, una opción de clima cálido ofrece hasta 26 % más de energía y más de 5 % en reducción de consumo calorífico.

Classic or single-lift?

Hay dos paquetes de soluciones diferentes para mayor flexibilidad para satisfacer sus necesidades individuales. Ambos están disponibles para mercados de 50 Hz y 60 Hz.


Un paquete incluye:

Turbina de gas, compartimento, marco de base, entrada de aire, colector de escape, sistema de control del motor, plataforma de medición de combustible, sistemas lubricantes, sistema de arranque, sistema de monitoreo de vibración, sistema contra incendios, sistema de ventilación del paquete, instrumentación, caja de velocidades (si corresponde).

The SGT-800 fires up

La flexibilidad y la eficiencia son clave para las soluciones de centrales eléctricas. Para los ciclos combinados y la cogeneración, también denominado combinación de calor y electricidad (combined heat and power, CHP),   ofrecemos una amplia gama de configuraciones de centrales eléctricas basadas en la turbina de gas SGT-800. For combined cycle, 1x1, 2x1, or 3x1 configurations are part of the standardized portfolio.

Comprehensive services to support you

Con hasta 60.000 EOH entre reparaciones grandes, la turbina SGT-800 brinda disponibilidad operativa alta. Ya sea mediante mantenimiento programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo.
Ofrecemos programas a largo plazo (long term programs, LTP), servicios de reparación, servicios de campo, piezas de repuesto, reacondicionamiento de componentes y actualizaciones para modernización.

Fuel flexibility matters

Whatever you need: La turbina SGT-800 ofrece la capacidad de solo gas o combustible dual (gas/ diésel número 2) con cambio de combustible en línea. Otras opciones de combustibles están disponibles a pedido. Los requisitos para la presión de suministro de gas son: 27-30 bar(a) / 390-435 psi(a).

Los mejores niveles de emisión de NOx

Todas las unidades SGT-800 están equipadas con un sistema de combustión de bajas emisiones secas (dry low emissions, DLE) para minimizar emisiones de NOₓ y CO. Con esta turbina de gas cumplirá con las normas regionales y mundiales.

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

*Options available for other gases within specification and dual fuel with gas and Diesel no 2.

**NOx emissions at 15% O2 on fuel gas (with DLE)

Standard design; ISO ambient conditions.

SCC-800: Performance data for 1x1 combined cycle power plant

SCC-800: Performance data for 2x1 combined cycle power plant

The combined cycle plant SCC-800 is also available based on more than two SGT-800 gas turbines. All combined cycle performance is based on 2 pressure, no reheat.

Physical dimensions and weight

Dimensions include inlet filter housing and diffuser, exclude exhaust stack. For power generation, AC generator is included.

Aplicaciones

Videos de SGT-800: Product details and showcases

Más de 120 SGT-800 vendidas en todo el mundo

A strong performer with excellent flexibility and reliability, the SGT-800 is popular all over the world. Actualmente, se han vendido más de 120 turbinas de gas en todas las regiones del mundo.

Downloads and support

Find out more about our products and services

Find brochures, technical papers and more in our download section, or contact us directly for specific inquiries
Referencias

SGT-800 reference highlights

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Contact form

Contact form