Tecnología

Diseñada para un rendimiento excepcional

Con un registro comprobado y de larga data de instalaciones exitosas alrededor del mundo, la turbina de gas SGT-800 es una opción excelente tanto para la generación de energía industrial como para las aplicaciones de petróleo y gas. Satisfará las necesidades de eficiencia, confiabilidad y compatibilidad con el entorno, al tiempo que le ofrecerá bajos costos de ciclos de vida útil y el mejor retorno de inversión posible. La SGT-800 respaldará sus centros de ciclo combinado y cogeneración con su excelente eficiencia y excepcional capacidad de generación de vapor. Diseñada para un funcionamiento flexible, se adapta perfectamente para cargas base e intermedias, como así también para respaldar la red.
All facts at a glance

Download fact sheet

Características destacadas de la turbina de gas SGT-800

Cualquiera sea la aplicación, la SGT-800 satisface sus necesidades de eficiencia, confiabilidad y compatibilidad con el entorno. Como resultado, obtendrá el costo de vida útil de operación más bajo y el mejor retorno de inversión posible.

Los diseños de la cámara de combustión y del quemador ofrecen un rendimiento de emisiones de primera categoría en un amplio rango de cargas y pueden alcanzar niveles de emisión de CO y NOₓ de un único dígito. También pueden alcanzarse emisiones bajas con combustible líquido sin necesidad de inyección de agua.

Diseñada para reducir el impacto ambiental, la turbina de gas SGT-800 lo ayudará a cumplir incluso con las regulaciones de emisión más estrictas en todo el mundo.

La confiabilidad ha sido una prioridad superior desde el comienzo del desarrollo de la SGT-800. Gracias a soluciones técnicas simples y robustas, la confiabilidad promedio informada de la flota del motor del núcleo y de los sistemas auxiliares en los últimos cinco años es de primera categoría con un 99.5 %.

La SGT-800 ofrece amplia flexibilidad en combustibles, condiciones de funcionamiento, conceptos de mantenimiento, soluciones de paquete e índices. Estas soluciones flexibles han sido desarrolladas para satisfacer las necesidades específicas de su mercado individual.

Concepto de servicio flexible para el mantenimiento en el sitio: módulos de la sección "strip", caliente o reemplazo de la turbina de gas

Con su alta eficiencia eléctrica, la SGT-800 es el núcleo de su central de energía, desde operaciones de ciclo simple hasta de ciclo combinado con unidades únicas o múltiples.

Está disponible la opción de clima cálido para aumentar aún más el rendimiento en temperaturas ambiente altas.

Además, su excelente capacidad de generación de vapor convierte a la SGT-800 en una opción ideal para las instalaciones de cogeneración (CHP).

Ingenious design to the core

La turbina de gas industrial SGT-800 combina un diseño simple y robusto para obtener alta confiabilidad y fácil mantenimiento junto con alta eficiencia y bajos niveles de emisión. La evolución consecutiva de la SGT-800, en base a la experiencia de las flotas instaladas y las soluciones de diseño probadas, garantiza que la turbina de gas tendrá un rendimiento y vida útil óptimos.

Las opciones estándar de climas cálidos o fríos están disponibles para su funcionamiento en temperaturas ambiente extremas. La opción de clima cálido ofrece hasta un 26 % más de energía y un 5.8 % en reducción de consumo calorífico a 50 °C.

¿Clásico o de levantamiento único?

Hay dos paquetes de soluciones diferentes para mayor flexibilidad para satisfacer sus necesidades individuales. Ambos están disponibles para mercados de 50 Hz y 60 Hz.

Encendido de la SGT-800

Con su excelente eficiencia y su capacidad de generación de vapor, la turbina de gas SGT-800 es excepcional en instalaciones de cogeneración (también denominada combinación de calor y electricidad, CHP) –  y ciclo combinado.

Le ofrecemos una amplia gama de configuraciones de central eléctrica basadas en una o múltiples turbinas de gas SGT-800. Ofrecemos un alto grado de flexibilidad de alcance dentro de nuestra configuración de central estándar. Esto permite optimizar la central para que se adapte a sus necesidades específicas, tales como el funcionamiento en modo isla o fuentes de alimentación múltiples.

Mantenimiento flexible: alta disponibilidad

Our comprehensive portfolio of services provides low life cycle cost and optimum performance throughout the turbine’s life cycle: Programas a largo plazo (LTP), servicio de reparación, servicio de campo, piezas de repuesto, intercambio de servicio, servicio de diagnóstico a distancia, and modernización y actualizaciones.

Con hasta 60 000 horas de funcionamiento equivalente entre las reparaciones principales, la turbina SGT-800 brinda disponibilidad operativa alta.
Ya sea en base al tiempo o a ciclos, ofrecemos conceptos de mantenimiento estándar flexibles. El mantenimiento en el sitio o las reparaciones modulares, sin necesidad de mantenimiento especial en taller, está disponible para ambos paquetes de soluciones. Para el paquete de levantamiento único, está disponible como opción el mantenimiento fuera del sitio con intercambio del motor del núcleo en 48 horas.

Con esta configuración compacta y modular, la turbina de gas SGT-800 está diseñada para un fácil mantenimiento. El compresor con cámara dividida verticalmente permite un fácil acceso; un segmento de álabe único o paleta única puede intercambiarse en el lugar. Para una inspección rápida y fácil, es posible quitar los quemadores sin levantar la cubierta.

Fuel flexibility matters

Cualquiera sea su necesidad: La turbina SGT-800 ofrece la capacidad de solo gas o combustible dual (gas/ diésel número 2) con capacidad de cambio de combustible en carga. La excelente flexibilidad de combustible permite que haya un alto contenido de gases inertes, hidrógeno e hidrocarburos pesados sin impacto alguno en el mantenimiento.

El requisito de baja presión de suministro de gas (27–30 bar[a] / 390–435 psi[a]) reduce la necesidad de un compresor de gas en el sitio.

Los mejores niveles de emisión de NOₓ y CO de su clase

Todas las unidades SGT-800 están equipadas con un robusto sistema de combustión de combustible dual de bajas emisiones secas (Dry Low Emissions, DLE) para minimizar emisiones de NOₓ y CO. Con esta turbina de gas, que alcanza niveles de emisión de NOₓ y CO de un único dígito y un rendimiento de emisiones de primera categoría en un amplio rango de cargas, podrá cumplir con las regulaciones tanto regionales como globales.

Technical data

Technical data for the SGT-800

Performance data for simple cycle power generation

*Natural gas, other gases within specification, liquid fuel (Diesel No.2) and dual fuel (gas and liquid)

**NOₓ emissions at 15% O₂ on fuel gas (with DLE)

All performance values are based on standard design, ISO ambient conditions and natural gas fuel. No intake or exhaust loss.

SCC-800: Performance data for 1x1 combined cycle power plant

SCC-800: Performance data for 2x1 combined cycle power plant

The combined cycle plant SCC-800 is available based on one or multiple SGT-800 gas turbines. Combined cycle performance is based on two pressure non-reheat (2PNRH) or three pressure non-reheat (3PNRH) bottoming cycle.

Physical dimensions and weight*)

*) Dimensions depending on configuration. Dimensions exclude inlet filter housing and exhaust stack. For power generation, the AC generator is included.

Applications

The SGT-800 is suitable for the following applications and industries:

Videos

SGT-800 videos: Product details and showcases

Downloads and support

Find out more about our gas turbine offerings

Find brochures, technical papers and more in our download section, or contact us directly for specific inquiries

For more information, please contact our Customer Support Center.

  • +49 180 524 24 71

    (Charges depending on provider) (From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.)

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Germany

Referencias

Más de 320unidades SGT-800 vendidas en todo el mundo: referencias destacadas

La turbina SGT-800, un producto con excelente flexibilidad y confiabilidad, es popular en todo el mundo. Con un registro comprobado y de larga data de instalaciones exitosas, es una opción excelente tanto para la generación de energía industrial como para las aplicaciones de petróleo y gas.

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our contact form.

Contact form

Contact form