Tecnología

Diseñada para aplicaciones terrestres y marítimas flexibles.

Basada en un diseño aeroderivado comprobado, la serie de turbinas de gas SGT-A05 AE (Industrial 501-K) brinda excepcional fiabilidad y alta eficiencia para aplicaciones de generación de energía como aplicaciones de cogeneración, plataformas marítimas y energía de emergencia. La turbina de gas le brindará gran rendimiento y facilidad de mantenimiento.
All facts at a glance

Download product brochure

Características destacadas de la turbina SGT-A05 AE (Industrial 501-K)

La operación de la turbina SGT-A05 AE está comprobada en diversas condiciones y lugares desafiantes alrededor del mundo, incluyendo al Mar del Norte, África occidental, Siberia, Brasil, sudeste de Asia y las regiones desérticas de Medio Oriente. El motor de la turbina SGT-A05 AE calificó por choque a Mil-S-901C, por lo cual es específicamente adecuado para áreas con actividad sísmica frecuente o intensa.

Se reconoce a la turbina SGT-A05 AE por su alta flexibilidad en el uso de combustible, que se adaptará a una amplia variedad de necesidades y situaciones de aplicación posibles. Puede utilizar la turbina de gas con gas natural o combustible líquido, o ambos en modo de combustible dual, y en gas con BTU bajo con inyección de agua y vapor.

Gracias al diseño avanzado, la turbina de gas SGT-A05 AE brinda capacidad de arranque rápido: Tendrá toda la potencia disponible en 60 segundos en todas las condiciones. Esto incluye reencendido en caliente, sin necesidad de cambiar a ralentí. El motor de la turbina SGT-A05 AE también ofrece capacidad de arranque en negro.

Están disponibles tres sistemas de combustión comprobados que mejoran la rentabilidad, según sus necesidades:
- Los sistemas de combustión estándar funcionan con gas o líquido combustible
- Los sistemas de combustión de bajas emisiones húmedas utilizan una boquilla de agua o vapor
- Los sistemas de combustión de bajas emisiones secas para instalaciones a gas logran niveles de emisión de 25 vppm NOₓ y 50 vppm CO

Ingenious design to the core

El motor de la turbina de gas SGT-A05 AE (Industrial 501-K) es un motor aeroderivado basado en la turbohélice T-56, que se reconoce por su fiabilidad y durabilidad en el Lockheed Martin C-130 Hércules, E2C Hawkeye, P-3 Orion y otras aeronaves ampliamente utilizadas. El diseño aeroderivado del motor de turbina de serie SGT-A05 AE brinda un producto liviano y modular que ayuda a reducir los costos operativos debido a la mejora en el consumo de combustible, la vida útil extendida de la sección de partes calientes y su facilidad de mantenimiento.

Diseñado para generación de energía, aplicaciones de petróleo y gas, las características de la turbina de gas SGT-A05 AE incluyen:

  • Estructura modular liviana
  • Facilidad para reparación en el campo
  • Arranques y detenciones prácticamente sin límites
  • Amplia gama de combustibles en todas las condiciones ambientales
  • Alta eficiencia de ciclo y eléctrica

Paquetes de generación de energía industrial, gas y petróleo

Los paquetes SGT-A05 AE (Industrial 501-K) están diseñados para eliminación del sonido, portales de acceso y enclavamientos de seguridad que respaldan la salud y la seguridad de la operación y el personal de mantenimiento. Los paquetes son compactos y se transportan, instalan y mantienen fácilmente.

Para aplicaciones de generación de energía como cogeneración, plataformas marítimas y aplicaciones de energía de emergencia, las características del paquete incluyen:

  • Sistema de petróleo lubricante
  • Sistema de combustible en plataforma
  • Varios tipos de sistemas de arranque están disponibles según sus necesidades
  • Placa base pequeña pero resistente para ser más ligera
  • Compartimento de la turbina de gas
  • Auxiliares eléctricos que cumplen con los estándares eléctricos que se necesiten  
  • Sistema de lavado por agua

Comprehensive services to support you


Nuestra completa cartera de servicios ofrece un bajo costo de vida útil y un rendimiento óptimo durante la vida útil de la turbina: Programas a largo plazo (LTP), servicio de reparación, servicio de campo, piezas de repuesto, intercambio de servicio, servicio de diagnóstico a distancia, and modernización y actualizaciones.


El diseño compacto y modular de la turbina SGT-A05 AE facilita el mantenimiento en el sitio, dado que los módulos se pueden reemplazar fácilmente.  Es posible intercambiar directamente el motor del núcleo y se puede realizar en tan solo 12 horas. El diseño industrial ligero y comprobado permite un transporte económico y fácil. Ya sea para mantenimiento programado, soporte a corto plazo o entrenamiento – nuestros especialistas están para usted, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con diagnósticos en el sitio o a distancia , en todo el mundo.

Fuel flexibility matters

El motor de la turbina SGT-A05 AE está diseñado para funcionar en una amplia variedad de combustibles.
Los combustibles incluyen, entre otros, gas natural, combustible líquido (normalmente DF-2 o equivalente) y gas combustible con medio a bajo BTU Las opciones del sistema de combustible también incluyen inyección de combustible dual, agua y vapor. También está disponible la tecnología de bajas emisiones secas (Dry Low Emissions, DLE).

  • Sistema de combustible en plataforma: El sistema de combustible en plataforma incluye todos los componentes necesarios para controlar el combustible durante el arranque y el funcionamiento
  • Funcionamiento flexible y limpio: La cámara de combustión de la turbina SGT-A05 AE DLE quema una gran variedad de combustibles gaseosos y ofrece combustión limpia con bajas emisiones.

Emisiones bajas a pesar de un diseño industrial robusto

El sistema de bajas emisiones secas (DLE) comprobado y fiable ofrece combustión limpia para motores a gas con bajas emisiones para aplicaciones de generación de energía. Logra niveles de emisión de 25 vppm NOₓ y 50 vppm CO. El sistema de bajas emisiones húmedas (WLE) utiliza vapor de boquilla o inyección de agua para funcionamiento con combustible líquido para cumplir con los requerimientos ambientales más estrictos.

  • Combustión limpia a una carga flexible: El sistema de combustión estándar comprobado puede funcionar con combustible gaseoso o líquido, o con una opción de combustible doble que brinda emisiones bajas a carga parcial y base.
  • Tecnología de combustión de consumo reducido avanzado: La solución de diseño de bajas emisiones secas (DLE) reduce las emisiones sin la necesidad de inyectar agua.

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

*Otros combustibles a pedido; cambio automático de combustible primario a secundario en cualquier carga

Nota: SGT-A05 AE 6 MW con inyección de vapor en caja (2.73 kg/s)

Physical dimensions and weight

Nota: Las dimensiones anteriormente mencionadas excluyen la caja de filtro de admisión y el tubo de escape. For power generation, the AC generator is included.

La turbina SGT-A05 AE es apta para las siguientes aplicaciones e industrias:

Referencias

Más de 500 clientes satisfechos en más de 50 países: Referencias destacadas de la turbina SGT-A05 AE (Industrial 501-K)

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our contact form.

Contact form

Contact form