Turbina de gas de servicio pesado SGT5-4000F

Turbina de gas de servicio pesado SGT5-2000E

up to

0 MW
  • power generation

Tecnología

Flexibilidad de combustible destacada

La turbina de gas SGT5-2000E es un motor comprobado y robusto para el mercado de los 50 Hz que se utiliza en ciclos simples o combinados, con o sin combinación de calor y electricidad. Es adecuado para todos los rangos, incluida la carga máxima. La SGT5-2000E ofrece flexibilidad de combustible destacada: puede encenderse con gases de bajo poder calorífico o que contengan CO₂, H₂S y N₂, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad. Además, emana emisiones de NOₓ bajas, incluso en el rango de carga parcial.

Características destacados de la turbina de gas SGT5-2000E

Con nuestra amplia experiencia en operación de flota, la SGT5-2000E ofrece una confiabilidad inmejorable de la flota de > 99 %. El diseño robusto de la turbina se mejora constantemente mediante actualizaciones de alto rendimiento que permiten una fácil adaptación a los nuevos requisitos del mercado.

La SGT5-2000E ofrece un arranque rápido y demora solo alrededor de 12 minutos en alcanzar la carga máxima. La capacidad de cambio de carga rápido garantiza el cumplimiento de los requisitos de red más estrictos para una estabilización óptima de la frecuencia.

La SGT5-2000E ofrece capacidad de combustible dual y flexibilidad de combustible completa: gas natural, GNL, gas natural sintético, gas de alto horno, biogás, etano, propano, condensado, petróleo destilado, petróleo crudo y pesado, biodiesel, alcoholes, nafta, querosén.

Proporciona un arranque y una transición entre combustibles confiables.

El cambio automático del combustible primario al secundario puede ejecutarse a una carga de base reducida.

La SGT5-2000E es adecuada para una amplia variedad de condiciones ambientales, como climas fríos, entornos cálidos y secos y ambientes polvorientos.

Para condiciones ambientales cálidas y secas, ofrecemos diferentes opciones a fin de aumentar la potencia de salida:

  • Se puede instalar un enfriador por evaporación o un enfriador de aire entrante con intercambiadores de calor para evitar la degradación del funcionamiento. 
  • Un sistema de compresión húmeda (WetC) mejora el rendimiento de la turbina reduciendo las temperaturas de entrada del compresor y aumentando el flujo de masa en toda la turbina.

La SGT5-2000E está diseñada para un fácil mantenimiento a fin de reducir los tiempos de interrupción:

  • Armado/desarmado del motor en el sitio.
  • Los álabes pueden reemplazarse de forma individual sin necesidad de levantar el rotor.
  • Los soportes de las paletas pueden retirarse sin necesidad de levantar el rotor.
  • Se pueden realizar inspecciones menores a través de la espaciosa cámara de combustión.

Motor del núcleo de la SGT5-2000E

El motor del núcleo de la SGT5-2000E cuenta con una  cámara dividida horizontalmente. Las dos cámaras de combustión a las que se puede ingresar para realizar una inspección del recorrido del gas caliente sin levantar la cubierta están equipadas con baldosas de cerámica que se pueden reemplazar de forma individual. El compresor de flujo axial de 16 etapas con paletas guía de entrada de paso variable proporciona un mejor funcionamiento de carga máxima y una mejor estabilización de la frecuencia.

El diseño más reciente del álabe y de la paleta de la turbina robusta de 4 etapas ofrece un rendimiento estable y mejorado. Los quemadores híbridos pueden funcionar en modo premezcla y de difusión con gas natural, fueloil y combustibles especiales, como petróleo pesado y residuos de refinería. El sistema de combustión de NOₓ bajo es adecuado para las emisiones de NOₓ de un solo dígito.

Paquete de SGT5-2000E: tiempos breves de instalación

El paquete de la turbina de gas SGT5-2000E incluye la turbina principal, el generador SGen5-100A-2P y los sistemas auxiliares. Combina un diseño básico estandarizado con opciones para los requisitos especiales de las ubicaciones y los clientes. Los tiempos breves de instalación se logran gracias a los componentes estándares y el montaje o empaquetado previos, con entregas graduales y envío temprano de los componentes principales. Los subsistemas están agrupados e instalados en paquetes auxiliares separados para minimizar el montaje en el campo y la necesidad de fabricación de tuberías durante la construcción.

Centrales eléctricas SGT5-2000E

Siemens ofrece centrales eléctricas de ciclo simple y combinado con o sin cogeneración.

Las centrales de ciclo combinado basadas en la SGT5-2000E (SCC5-2000E) tienen capacidad de arranque rápido. La carga de base de ciclo combinado puede alcanzarse en menos de 12 minutos para el arranque hasta un gradiente de arranque de 30 MW/min. Los gradientes de carga alta permiten cambios de carga más rápidos.

La excelente capacidad máxima y la alta eficiencia de carga parcial, junto con el cumplimiento de los requisitos de emisiones menores en cargas parciales, convierten a las centrales SGT5-2000E en soluciones rentables para mercados de la energía competitivos con demanda de energía fluctuante.

Comprehensive portfolio of customer service activities

Nuestras ofertas de servicio incluyen programas a largo plazo (LTP), servicios de reparación, servicio de campo, piezas de repuesto y reacondicionamiento de componentes. Con nuestro desarrollo constante de turbinas, también ofrecemos actualizaciones completamente readaptables.

En muchos casos, se pueden proporcionar los Flex-Power Services™ a modo de readaptación para la flota de servicio de Siemens en conjunto con otras modernizaciones. La implementación de estas funciones de vanguardia pueden contribuir a que los componentes de la central eléctrica permanezcan confiables y aumenten la competitividad de la central en el mercado cambiante de la energía.

Los especialistas de Siemens ofrecen soporte en el sitio en todo el mundo.

Flexibilidad de combustible

La SGT5-2000E ofrece flexibilidad de combustible destacada. Puede encenderse con gases de bajo poder calorífico o que contengan CO₂, H₂S y N₂, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad.
Se puede realizar el cambio de combustible en línea de gas a petróleo y viceversa.

Emisiones bajas

La SGT5-2000E emana emisiones de NOₓ bajas, incluso en el rango de carga parcial, o utilizando combustibles líquidos.
Emisiones de NOₓ al 15 % de O₂ seco:

  • en gas combustible (sin inyección de agua para el control de NOₓ): NOₓ ≤ 25 ppmvd | CO  ≤ 10 ppmvd
  • En fueloil (con inyección de agua para el control de NOₓ): NOₓ ≤ 42 ppmvd | CO  ≤ 10 ppmvd

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

Emisiones de NOₓ al 15 % de O₂ en gas combustible (con DLE) a condiciones ambientales de ISO.

SCC5-2000E: Performance data for combined cycle power plant

All combined cycle performance is based on 2 pressure, no reheat.

Physical dimensions and weight

Las dimensiones excluyen las cámaras de combustión.

Aplicaciones

Videos de SGT5-2000E: Product details and showcases

Comprobada en operaciones comerciales

Actualmente, se han vendido alrededor de 450 turbinas (aproximadamente 200 bajo licencia). Nuestra flota instalada ha acumulado más de 17 millones de horas de funcionamiento equivalentes. La confiabilidad inmejorable general de la flota de la serie SGT5-2000E supera el 99 %.

Downloads and support

Find out more about our products and services

Find brochures, technical papers and more in our download section, or contact us directly for specific inquiries
Referencias

Referencias destacadas de SGT5-2000E

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Contact form

Contact form