Soluciones innovadoras de plantas de energía
Plantas de energía individuales que crean valor
Como el consumo de energía continuará aumentando en los años venideros, la generación eficiente de energía será un componente vital para sistemas de energía confiables y ecológicos. Las fluctuaciones son más frecuentes y a intervalos más cortos. Los mercados energéticos de todo el mundo exigen cada vez más de sus participantes, ya sea respondiendo de manera flexible a las fluctuaciones, observando límites de emisión cada vez más estrictos, suministrando energía a costos cada vez más bajos o garantizando el suministro en condiciones adversas. Cualquiera que quiera mantenerse a la vanguardia del juego necesita más que una planta de energía "lista para usar". ¿Necesita una solución de planta de energía individual alineada con sus objetivos? Ya sea que se trate de un sistema pequeño e integrado o una planta de energía de servicio pesado, un ciclo simple de gas o una planta de ciclo combinado, colaboraremos estrechamente con usted para encontrar y construir una solución optimizada específicamente para usted.

Finalización de las centrales de ciclo combinado más grandes del mundo en un tiempo récord
Egipto y Siemens han establecido un nuevo récord mundial para la ejecución de proyectos de energía modernos y rápidos, entregando 14.4 GW de energía en solo 27.5 meses, suficiente energía para suministrar electricidad confiable a hasta 40 millones de personas.
Poder de innovación basado en la tradición
Nuestras ideas crecen a partir de la experiencia: en 1866, Werner von Siemens desarrolló el primer generador eléctrico, y Siemens construyó la primera planta de energía en 1885. Este espíritu de invención es lo que ha impulsado nuestro negocio de energía desde entonces. Desde 1990, hemos conectado más de 225 plantas de energía llave en mano a la red que suministran colectivamente más de 126 GW de energía. Cada uno de ellos ha sido construido con soluciones personalizadas para satisfacer los desafíos individuales de nuestros clientes. En otras palabras, siempre hemos estado involucrados en el suministro de electricidad a industrias, regiones y personas en todo el mundo. Eso es lo que queremos decir con "ingenio para la vida" en el negocio de las centrales eléctricas.Una solución verdaderamente integrada siempre proviene de una sola fuente
Tenemos la cartera de tecnología interna más extensa del mercado, lo que nos permite elegir los productos más apropiados para incorporar a su solución. Eso le permite beneficiarse de nuestra experiencia como OEM EPC y de la certeza de una ventanilla única para cada uno de sus proyectos.
- Desde componentes individuales como I&C hasta islas de energía y plantas de energía llave en mano
- Centrales de ciclo simple, centrales térmicas y centrales de ciclo combinado.
- Desde plantas de energía industrial de aproximadamente 20 MW hasta plantas de energía pesada de 2,000 MW
- Para redes de 50 y 60 Hz
- También disponible con calor y potencia combinados (CHP) para la máxima utilización de combustible
- Eficiencias netas de la planta superiores al 61 por ciento
- Extraordinariamente confiable, bajas emisiones y fácil de usar
Contacto
Su camino hacia la solución de planta de energía que necesita
¿Está buscando una planta de energía que sea especialmente eficiente o extraordinariamente flexible? ¿Uno que estabilice su fuente de alimentación? ¿O una que proporcionará energía a sus instalaciones industriales a un costo razonable? Lo que sea que necesite: Trabajamos junto a usted para encontrar la solución perfecta para las tareas que enfrenta.