Calor y energía combinados: Cogeneración

Aprovecha al máximo el combustible. Conozca cómo puede lograr sus metas de energía con costos mucho más bajos y al mismo tiempo mantener las emisiones al medio ambiente al mínimo.
Aproveche al máximo el combustible, Portafolio de Cogeneración de Siemens

Descargar brochure

Información de solución

¿Está listo para dar un impulso a su negocio?

En Siemens, tenemos una experiencia comprobado en entregar los mejores productos, soluciones y servicios para la Cogeneración - CHP. Esto se demuestra en cientos de plantas de cogeneración en todo el mundo que cuentan con nuestra experiencia. En primer lugar, nuestra planta insignia Lausward Fortuna en Düsseldorf, que estableció los récords mundiales de eficiencia neta, capacidad de calefacción y producción eléctrica. Desde turbinas de gas y vapor individuales o generadores de vapor con recuperación de calor, hasta instalaciones completas: el mismo compromiso se repite en todos nuestros proyectos en todo el mundo, y ofrecemos lo mejor combinando el calor y la energía.

La combinación perfecta para todos sus proyectos

Donde sea que se requiera calor, ya sea para el procesamiento industrial o para el suministro público, las plantas de cogeneración son una alternativa viable y beneficiosa. Idealmente, la salida térmica de un sistema de cogeneración se adapta a la demanda de calor del usuario, y con nuestra amplia experiencia en el diseño de soluciones personalizadas para la producción de energía, tenemos todas las capacidades necesarias para satisfacer sus requisitos particulares. Con nuestro amplio rango de soluciones para CHP, incluida una amplia selección de turbinas de vapor y gas, así como nuestros servicios, podemos ofrecerle las respuestas correctas a sus desafíos energéticos actuales y del futuro.

Así funciona la Cogeneración

Al combinar calor y energía, el calor residual producido en una central se utiliza en otros procesos industriales, se extrae para cubrir la demanda de calor de edificios o se exporta a un sistema de calefacción de la ciudad. Las centrales de CHP se basan típicamente en turbinas de gas o vapor en una configuración de ciclo simple o combinado. En un ciclo simple, el calor residual generado por una turbina de gas se captura en un generador de vapor de recuperación de calor (HRSG) o caldera de recuperación de calor residual (WHRB) y se utiliza para calentar o producir vapor de proceso. En el ciclo combinado de CHP, se usa inicialmente para alimentar una segunda turbina que produce energía adicional.

Beneficios de la cogeneración

Soluciones

Estableciendo estándares globales en cogeneración

Con un amplio rango de soluciones como turbinas de gas y vapor y una importante experiencia en la construcción de centrales, somos el jugador líder en el mercado de la cogeneración y tenemos referencias de miles de centrales en todo el mundo. Las soluciones de cogeneración de Siemens invita a nuestros clientes a elegir los componentes más adecuados e integrarlos en los sistemas existentes. Nuestros expertos le brindarán el apoyo a usted y a su proyecto tan extensamente como lo requiera, desde la consulta, pasando por el diseño de la central, hasta una solución completa llave en mano.

IGSA y Siemens Energy México colaboran para ampliar su cobertura en el mercado mexicano

IGSA y Siemens Energy colaboran para ampliar su cobertura en el mercado mexicano ofreciendo turbinas de gas paquetizadas en México desde 5 hasta 15 MW, para proyectos de cogeneración industrial. IGSA llevará a cabo el ensamblado del paquete completo de turbogenerador para el portafolio SGT-100, SGT-300 y SGT-400.

Comunicados de prensa y más

Conozca todo sobre los últimos desarrollos en nuestros proyectos de cogeneración a nivel global.
Referencias

Estamos en todo el mundo con cogeneración Siemens

Las numerosas ventajas de la cogeneración la convierten en la solución ideal para un gran número de aplicaciones posibles. Conozca cómo compañías de todo el mundo se benefician de los productos y soluciones de Siemens para cogeneración, desde el tratamiento de residuos en Escocia hasta la fabricación de textiles en México.