SIESTART™ soluciones híbridas

Rendimiento instantáneo con sólo oprimir un botón

Los productores de energía de hoy dependen de la seguridad de sus operaciones y del 100% de disponibilidad de energía. También necesitan responder rápidamente a las fluctuaciones en la demanda de energía, y deben poder pasar a operación en isla para garantizar una fuente de alimentación independiente cuando sea necesario. El desafío es cumplir con estos estándares y al mismo tiempo reducir las emisiones y los costos.   Las fluctuaciones de la red se compensan actualmente principalmente por las centrales eléctricas de combustibles fósiles. Proporcionan energía despachable y confiable, pero dependen de fuentes externas cuando se necesita una fuente de alimentación autónoma. En este caso, el sistema de almacenamiento de energía de la batería (BESS) sirve como respaldo ideal para un suministro de energía instantáneo.   SIESTART resume las capacidades de generación de energía tanto fósil como renovable mediante la integración de BESS. Esta solución híbridas proporcionan energía instantánea, confiable y sostenible.

¡Conéctate a nuestro Webinar de Siestart! Regístrate gratis para conocerlo

Contáctenos

Nuevas oportunidades

Impulso a plantas existentes y nuevas

SIESTART permite una actualización avanzada para las plantas de energía existentes, enriqueciéndolas con nuevas características, al mismo tiempo que amplía el rendimiento y brinda nuevas oportunidades de negocios, independientemente de la tecnología OEM. También mejora significativamente el valor de las unidades de generación de energía nuevas. Con su excepcional flexibilidad, SIESTART se puede utilizar con turbinas de gas, turbinas de vapor y ciclos combinados. Esto le ayuda a escalar fácilmente sus operaciones de producción de energía y reducir los gastos operativos (OpEx).
Fusionando tecnologías

Sistema de almacenamiento de energía de batería (BESS) completamente integrado combinado con su planta de generación de energía

Las soluciones híbridas SIESTART combinan el rendimiento de las centrales eléctricas de combustibles fósiles con un sistema confiable de almacenamiento de energía de batería (BESS), controlado conjuntamente por nuestro sistema de control SPPA-T3000. Proporciona potencia adicional a la red en milisegundos.
Nuestra experiencia

Cuente con una solución integrada por los expertos en plantas de generación energía

Siemens es el líder mundial en generación de energía flexible para las demandas cambiantes de las redes. La capacidad de combinar el alto rendimiento de una planta de energía convencional con la respuesta instantánea de un sistema de almacenamiento de energía con baterías hace que nuestra solución sea ideal para muchos  usos, tal vez incluso para usted. Ponga su confianza en un socio que conoce el negocio de la energía y las tecnologías de la energía.

Beneficios ahora

Aumente las posibilidades de su planta

Los proveedores de energía convencionales enfrentan cada vez más el desafío de tener que responder lo más rápido posible ante las fluctuaciones. SIESTART proporciona la solución ideal, ofrece un funcionamiento más flexible y rentable de la estación de energía, con solo presionar un botón. Al utilizar sistemas de almacenamiento de energía de vanguardia, las centrales eléctricas convencionales pueden encenderse y apagarse rápidamente y usarse como una solución integral más específica, incluso para arranques desde cero cuando sea necesario.

¿Quiere un rendimiento instantáneo para una planta existente o una nueva?

Contáctenos