SGT-300 industrial gas turbine

Reliable engine for power generation and mechanical drive applications

0%
    Rotate product

    Single-shaft version for power generation

    Twin-shaft version for mechanical drive applications

    Quick installation

    Multiple borescope ports for visual inspection without disassembly

    Dual-fuel capability; automatic fuel changeover at any load

    Compact footprint and package size, high power-to-weight ratio

    Dry Low Emissions (DLE) combustion system for low NOx emissions

    On-site maintenance or optional rapid core exchange available

    Mechanical drive: 0 MW

    Simple cycle power generation (ISO) 7.9 MW(e)

    Quick installation, compact arrangement, and inherent reliability

    Tecnología

    Disposición compacta, fiabilidad inherente

    La SGT-300 es una turbina de gas probada y robusta que funciona con éxito desde hace muchos años en la generación de energía y en aplicaciones combinadas de calor y energía.

     

    La turbina de un solo eje tiene una potencia de salida de 7,9 MW, la versión de doble eje ofrece una potencia de 8,4 MW o 9,1 MW.

     

    El SGT-300 tiene una disposición compacta, mantenimiento en el sitio y confiabilidad inherente. Está diseñado para operar con una amplia gama de combustibles gaseosos y líquidos.

    Todos los hechos de un vistazo

    Descargar folleto de producto

    Aspectos destacados de la turbina de gas SGT-300

    En la configuración de cogeneración, con su excelente eficiencia y alta capacidad de generación de vapor, el SGT-300 forma el núcleo de plantas combinadas de calor y energía confiables, eficientes y potentes. Para la cogeneración industrial, la alta capacidad de producción de vapor de más de 18 toneladas por hora contribuye a lograr eficiencias generales de la planta del 80% o más.

    Para cumplir con la estricta legislación medioambiental, la turbina de gas SGT-300 está equipada con un sistema de combustión Dry Low Emissions (DLE), que proporciona bajos niveles de emisiones de NOₓ con combustibles líquidos y gaseosos.

     

    Emisiones en gas combustible, corregidas a 15% de O₂ seco:

    NOₓ: <15 ppmvd

    CO: <10 ppmvd

    El SGT-300 funciona con una amplia gama de gases, cubriendo una amplia gama de combustible Wobbe. También es capaz de quemar una gran cantidad de combustibles líquidos y ofrece capacidad de combustible dual. Se beneficiará del cambio automático de combustible primario a secundario con cualquier carga.

    El SGT-300 se puede mantener en el sitio. Además, la opción de intercambio rápido de turbina de núcleo minimizará el tiempo de inactividad de su turbina de gas.

    Puede usar el SGT-300 para una amplia variedad de aplicaciones de generación de energía, que incluyen:
    • Aplicaciones de ciclo simple.
    • Aplicaciones de ciclo combinado.
    • Cogeneración para plantas industriales con alta carga térmica, esquemas de calefacción urbana.
    • Generación de energía para la industria del petróleo y el gas; por ejemplo, en tierra para uso en campos petroleros o aplicaciones de refinería, y en alta mar en plataformas y buques FPSO.
    Las aplicaciones típicas de accionamiento mecánico son:
    • Solución de accionamiento para aplicaciones de bombeo, por ejemplo, transporte de petróleo crudo y productos de refinería, o como accionamiento de bomba para inyección de agua en la producción de petróleo.
    • Solución de accionamiento para compresores en inyección de gas, para aumento de presión en aplicaciones de tuberías o en procesamiento de gas

    Diseño ingenioso hasta la médula

    El SGT-300 de un solo eje consta de un solo rotor de doble cojinete con carcasa de alta resistencia. Es posible un intercambio rápido del motor central, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad relacionado con el mantenimiento.

     

    El eje doble SGT-300 tiene una turbina generadora de gas de 2 etapas y una turbina de energía de 2 etapas. La turbina central está diseñada para una alta confiabilidad con un rendimiento potente y un seguimiento rápido de la carga. Su enfoque de diseño modular permite que los intercambios de módulos de turbina se lleven a cabo in situ como una alternativa a un generador de gas o intercambio de servicio de turbina de energía.

     

    Ambas versiones de la turbina de gas SGT-300 están equipadas con un sistema de combustión Dry Low Emissions (DLE), que proporciona niveles bajos de emisiones de NOₓ con combustibles líquidos y gaseosos y capacidad de combustible dual.

    Paquetes SGT-300

    Los paquetes compactos de turbinas de gas SGT-300 para aplicaciones de generación de energía y accionamiento mecánico comprenden módulos probados en fábrica y ofrecen una alta relación potencia / peso. Los paquetes incorporan turbina de gas, caja de engranajes (cuando corresponda), unidad de accionamiento y todos los módulos de fluido probados en fábrica montados en una base inferior, que puede transportar, instalar y mantener fácilmente en el sitio.

     

    Los módulos de sistemas de fluidos probados y certificados en el taller son los mismos para el diseño en toda la gama SGT-100 a SGT-400 y vienen completamente conectados a los sistemas de control de paquetes:

    • Módulo de drenaje automático
    • Módulo de combustible de gas
    • Módulo de aceite lubricante
    • Módulo de combustible líquido (opcional)

    La salud y la seguridad del personal de operación y mantenimiento son primordiales. Es por eso que nuestros paquetes SGT-300 están diseñados con un énfasis especial en, por ejemplo, pasarelas y pasamanos, supresión de ruido, puertas de acceso y enclavamientos de seguridad.

    Plantas de cogeneración

    Con su excelente eficiencia y capacidad de producción de vapor de más de 18 toneladas por hora, el SGT-300 forma el núcleo de plantas combinadas de calor y energía (CHP) confiables, eficientes y potentes. Esto contribuye a lograr eficiencias generales de la planta del 80% o más.

     

    En comparación con los suministros de energía convencionales, una planta de cogeneración basada en el SGT-300 proporcionará energía eléctrica, calefacción y / o refrigeración con el beneficio de:

    • reducciones significativas en los costos de energía
    • seguridad del abastecimiento energético
    • reducciones en las emisiones totales de dióxido de carbono
    • flexibilidad mejorada

    Alimentando una planta de cogeneración

    Se requirió que la planta de CHP basada en SGT-300 ayudara a satisfacer las necesidades energéticas de 13,000 personas que viven y estudian en un campus universitario, de una manera eficiente y rentable. La planta funciona predominantemente a carga parcial, con varios ajustes de carga, y proporciona trigeneración: calefacción, refrigeración y energía eléctrica.

    Cartera integral de actividades de servicio al cliente.

    Nuestra completa cartera de servicios ofrece un bajo costo del ciclo de vida y un rendimiento óptimo durante todo el ciclo de vida de la turbina: Programas a largo plazo (LTP), servicio de revisión, servicio de campo, repuestos, intercambio de servicios, servicio de diagnóstico remoto y modernización y actualizaciones.

     

    Los especialistas de Siemens ofrecen asistencia in situ en todo el mundo.

     

    El SGT-300 está diseñado para un fácil mantenimiento:

     

    • Carcasa del compresor dividida horizontalmente
    • Carcasa de entrada dividida horizontal y verticalmente
    • Puertas laterales grandes en el gabinete para el intercambio de equipos.
    • Equipo de elevación interno
    • Paquete diseñado para la extracción de turbinas de gas a ambos lados

    Cobertura de una amplia gama de Wobbe

    El SGT-300 de un solo eje funciona con una amplia gama de gases, incluidos los combustibles de gas fuera de la calidad estándar de las tuberías. Cubre un rango de combustible Wobbe de aproximadamente 50 MJ / m³ hasta 17.5 MJ / m³, que incluye, por ejemplo, combustibles gaseosos disponibles en plantas de licuefacción de GNL, gas de cabeza de pozo y gas de cabeza de pozo débilmente procesado, biogás de etanol, residuos industriales o gas de vertedero.

     

     

    El SGT-300 también puede quemar una gran cantidad de combustibles líquidos y ofrece capacidad de combustible dual, con cambio automático de combustible primario a secundario en cualquier carga.

    Bajas emisiones a pesar del diseño industrial resistente

    La cámara de combustión probada y confiable Dry Low Emissions (DLE) ofrece una combustión limpia con bajas emisiones en un amplio rango de operación.

     

    El SGT-300 utiliza seis cámaras de combustión tubulares de flujo inverso ubicadas alrededor de una carcasa de alta presión. Cada quemador contiene su propia fuente de ignición y es capaz de funcionar con gas, líquido o combustible dual. El combustible es controlado por un piloto y un quemador principal, con el sistema de control que proporciona un cambio suave en todo el rango de potencia.

    Con el sistema de combustión DLE, es posible el cumplimiento de las emisiones con cargas operativas más bajas hasta un 50% o menos.

     

    • Emisiones de NOₓ: ≤ 15 ppmvd (corregido a 15% de O₂ seco)

     

     

    Datos técnicos

    Datos de rendimiento para la generación de energía de ciclo simple

    * Otros combustibles bajo pedido; cambio automático de combustible primario a secundario con cualquier carga

    ** Emisiones de NOₓ al 15% de O₂ en gas combustible (con DLE)

    Datos de rendimiento para accionamiento mecánico

    * Otros combustibles bajo pedido; cambio automático de combustible primario a secundario con cualquier carga

    ** Emisiones de NOₓ al 15% de O₂ en gas combustible (con DLE)

    Dimensiones físicas y peso

    Las dimensiones excluyen la carcasa del filtro de entrada y la pila de escape. Para la generación de energía, se incluye el generador de CA. Para el accionamiento mecánico, se excluye el equipo accionado.

    El SGT-300 es adecuado para las siguientes aplicaciones e industrias:

    Experimente el SGT-300 para accionamiento mecánico en nuestro video de producto

    Cientos de instalaciones en todo el mundo.

    Con más de 150 unidades vendidas en todo el mundo, el SGT-300 funciona en todas las regiones del mundo.

    Contacto

    Contacto

    ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, soluciones y servicios? Para contactarnos, simplemente complete nuestro formulario de consulta.