SGT-700 industrial gas turbine

Robust, high-performing engine with low emissions

0%
    Rotate product

    Robust industrial design for continues operation and extended life

    High fuel flexibility with the third-generation DLE combustion system

    On-load fuel changeover (gas to liquid fuel and liquid fuel to gas)

    Robust DLE: No re-tuning necessary neither for ambient temperature nor fuel compositions

    High availability with 17 maintenance days in 15 years

    Manages rapid load changes

    On-site or off-site maintenance with a 24 hours swap capability

    Simple cycle power generation (ISO) 0 MW(e)

    Mechanical drive: 33.7 MW

    Highly fuel-flexible gas turbine, capable of dual-fuel DLE

    Tecnología

    Alta flexibilidad de combustible, bajas emisiones.

    El SGT-700 se deriva del SGT-600 y está diseñado para ofrecerle un mayor rendimiento y eficiencia, así como menores emisiones con una amplia capacidad de rango de combustible. Esta turbina de gas es ideal para aplicaciones de generación de energía y accionamiento mecánico. Con el alto calor de escape, también es excelente para la cogeneración, así como para aplicaciones de ciclo combinado.
    Todos los hechos de un vistazo

    Descargar hoja informativa

    Aspectos destacados de la turbina de gas SGT-700

    El SGT-700 ofrece la mejor flexibilidad de combustible en su clase que permite un alto contenido de gases inertes, hidrógeno e hidrocarburos pesados:

     

    • Etano 100%
    • Propano 100%
    • Butanos y alcanos pesados ​​15%
    • Hidrógeno 40%
    • Nitrógeno 40%
    • H₂S 3%

    El SGT-700 presenta un sistema de combustión de baja emisión en seco (DLE) de combustible dual de tercera generación:

     

    • Nivel de emisiones de NOₓ <15 vppm
    • Nivel de emisiones de CO <20 vppm
    • Rechazar 50% de carga
    • El mismo sistema DLE para operación dual y líquida
    • Emisiones de NOₓ en combustibles líquidos <58 ppmvd
    • Emisiones de CO en combustibles líquidos <25 ppmvd
    • Baje 50% en combustibles líquidos
    • Capacidad DLE de combustible dual con capacidad de cambio de combustible (gas a combustible líquido y combustible líquido a gas) en carga

    El SGT-700 presenta un diseño confiable, robusto y fácil de mantener para un tiempo de actividad maximizado.

     

    • Fiabilidad> 99%
    • Mantenimiento en el sitio o fuera del sitio
    • Capacidad de intercambio de 24 horas
    • 17 días de mantenimiento en 15 años.
    • 30,000 horas de operación equivalentes (EOH) entre las inspecciones de la sección caliente
    • La operación de carga parcial aumenta el tiempo entre revisiones

    Gracias a una larga vida útil con tiempo de actividad maximizado, bajo costo de ciclo de vida y fácil mantenimiento, el SGT-700 le ofrece una alta rentabilidad de por vida. El diseño industrial robusto ofrece una baja degradación con el tiempo.

    Diseño ingenioso hasta la médula

    El SGT-700 ofrece la mejor disponibilidad de su clase, gracias a un diseño robusto y bien probado. El motor compacto de doble eje es fácil de mantener y permite una operación flexible con excelente eficiencia en condiciones de carga parcial.

    El uso del mismo diseño para la generación de energía y el accionamiento mecánico aumenta la fiabilidad operativa.

    Paquetes para generación de energía y accionamiento mecánico

    El paquete SGT-700 le ofrece un tamaño reducido y una excelente capacidad de servicio. Cuenta con un diseño modular y flexible con capacidad de elevación simple.

     

    El controlador para la generación de energía y el paquete de accionamiento mecánico es el mismo.

     

    Un paquete de turbina de gas incluye:

     

    Turbina de gas, recinto, marco base, toma de aire, escape, sistemas de lubricación, sistema de arranque, sistema de monitoreo de vibraciones, sistema de extinción de incendios, sistema de ventilación de paquete, instrumentación, detección de gas, sistemas de combustible, caja de cambios (si es necesario).

    Centrales eléctricas basadas en SGT-700

    Para el ciclo combinado y la cogeneración (calor y energía combinados - CHP), Siemens ofrece una amplia gama de configuraciones y alcances de plantas de energía basadas en la turbina de gas SGT-700. Para el ciclo combinado, las configuraciones 1x1 o 2x1 son parte de la cartera estandarizada.

    Excelente eficiencia CC y CHP

    Alto rendimiento del ciclo combinado: en una configuración de ciclo combinado 2x1, la potencia de salida es de 91,6 MW (e) con una eficiencia neta de la planta del 53,1%.

    Servicios integrales para apoyarlo

    Nuestra completa cartera de servicios ofrece un bajo costo del ciclo de vida y un rendimiento óptimo durante todo el ciclo de vida de la turbina: Programas a largo plazo (LTP), servicio de revisión, servicio de campo, repuestos, intercambio de servicios, servicio de diagnóstico remoto y modernización y actualizaciones.

     

    Con solo 17 días de mantenimiento programado durante un ciclo de servicio de 15 años, el SGT-700 ofrece una excelente disponibilidad operativa.

     

    Ya sea servicio programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están a su disposición, en el sitio o fuera del sitio en todo el mundo. Nuestro servicio de asistencia global disponible las 24 horas le garantiza tranquilidad.

    Excelente flexibilidad de combustible

    El SGT-700 ofrece la mejor flexibilidad de combustible en su clase que permite un alto contenido de gases inertes, hidrógeno e hidrocarburos pesados:

    • Etano 100%
    • Propano 100%
    • Butanos y alcanos pesados ​​15%
    • Hidrógeno 40%
    • Nitrógeno 40%
    • H₂S 3%

    El SGT-700 requiere baja presión de suministro de gas en el sitio: 28 bar (a) / 406 psi (a).

    Cambio de combustible (gas a combustible líquido y combustible líquido a gas) en carga.

    Baja capacidad de emisión

    El diseño de la cámara de combustión y el quemador proporcionan un rendimiento de emisión de clase mundial en un amplio rango de carga y son capaces de niveles bajos de emisiones de NOₓ.

     

    Los niveles bajos de emisión también se reciben en combustible líquido sin necesidad de inyección de agua.

     

    Emisiones para 100 - 50% de carga, NOₓ a 15% O₂:

    • Gas natural: ≤ 15-25 ppmv
    • Diesel No. 2: ≤ 42 - 58 ppmv

     

    Emisiones para 100 - 50% de carga, CO a 15% O₂:

    • Gas natural: ≤ 10-25 ppmv
    • Diesel No. 2: ≤ 25 ppmv

    (Las emisiones dependen de las condiciones del sitio, el rango de carga requerido y otros datos específicos del proyecto).

    Datos Técnicos

    Datos de rendimiento para la generación de energía de ciclo simple

    * Emisiones de NOₓ al 15% de O₂ en gas combustible (con DLE)

    Generación de energía de ciclo combinado de datos de rendimiento

    Todo el rendimiento del ciclo combinado se basa en 2 presiones, sin recalentamiento.

    Datos de rendimiento para accionamiento mecánico.

    * Emisiones de NOₓ al 15% de O₂ en gas combustible (con DLE)

    Dimensiones físicas y peso

    Las dimensiones excluyen la carcasa del filtro de entrada y la pila de escape. Para la generación de energía, se incluye el generador de CA. Para el accionamiento mecánico, se excluye el equipo accionado.

    El SGT-700 es adecuado para las siguientes aplicaciones e industrias:

    Descargas y soporte

    Obtenga más información sobre nuestros productos y servicios.

    Encuentre folletos, documentos técnicos y más en nuestra sección de descargas, o contáctenos directamente para consultas específicas
    Referencias

    Probado en operación comercial: puntos destacados de referencia

    Se han vendido más de 85 unidades con más de 2 millones de horas de funcionamiento equivalentes. La turbina de gas líder de la flota tiene más de 100,000 horas de operación equivalentes.

    Contacto

    ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, soluciones y servicios? Para contactarnos, simplemente complete nuestro formulario de consulta.