Seminario web de clase HL

¡Vea nuestro seminario web SGT-9000HL!

¿Cómo la turbina de gas SGT-9000HL lleva el rendimiento de la planta al siguiente nivel? Obtenga una idea de la tecnología de turbina de gas de clase HL, un ajuste perfecto para carga base y aplicaciones flexibles.

Tecnología

La próxima generación de turbinas de gas avanzadas refrigeradas por aire de Siemens

Las turbinas de gas de clase HL de Siemens están allanando el camino hacia el siguiente nivel de eficiencia y rendimiento. Derivada de la probada tecnología H-class de Siemens en un paso de desarrollo evolutivo, la próxima generación de turbinas de gas de enfriamiento avanzado de Siemens utiliza una serie de tecnologías nuevas, pero ya probadas, como características de enfriamiento interno súper eficientes para palas o paletas y una combustión avanzada Sistema para aumentar la temperatura de cocción.

 

El resultado: un proveedor de tecnología para el siguiente nivel con una eficiencia de ciclo combinado superior al 63% que abrirá el camino hacia el siguiente nivel con un objetivo a medio plazo del 65%.

Comunicado de prensa para la clase HL de Siemens

Descargar comunicado de prensa

Aspectos destacados de Siemens SGT6-9000HL

La turbina de gas es capaz de arranques rápidos en frío de clase mundial y reinicios en caliente gracias al rotor liviano y rígido con conductos internos de aire de refrigeración y la expansión térmica libre del rotor y las piezas de la carcasa durante los transitorios. La optimización de la separación hidráulica (HCO), un control de espacio libre activo, asegura robustez y baja degradación de la turbina en la puesta en marcha. Velocidad de aceleración de GT 85 MW / min.

El avanzado sistema de combustión anular con doble capacidad de combustible permite temperaturas de cocción más altas y una mayor flexibilidad operativa. 25 quemadores de premezcla mejoran la mezcla de combustible / oxígeno. El sistema de combustión de ACE permite que GT baje a una carga de GT del 30%.

Todas las cuchillas y álabes de turbina están equipadas con un innovador revestimiento de barrera térmica multicapa. Esto conduce a una mayor eficiencia del ciclo combinado debido a un menor consumo de aire de refrigeración y menores costos operativos debido a una mayor robustez de la cuchilla.

La clase HL ha sido diseñada para minimizar los tiempos de interrupción. El desapilamiento del rotor se puede realizar fácilmente en el sitio gracias al conjunto de discos dentados Hirth. Todos los compresores giratorios y las palas de la turbina se pueden reemplazar sin levantamiento del rotor o desapilamiento del rotor. La pala de turbina 1 y la pala de turbina 4 son desmontables sin elevación de cubierta. Con 33kEBH intervalos de servicio, el concepto de servicio es muy competitivo.

Debido a los conceptos comprobados y validados de paquetes y plantas, la clase HL se puede integrar fácilmente en nuestras plantas de energía para operaciones de ciclo simple o ciclo combinado. Esto permite una ejecución rápida del proyecto. Se guardan más de 50,000 horas en el sitio debido a un diseño modular y soluciones prediseñadas.

La nueva clase HL se basa en la arquitectura de motor confiable de la serie SGT-8000H con características de diseño que han demostrado fiabilidad en la operación durante años:

  • Optimización de eliminación hidráulica (HCO)
  • Perno de fijación simple con serrado Hirth
  • Turbina refrigerada por aire de 4 etapas
  • Sistema de combustión can-anular

Cuando la experiencia se encuentra con la innovación evolutiva

Basado en un diseño probado y basándose en la amplia experiencia de la flota de la serie SGT-8000H, la nueva Siemens SGT5-9000HL combina lo mejor de la experiencia pasada con las tecnologías recientemente desarrolladas. Por lo tanto, la eficiencia y el rendimiento se llevan al siguiente nivel.
 
La nueva clase Siemens HL, una cartera que consta de tres motores: SGT5-9000HL, SGT6-9000HL y SGT5-8000HL. Un enfoque de diseño modular permite una cantidad sustancial de partes comunes.

Siemens HL-class está diseñado para una alta flexibilidad operativa y tiene un ADN conjunto con la probada clase H de Siemens:

  • Turbina de 4 etapas enfriada por aire
  • Rotor de acero / serrado Hirth / diseño de perno de unión simple
  • Optimización de eliminación hidráulica (HCO)
  • Sistema de combustión can-anular

Tecnologías probadas para una mayor eficiencia y rendimiento

Para alcanzar los mejores niveles de rendimiento y eficiencia, las turbinas de clase HL operan a las temperaturas de combustión más altas con un sistema de combustión avanzado.

Un innovador revestimiento de barrera térmica multicapa y funciones de enfriamiento interno super eficientes protegen las palas de la turbina y las paletas al tiempo que reducen la necesidad de aire de refrigeración.

Además, el blading 3D avanzado conduce a una mayor eficiencia aeronáutica en el compresor. Una pala de turbina 4 autónomamente enfriada internamente reduce las pérdidas de escape y permite temperaturas de escape más altas para mejorar el ciclo de agua-vapor.

Núcleo de potencia Plug-and-Play

Siemens ha reinventado la metodología para la construcción de plantas con un Power Core ™ modular.

Power Core ™ consiste en bloques de soluciones Siemens prefabricados y bastidores de tuberías prefabricados. Estos bloques plug-and-play se fabrican y prueban en un entorno de fabricación controlado y se entregan en el sitio como módulos grandes que pueden levantarse para su montaje. Esto se traduce en una mayor seguridad en el sitio, cronogramas acelerados, menos dependencia de la disponibilidad de mano de obra local calificada y, al final, un menor riesgo del proyecto.

Las plantas de energía de la clase HL se basan en una o más turbinas de gas de clase HL y pueden lograr más del 63% de eficiencia en el funcionamiento del ciclo combinado:

SCC5-9000HL 2x1: 1,682 MW

SCC6-9000HL 2x1: 1,154 MW

Diseñado para bajos costos de mantenimiento y cortos tiempos de interrupción

 Todos los componentes están diseñados con un alto enfoque en LCOE optimizado, mayor disponibilidad y capacidad de servicio. Varias características del servicio lo respaldan.

  • Todas las cuchillas giratorias reemplazables sin levantamiento del rotor / desapilamiento del rotor
  • Fácil desapilado del rotor en el sitio debido al ensamblaje del disco con la serradura Hirth y la barra de acoplamiento central
  • Todos los álabes y palas de turbina reemplazables sin elevación del rotor; paleta 1, palas 1 y 4 reemplazables sin cubierta elevadora

La tremenda experiencia de la flota de servicio y el desarrollo continuo dan como resultado un concepto de servicio competitivo con 33,000 Horas de Base Equivalentes (EBH) / 1,250 Salidas Equivalentes (ES).

Diseñado para cumplir con los requisitos ambientales


Al alcanzar los niveles más altos de rendimiento y eficiencia, la clase HL sigue cumpliendo con las regulaciones de NOX y CO.

Emisiones de NOX: hasta 2 ppmvd (con SCR)

Datos Técnicos

Datos técnicos de la SGT5-9000HL

Datos de rendimiento para la generación de energía de ciclo simple

Las clasificaciones de ciclos simples son valores brutos en condiciones ambientales ISO. El rendimiento real variará según las condiciones y el combustible específicos del proyecto.

Datos de rendimiento para la planta de energía de ciclo combinado

Las clasificaciones de ciclo combinado son valores netos en condiciones ambientales ISO. El rendimiento real variará con las condiciones específicas del proyecto y el combustible.

Dimensiones físicas y peso

Infografía

Turbinas de gas clase HL de Siemens

* ISO / bruto / gas natural

Video

Empujando la eficiencia y el rendimiento al siguiente nivel

Experiencia interactiva VR

Explore la clase HL en realidad virtual

Descargas y soporte

Descubra más sobre nuestras ofertas de turbinas de gas

En nuestra sección de descargas, puede encontrar folletos, documentos técnicos y más. O puede contactarnos directamente para consultas específicas.

Para más información puede contactar a nuestro Centro de Atención al Cliente

 

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Germany

(Charges depending on provider)

(From the German fixed network € 0.14/min.

and from the German mobile phone networks

max. € 0.42/min.)

Referencias

Las turbinas de gas HL de Siemens están basadas en tecnología de clase H probada

Alrededor de 60 turbinas H-class de Siemens en operación comercial, con alrededor de 650,000 horas de flota disparada. En general, más de 85 unidades están bajo contrato.
Noticias y Eventos

Mantente al día

(R)evolución en tecnologías de turbinas Siemens para integrar con las renovables

Con las turbinas de gas de clase HL, Siemens amplía aún más los límites de eficiencia, rendimiento y flexibilidad. Y cuando se habla de integración con renovables o incluso hidrógeno, es posible una matriz energética limpia y sostenible.

Contacto

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, soluciones y servicios? Para contactarnos, simplemente complete nuestro formulario de contacto.