Tecnología

Reliable, robust, and flexible power generation

La turbina de gas SGT5-2000E es un motor comprobado y robusto para el mercado de los 50 Hz que se utiliza en procesos de ciclos simples o combinados, con o sin combinación de calor y electricidad. It is suitable for all load ranges, including peak load, and offers outstanding fuel flexibility: Se puede utilizar con gases de bajo poder calorífico o que contengan CO₂, H₂S y N₂, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad. In addition, it provides low NOₓ emissions, even in the part-load range.

Highlights of the SGT5-2000E gas turbine

La amplia experiencia en operación de flota de la SGT5-2000E brindará una inmejorable confiabilidad de la flota de > 99 %. Its robust turbine design is continuously enhanced by high-performance upgrades.

Gracias a la capacidad de arranque rápido, alcanzará la carga máxima en alrededor de 12 minutos. With its fast load change capability, in turn, you will meet the most stringent grid requirements for optimal frequency stabilization.

La SGT5-2000E ofrece capacidad de combustible dual y excelente flexibilidad de combustible:  Puede encenderse con gases de bajo poder calorífico o que contengan CO₂, H₂S y N₂, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad.
Proporciona un arranque y un cambio de combustible confiables. The automatic changeover from the primary to the secondary fuel can be carried out at reduced base load.

This robust engine is suitable for a wide range of ambient conditions such as cold climates, hot and dry or dusty environments. Para las condiciones ambientales cálidas y secas, ofrecemos estas opciones a fin de aumentar la potencia de salida:

  • Un enfriador por evaporación o un enfriador de aire entrante con intercambiadores de calor para evitar la degradación del funcionamiento.
  • Un sistema de compresión húmeda (Wet Compression, WetC) para mejorar el rendimiento de la turbina reduciendo las temperaturas de entrada del compresor y aumentando el flujo de masa en toda la turbina.

La SGT5-2000E está diseñada para un fácil mantenimiento a fin de reducir los tiempos de interrupción:

  • Armado/desarmado del motor en el sitio.
  • Los álabes pueden reemplazarse de forma individual sin necesidad de levantar el rotor.
  • Los soportes de las paletas pueden retirarse sin necesidad de levantar el rotor.
  • Se pueden realizar inspecciones menores a través de las espaciosas cámaras de combustión.

Ingenious design to the core

El motor del núcleo de la SGT5-2000E tiene una  cámara dividida horizontalmente y dos cámaras de combustión a las que se puede ingresar y que están equipadas con baldosas de cerámica que se pueden reemplazar de forma individual. Este diseño permite que se pueda realizar una inspección del recorrido del gas caliente sin levantar la cubierta.  El compresor de flujo axial de 16 etapas con paletas guía de entrada de paso variable mejora el funcionamiento de carga máxima y apoya la estabilización de la frecuencia.

La robusta turbina de 4 etapas cuenta con el diseño más reciente de álabe y paleta para un rendimiento estable y mejorado. The hybrid burners are able to operate in premix and diffusion mode with natural gas, fuel oil and special fuels such as heavy oil and refinery residues. Con el sistema de combustión de NOₓ bajo se pueden alcanzar emisiones de NOₓ de un solo dígito.

Short installation times

El paquete de la turbina de gas SGT5-2000E incluye la turbina principal, el generador (SGen5-100A-2P) y los sistemas auxiliares. Le ofrecemos un diseño básico estandarizado con opciones adaptadas para sus requisitos específicos. By using standard components and pre-assembly or pre-packaging we achieve short installation times, with staggered delivery and early shipment of main components. We group subsystems and install them in separate auxiliary packages to minimize field assembly.

Encendido de la SGT5-2000E

Ofrecemos centrales eléctricas de ciclo simple y combinado con o sin cogeneración.

Las centrales de ciclo combinado basadas en la SGT5-2000E (SCC5-2000E) tienen una capacidad de arranque rápido. Puede alcanzar una carga base de ciclo combinado en menos de 12 minutos para el arranque, hasta alcanzar la carga completa con un gradiente de arranque de 30 MW/min. High load gradients allow for fast load changes. With excellent peaking capability, and high part-load efficiency complying with emission regulations down to lower part load, this is your profitable solution for competitive energy markets with fluctuating power demand.

Optimized for short outages to maximize availability

We offer Long Term Programs (LTP), overhaul services, field service, spare parts, reconditioning of components and modernization upgrades. Ya sea en un servicio programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo.

El paquete de generador SGT5-2000E se optimizó para cortes de energía breves. Multiple borescopic inspection ports allow inspection of compressor and turbine blades without lifting covers. The heat shields on the combustion chamber are individually replaceable. All stationary and moving blades and all stationary blade and vane carriers can be replaced individually with the rotor in place.

Fuel flexibility matters

La SGT5-2000E ofrece flexibilidad de combustible destacada: Funciona con gas natural, GNL, gas natural sintético, gas de alto horno, biogás, etano, propano, condensado, petróleo destilado, crudo y aceite pesado, biodiesel, alcoholes, nafta o querosén.

La turbina de gas también puede encenderse con gases de bajo poder calorífico o gases que contengan CO2, H2S y N2, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad.

Emisiones bajas

La SGT5-2000E emana bajas emisiones de NOₓ, incluso en el rango de carga parcial o utilizando combustibles líquidos.
Emisiones de NOₓ al 15 % de O₂ seco:

  • Emisiones de gas combustible al 15 % de O2, sin inyección de agua: NOX ≤ 25 ppmvd | CO ≤ 10 ppmvd

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

NOₓ emissions at 15% O₂ on fuel gas (with DLE) at ISO ambient conditions.

SCC5-2000E: Performance data for combined cycle power plant

All combined cycle performance is based on 2 pressure, no reheat.

Physical dimensions and weight

Dimensions exclude combustion chambers.

La SGT5-2000E es apta para las siguientes aplicaciones e industrias

"La adoramos". - Turbina de gas SGT5-2000E

Successful in commercial operation

Actualmente, se han vendido alrededor de 300 turbinas y, adicionalmente,  más de 200 turbinas bajo licencia. Nuestra flota instalada ha acumulado más de 17 millones de horas de funcionamiento equivalentes. La confiabilidad inmejorable general de la flota de la serie SGT-2000E supera el 99.5 %.

Downloads and support

Find out more about our gas turbine offerings

In our download section, you can find brochures, technical papers, and more. Or you can contact us directly for specific inquiries.

For more information, please contact our Customer Support Center.

  • +49 180 524 24 71

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

(Charges depending on provider)

(From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.)

Referencias

SGT5-2000E reference highlights

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Contact form

Contact form