SGT5-8000H heavy-duty gas turbine (50 Hz)

Well-proven H-class technology backed by largest commercially operating fleet experience in the market

0%
    Rotate product

    Proven rotor design for world-class fast start on cold rotor and hot-restart capability

    Hydraulic Clearance Optimization (HCO) improves performance and reduces degradation

    Advanced can annular combustion system for high fuel flexibility and reliability

    Rotating blades replaceable without rotor de-stack or lift

    4-stage turbine with advanced materials and thermal barrier coating

    High cycling capability due to fully on-board internally air-cooled turbine section

    Improved part-load efficiency due to variable inlet guide vane plus 3 stages of fast-acting variable guide vanes

    Simple cycle power generation (ISO) MW(e)

    Combined cycle efficiency: 61%

    Powerful gas turbine for highly efficient combined cycle applications

    Tecnología

    Excellent performance and outstanding efficiency

    La SGT5-8000H fue la primera turbina de gas de enfriamiento de aire de clase H del mercado. More than 400,000 fired hours of operational experience make it the most reliable and tested H-class gas turbine technology available today. Con una potencia de salida de 425 MW en un ciclo simple o 630 MW en operación de ciclo combinado y una eficiencia de ciclo combinado del 61 %, está entre las más eficientes y potentes turbinas de gas en operación comercial, con costos de ciclos de vida y de operación bajos. 
    All facts at a glance:

    Download product brochure

    Características destacadas de la turbina de gas SGT5-8000H

    En operación de ciclo combinado, la turbina de gas SGT5-8000H brinda una potencia de salida de 630 MW y una eficiencia del 61 %. Its internal cooling air passages from compressor to turbine section ensure fast thermal response of the rotor in case of high load transients and fast cold starts. A gas turbine designed for short start-up times and high operational flexibility.

    La SGT5-8000H se puede integrar fácilmente en eje único (SCC5-8000H 1S) o en eje múltiple (SCC5-8000H 1x1, 2x1) en centrales de ciclos combinados.

    Nuestro paquete probado y validado y los conceptos de la central que utilizan la estandarización, el premontaje y el preempaquetado para minimizar el montaje en el campo y la necesidad de colocar tuberías durante la construcción. This results in easy turbine installation and a shorter project duration. 

    El diseño del álabe del motor se basa en materiales y procesos de fabricación comprobados e incorpora las últimas tecnologías en aerodinámica. Su beneficio: high efficiency and reliability, as well as low outage risk.

    Las temperaturas moderadas de combustión permiten el uso de materiales comprobados para aumentar la confiabilidad y mantener bajo el mantenimiento.

    Además, la SGT5-8000H se optimizó para cortes de energía breves: Thanks to the Hirth-serrated rotor disk assembly and central tie rod, rotor maintenance and destacking can be done on site. The turbine blades 1 and 4, and vane 1 can be removed without lifting the cover for quick and easy maintenance.

    The gas turbine is capable of world-class fast cold starts and hot restarts due to the light and stiff rotor with internal cooling air passages, the advanced can annular combustion system and Hydraulic Clearance Optimization (HCO) active clearance control. You can achieve combined cycle base load within 30 min for hot starts.

    Four stages of fast acting variable-pitch guide vanes (VGV) will grant you optimized performance over a wide range of operating conditions, improved part-load efficiency, low part-load emissions, and high load transients.

    More than 25 Siemens H-class gas turbines are in commercial operation, with > 300,000 fired hours. En general, alrededor de 80 turbinas de clase H están bajo contrato. 

    Ingenious design to the core

    The rotor is based on self-centering and -aligning discs with Hirth serration and central tie rod, providing you with the advantage of on-site rotor maintenance. 

    The advanced can annular combustion system creates a uniform temperature profile at the turbine entry, ensuring a high fuel flexibility and reliability of your gas turbine. Moderate firing temperatures allow the use of proven materials that improve reliability while reducing maintenance, leading to excellent availability.

    Standardized design, flexible solutions

    La solución del paquete de la turbina de gas SGT5-8000H incluye la turbina principal, un generador SGen5-2000H y los sistemas auxiliares. Ofrecemos diseños estandarizados con opciones orientadas a sus requisitos específicos. También ofrecemos soluciones flexibles para tiempos breves de instalación y generación económica de energía. By grouping subsystems and installing them in separate auxiliary packages, we strive to minimize field assembly.

    The gas turbine generator packages have a compact footprint catered to limited space requirements.

    Encendido de la SGT5-8000H

    Las eléctricas de ciclos combinados basadas en las turbina de clase H Siemens poseen la capacidad de una puesta en marcha rápida. Puede lograr una carga base de ciclo combinado dentro de los 30 minutos para el arranque en caliente (gradiente de puesta en marcha: 30 MW/min).

    Las centrales pueden funcionar desde un ciclo simple de carga parcial hasta un ciclo combinado de carga completa. Con una capacidad máxima excelente y una alta eficiencia de carga parcial que cumple con los requisitos de emisiones menores en cargas parciales, esta es su solución rentable para mercados de la energía competitivos con demanda de energía fluctuante. Para un consumo bajo de agua, ofrecemos configuraciones de enfriamiento de aire.

    Todas las soluciones de la central SGT5-8000H logran un equilibrio óptimo entre costos del capital, rendimiento y consideraciones operativas.

    Comprehensive services to support you

    We offer Long Term Programs (LTP), overhaul services, field service, spare parts, reconditioning of components and modernization upgrades. Ya sea en un servicio programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo. 

    El paquete de generador SGT5-8000H se optimizó para cortes de energía breves. On-site rotor maintenance, including rotor destacking and balancing, eliminates the need for a spare rotor as well as transport costs for workshop maintenance. All compressor blades are replaceable without rotor destack or lift. 

    Fuel flexibility matters

    Cualquiera sea su necesidad: Las turbinas de gas SGT5-8000H pueden emanar un amplio rango de gas combustible y fueloil; así como también un amplio rango de combustibles no estándares como GNL, gas de síntesis, gases con bajo poder calorífico (gases con bajo BTU), nafta, condensado y otros.

    Emisiones bajas


    Esta turbina de gas garantiza el cumplimiento de los requisitos de emisiones sobre un amplio rango de carga.


    Emisiones de NOₓ al 15 % de O₂ seco:

    • Emisiones de gas al 15 % de O₂ sin inyección de agua: NOₓ ≤ 25 ppmvd | CO  ≤ 10 ppmvd

    Datos técnicos

    Performance data for simple cycle power generation

    NOₓ emissions at 15% O₂ at ISO ambient conditions.

    SCC5-8000H: Performance data for combined cycle power plant

    Physical dimensions and weight

    La SGT5-8000H es apta para las siguientes aplicaciones e industrias

    Excelente eficiencia de ciclos combinados con SGT5-8000H: La central eléctrica Lausward Fortuna, Düsseldorf, Alemania

    Downloads and support

    Find out more about our gas turbine offerings

    In our download section, you can find brochures, technical papers, and more. Or you can contact us directly for specific inquiries.

    For more information, please contact our Customer Support Center.

        

    Siemens AG

    Freyeslebenstrasse 1

    91058 Erlangen

    Germany

    (Charges depending on provider)

    (From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.)

    Referencias

    Proven in commercial operation: SGT5-8000H reference highlights

    More than 25 Siemens H-class turbines in commercial operation, with >400,000 fired fleet hours.  Overall, around 80 units are under contract.

    Contacto

    Contacto

    Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

    Contact form

    Contact form