Tecnología

Generación de energía confiable, robusta y flexible

La turbina de gas SGT6-2000E es un motor comprobado y robusto para el mercado de los 60 Hz que se utiliza en procesos de ciclos simples o combinados, con o sin combinación de calor y electricidad. Es adecuado para todos los rangos, incluida la carga máxima, y ofrece una flexibilidad de combustible destacada: se puede utilizar con gases de bajo poder calorífico o que contengan CO₂, H₂S y N₂, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad. Además, emana emisiones de NOₓ bajas, incluso en el rango de carga parcial.

Características destacadas de la turbina de gas SGT6-2000E

La amplia experiencia en operación de flota de la SGT6-2000E le  brindará una inmejorable confiabilidad de la flota de > 99 %. Su robusto diseño de turbina se mejora continuamente mediante actualizaciones de alto rendimiento.

Gracias a la capacidad de arranque rápido, alcanzará la carga máxima en alrededor de 10 minutos. Con la capacidad de cambio de carga rápido, podrá cumplir, a la vez, con los requisitos de red más estrictos para una estabilización óptima de la frecuencia.

La SGT6-2000E ofrece capacidad de combustible dual y excelente flexibilidad de combustible: puede encenderse con gases de bajo poder calorífico o que contengan CO₂, H₂S y N₂, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad.
Proporciona un arranque y un cambio de combustible confiables. El cambio automático del combustible primario al secundario puede realizarse a una carga de base reducida.

Este motor robusto es adecuado para una amplia variedad de condiciones ambientales, como climas fríos y entornos cálidos y secos o polvorientos.

Para las condiciones ambientales cálidas y secas, ofrecemos estas opciones a fin de aumentar la potencia de salida:

  • Un enfriador por evaporación o un enfriador de aire entrante con intercambiadores de calor para evitar la degradación del funcionamiento.
  • Un sistema de compresión húmeda (Wet Compression, WetC) para mejorar el rendimiento de la turbina reduciendo las temperaturas de entrada del compresor y aumentando el flujo de masa en toda la turbina.

La SGT6-2000E está diseñada para un fácil mantenimiento a fin de reducir los tiempos de interrupción:

  • Armado/desarmado del motor en el sitio.
  • Los soportes de las paletas pueden retirarse sin necesidad de levantar el rotor.
  • Los álabes pueden reemplazarse de forma individual sin necesidad de levantar el rotor.
  • Se pueden realizar inspecciones menores a través de las espaciosas cámaras de combustión.

Diseño ingenioso hasta la médula

El motor del núcleo de la SGT6-2000E tiene una cámara dividida horizontalmente y dos cámaras de combustión a las que se puede ingresar para realizar una inspección del recorrido del gas caliente sin levantar la cubierta y que están equipadas con baldosas de cerámica que se pueden reemplazar de forma individual. Este diseño permite que se pueda realizar una inspección del recorrido del gas caliente sin levantar la cubierta. El compresor de flujo axial de 17 etapas con paletas guía de entrada de paso variable mejora el funcionamiento de carga máxima y apoya la estabilización de la frecuencia.

La robusta turbina de 4 etapas cuenta con el diseño más reciente de álabe y paleta para un rendimiento estable y mejorado. The hybrid burners are able to operate in premix and diffusion mode with natural gas, fuel oil and special fuels such as heavy oil and refinery residues. Con el sistema de combustión de NOₓ bajo se pueden alcanzar emisiones de NOₓ de un solo dígito.

Cortos tiempos de instalación

El paquete de la turbina de gas SGT6-2000E incluye la turbina principal, el generador (SGen6-100A-2P) y los sistemas auxiliares. Ofrece un diseño básico estandarizado con opciones adaptadas para sus requisitos específicos y su entorno comercial. Al utilizar los componentes estándares y el montaje o empaquetado previos, alcanzamos tiempos breves de instalación, con entregas graduales y envío temprano de los componentes principales. Agrupamos los subsistemas y los instalamos en paquetes auxiliares separados para minimizar el montaje en el campo.

Encendido de la SGT6-2000E

Ofrecemos centrales eléctricas de ciclo simple y combinado con o sin cogeneración.
Las centrales de ciclo combinado basadas en la SGT6-2000E (SCC6-2000E) tienen una capacidad de arranque rápido. Puede alcanzar una carga base de ciclo combinado en solo 8.5 min para el arranque, hasta alcanzar la carga completa con un gradiente de arranque de 27 MW/min. High load gradients allow for fast load changes. Con una capacidad máxima excelente y una alta eficiencia de carga parcial que cumple con los requisitos de emisiones menores en cargas parciales, esta es la solución rentable para mercados de la energía competitivos con demanda de energía fluctuante.

Optimizado para maximizar la disponibilidad durante cortes de energía breves

Ofrecemos programas a largo plazo (LTP), servicios de revisión, servicio de campo, repuestos, reacondicionamiento de componentes y actualizaciones de modernización. Ya sea en un servicio programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo.

El paquete de generador SGT6-2000E se optimizó para cortes de energía breves. Los puertos de inspección boroscópica múltiples permiten la inspección del compresor y los álabes de la turbina sin necesidad de levantar las cubiertas. Los protectores térmicos de la cámara de combustión se reemplazan de forma individual. Todos los álabes fijos y móviles y todos los soportes de los álabes y paletas fijos pueden reemplazarse de forma individual con el rotor en el lugar.

La flexibilidad del combustible es importante

La SGT6-2000E ofrece flexibilidad de combustible destacada: Funciona con gas natural, GNL, gas natural sintético, gas de alto horno, biogás, etano, propano, condensado, petróleo destilado, crudo y aceite pesado, biodiesel, alcoholes, nafta o querosén.

La turbina de gas también puede encenderse con gases de bajo poder calorífico o gases que contengan CO2, H2S y N2, así como con crudo y otros combustibles líquidos de alta viscosidad.

Emisiones bajas

La SGT6-2000E emana bajas emisiones de NOₓ, incluso en el rango de carga parcial o utilizando combustibles líquidos.
Emisiones de NOₓ al 15 % de O₂ seco:

  • Emisiones de gas combustible al 15 % de O2, sin inyección de agua: NOX ≤ 25 ppmvd | CO ≤ 10 ppmvd

Datos técnicos

Datos de rendimiento para la generación de energía de ciclo simple

Emisiones de NOₓ al 15% de O₂ en condiciones ambientales ISO.

SCC6-2000E: Datos de rendimiento para central de ciclo combinado

Dimensiones físicas y peso

Las dimensiones excluyen las cámaras de combustión.

La SGT6-2000E es apta para las siguientes aplicaciones e industrias

"La adoramos". - Turbina de gas SGT6-2000E

Exitosa en operaciones comerciales

En la actualidad, se han vendido más de 110 turbinas, por lo que la experiencia de la flota es de casi 7 millones de horas de funcionamiento. La confiabilidad inmejorable general de la flota de la serie SGT-2000E supera constantemente el 99.5 %.

Descargas y soporte

Obtenga más información sobre nuestras ofertas de turbinas de gas

En nuestra sección de descargas, puede encontrar folletos, documentos técnicos y más. O puede contactarnos directamente para consultas específicas.

For more information, please contact our Customer Support Center.

   

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

Erlangen

91058

Germany

(Charges depending on provider)

(From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.)

Referencias

Experiencias en operaciones comerciales de la SGT6-2000E en todo el mundo

Contacto

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, soluciones y servicios? Para contactarnos, simplemente complete nuestro formulario de consulta.