Tecnología

Flexibilidad de combustible destacada y las emisiones más bajas

La turbina de gas SGT6-5000F comprobada ofrece generación de energía económica con un arranque rápido y cambios de carga rápidos para cargas límite, intermedias o de base. La flota de las turbinas de gas SGT6-5000F que funcionan en todo el mundo muestra una fiabilidad excelente del 99.2 %. Su flexibilidad de combustible destacada es una buena opción para muchas aplicaciones del sector de petróleo y gas.  Con emisiones de NOₓ de un solo dígito (<9 ppmvd), la turbina SGT6-5000F proporciona un rendimiento de emisiones de vanguardia. 

Características destacadas de la turbina de gas SGT6-5000F

La turbina de gas SGT6-5000E tiene un motor comprobado para el mercado de 60 Hz, con una potencia de salida de hasta 250 MW y una eficiencia de ciclo simple del 39.3 %. Debido a su diseño de turbina resistente, proporciona capacidades de arranque y apagado rápidos;  demora solamente 5 minutos en pasar del mecanismo de movimiento a la velocidad máxima y tiene una gradiente de carga de hasta 40 MW/min.

Debido a su tecnología de combustión avanzada, se pueden lograr emisiones de un solo dígito en las cargas parciales y de base: emisiones de NOₓ de <9 ppmvd y emisiones de CO de <4 ppmvd. Puede operar la turbina SGT6-5000F a una carga parcial del 30 % en reducciones de carga bajas para una amplia gama de condiciones ambientales dentro de los valores del límite de emisiones.

Al usar tecnologías comprobadas, temperaturas bajas de activación y aleaciones de fundición convencionales, esta turbina de gas logra una disponibilidad destacada. Su diseño de turbina resistente se mejora continuamente con actualizaciones de alto rendimiento.

La turbina SGT6-5000F puede consumir una amplia gama de combustibles, incluidos gas natural, GNL, gas de síntesis, etano, propano, petróleo crudo árabe súper liviano, petróleo destilado, condensado, petróleo crudo árabe extra liviano, biodiésel, alcoholes, combustible de turbina de aviación y queroseno.

Nuestro diseño comprobado y de bajo riesgo hace que los intervalos de servicio y la vida útil de la turbina de gas sean más extensos. Todos los álabes giratorios se pueden reemplazar sin desarmar ni levantar el rotor.

La extensa experiencia en operaciones comerciales significa que puede confiar en los conceptos comprobados y validados sobre el paquete y la central, lo que permite la generación de energía temprana en el ciclo simple. Los proyectos se implementan rápidamente. Ya que no se necesita un refrigerador de aire externo del rotor, se simplifica aún más la integración de la central.

La turbina SGT6-5000F ofrece capacidad de combustible dual y tolera combustibles dentro de un amplio índice de Wobbe.  

El sistema de combustión puede tratar distintas composiciones de combustible, como por ejemplo, contenidos de ácido sulfhídrico (H₂S) de hasta 4000 ppm. Su sistema puede cambiar rápidamente entre gas combustible y fueloil y viceversa.

Ingenious design to the core

La turbina SGT6-5000F tiene un compresor axial de 13 álabes con un diseño de álabe avanzado en 3D. Las tres filas de paletas guía variables permiten obtener mejor eficiencia de carga parcial y operación de transición. El diseño del rotor se basa en una barra de acoplamiento única con dentado Hirth para una transmisión de par confiable. Las aleaciones de fundición convencionales comprobadas se usan para la turbina de cuatro etapas. El sistema de combustión está equipado con 16 cámaras de combustión tubulares.

Tiempos breves de instalación

El paquete de la turbina de gas para la turbina SGT6-5000F está formado por la turbina principal, el generador y los sistemas auxiliares. Le ofrecemos un diseño básico estandarizado con opciones adaptadas a sus requisitos específicos y su entorno comercial. Con este enfoque, se garantiza que los costos operativos sean lo más bajos posible y que al mismo tiempo se proporcione la mayor flexibilidad para sus requisitos individuales.

Encendido de la SGT6-5000F

Las centrales basadas en SGT6-5000F de ciclo combinado tienen la capacidad de una puesta en marcha rápida. Con estas centrales, puede lograr una carga base de ciclo combinado dentro de los 5 minutos para arranque en caliente.
Los gradientes de alta carga (40 MW/min) permiten cambios rápidos de carga. Con una capacidad máxima excelente y una alta eficiencia de carga parcial que cumple con los requisitos de emisiones menores en cargas parciales, esta es la solución rentable para mercados de la energía competitivos con demanda de energía fluctuante.

Comprehensive services to support you

Ofrecemos programas a largo plazo (long term programs, LTP), servicios de reparación, servicio de campo, piezas de repuesto, reacondicionamiento de componentes y actualizaciones. Ya sea en un servicio programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo. Siemens mejora continuamente las turbinas de gas SGT6-5000F y las piezas mejoradas se pueden readaptar a la flota existente.

Fuel flexibility matters

La turbina SGT6-5000F está diseñada para usar una amplia gama de combustibles: gas natural, GNL, gas de síntesis, etano, propano, petróleo crudo árabe súper liviano, petróleo destilado, condensado, petróleo crudo árabe extra liviano, biodiésel, alcoholes, combustible de turbina de aviación y queroseno.

Valores de emisiones inmejorables

Esta turbina de gas está equipada con un sistema de combustión de NOₓ bajo para las emisiones de NOₓ  ultra bajas (ultra-low NOₓ, ULN)

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

NOₓ emissions at 15% O₂ at condiciones ambientales de ISO.

Reducción de la turbina de gas en cumplimiento de emisiones a cargas del 30 %. Puesta en marcha rápida, capaz de generar 200 MW en 10 minutos desde la velocidad del mecanismo de movimiento. Tasa de rampa de la turbina de gas de hasta 40 MW/min.

SCC6-5000F: Performance data for combined cycle power plant

Physical dimensions and weight

Dimensions exclude combustion chambers.

La turbina SGT6-5000F es apta para las siguientes aplicaciones:

Experiencia de flota sorprendente

En la actualidad, se venden más de 380 turbinas de gas SGT6-5000F alrededor del mundo. La flota instalada acumuló más de 13 millones de horas operativas, con una confiabilidad de la flota de más del 99.2 %.

Downloads and support

Find out more about our gas turbine offerings

In our download section, you can find brochures, technical papers, and more. Or you can contact us directly for specific inquiries.

For more information, please contact our Customer Support Center.

    

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Germany

(Charges depending on provider)

(From the German fixed network € 0.14/min. and from the German mobile phone networks max. € 0.42/min.)

Referencias

Referencias destacadas de SGT6-5000F

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Contact form

Contact form