Tecnología

Excelente rendimiento y eficiencia excepcional

La SGT6-8000H fue la primera turbina de gas de clase H con aeroenfriador en el mercado de 60 Hz y, desde entonces, demostró su alta flexibilidad operacional y los bajos costos en los ciclos de vida. Más de 400 000 horas de experiencia operacional en encendido la convierten en la más confiable y probada tecnología en turbinas de gas de clase H disponible en la actualidad. Con una potencia de salida de 310 MW en un ciclo simple o 460 MW en operación de ciclo combinado y una eficiencia de ciclo combinado del 61 %, está entre las más eficientes y potentes turbinas de gas en operación comercial.

Características destacadas de la turbina de gas SGT6-8000H

En operación de ciclo combinado, la turbina de gas SGT6-8000H brinda una potencia de salida de 460 MW y una eficiencia del 61 %. Sus conductos internos de enfriamiento del compresor a la sección de la turbina aseguran una respuesta térmica rápida por parte del rotor en caso de que la alta carga pase y comience el enfriamiento rápido. Una turbina de gas diseñada para puestas en marcha de tiempos cortos y una alta flexibilidad operacional.

La SGT6-8000H se puede integrar fácilmente en eje único (SCC6-8000H 1S) o en eje múltiple (SCC6-8000H 1x1, 2x1 o 3x1) en centrales de ciclos combinados.

Nuestro paquete comprobado y validado y los conceptos de la central utilizan la estandarización, el premontaje y el preempaquetado para minimizar el montaje en el campo y la necesidad de colocar tuberías durante la construcción. Esto resulta en una instalación sencilla de la turbina y una duración más corta del proyecto. 

El diseño del álabe se basa en materiales y procesos de fabricación comprobados e incorpora las últimas tecnologías en aerodinámica. Su beneficio: alta eficiencia y confiabilidad, así como también un bajo riesgo de corte de energía.

Las temperaturas moderadas de combustión permiten el uso de materiales comprobados para aumentar la confiabilidad y mantener bajo el mantenimiento. 

Además, la SGT6-8000H se optimizó para cortes de energía breves: Gracias al montaje del disco rotor dentado Hirth y la barra de acoplamiento central, el mantenimiento y desarmado del rotor se pueden realizar en el sitio. Los álabes 1 y 4 de la turbina y la paleta 1 se pueden quitar sin levantar la cubierta para un mantenimiento rápido y sencillo.

La turbina de gas de primera categoría puede arrancar rápido en frío y reiniciar en caliente gracias al rotor liviano y rígido con conductos internos de enfriamiento de aire; el sistema de combustión tuboanular avanzado y la Optimización de Limpieza Hidráulica (Hydraulic Clearance Optimization, HCO) activan el control de limpieza. Puede lograr una carga base de ciclo combinado dentro de los 30 minutos para arranque en caliente.

Las cuatro etapas de paleta guía de paso variable (variable-pitch guide vanes, VGV) garantizarán un rendimiento optimizado sobre un amplio rango de condiciones operativas, eficiencia mejorada de carga parcial, emisiones bajas de carga parcial y transiciones de alta carga.

Más de 25 turbinas de gas de clase H de Siemens están en operación comercial con 300 000 horas en encendido.  

En general, alrededor de 80 turbinas de clase H están bajo contrato. 

Ingenious design to the core

El rotor se basa en el autocentrado y los discos de alineación con dentado Hirth y la barra de acoplamiento central, lo que le da la ventaja del mantenimiento del rotor en el lugar. 

El sistema de combustión tuboanular avanzado genera un perfil de temperatura uniforme en la entrada de la turbina que asegura alta flexibilidad de combustible y confiabilidad de la turbina de gas. Las temperaturas moderadas de combustión permiten el uso de materiales comprobados que mejoran la confiabilidad y reducen el mantenimiento, lo que conduce a una excelente disponibilidad.

Diseño estandarizado, soluciones flexibles

La solución del paquete SGT6-8000H incluye una turbina central, un generador SGen6-100A (o, de manera opcional, un generador SGen6-2000H) y los sistemas auxiliares. 

Ofrecemos un diseño básico estandarizado con opciones adaptadas a sus requisitos específicos, así como también soluciones flexibles para tiempos breves de instalación y generación económica de energía. Al agrupar subsistemas e instalarlos en paquetes auxiliares separados, aspiramos a minimizar el montaje en el campo.

Los paquetes del generador de la turbina de gas tienen un diseño compacto que se creó debido a los requisitos de espacio limitado.

Encendido de la SGT6-8000H

Centrales eléctricas de ciclo combinado según la SGT6-8000H (nombre de la central: SCC6-8000H) son soluciones rentables para mercados competitivos de la energía con demanda fluctuante de energía. Con capacidad de arranque rápido, logrará cargas base de ciclo combinado dentro de los 30 minutos para arranque en caliente (gradiente de puesta en marcha: 30 MW/min). Los gradientes de alta carga permiten cambios rápidos de carga. Con una capacidad máxima excelente y una alta eficiencia de carga parcial con el cumplimiento de los requisitos de emisiones menores en cargas parciales, las centrales SGT6-8000H logran un óptimo equilibrio entre costos del capital, rendimiento y consideraciones operativas. 

SGT6-8000H: Diseñada para cortes de energía breves y mantenimiento sencillo

Ofrecemos programas a largo plazo (Long Term Programs, LTP), servicios de reparación, servicios de campo, piezas de repuesto, reacondicionamiento de componentes y actualizaciones. Ya sea en un servicio programado o soporte a corto plazo, nuestros especialistas están allí para usted, en el sitio, en todo el mundo. 

El paquete de generador SGT6-8000H se optimizó para cortes de energía breves. El mantenimiento del rotor en el sitio, incluido el desarmado y el balanceo del rotor, elimina la necesidad de un rotor de repuesto, así como también los costos de transporte para el mantenimiento en el taller. Todos los álabes del compresor se pueden reemplazar sin desarmar o levantar el rotor. 

Fuel flexibility matters

Las turbinas de gas SGT6-8000H pueden emanar un amplio rango de gas combustible y fueloil, así como también un amplio rango de combustibles no estándares como GNL, gas de síntesis, gases con bajo poder calorífico (gases con bajo BTU), nafta, condensado y otros.

Emisiones bajas


Esta turbina de gas garantiza el cumplimiento de los requisitos de emisiones sobre un amplio rango de carga

 

Emisiones de NOₓ al 15 % de O₂ seco:

  • Emisiones de gas al 15 % de O₂ sin inyección de agua: NOₓ ≤ 25 ppmvd | CO  ≤ 10 ppmvd

Datos técnicos

Performance data for simple cycle power generation

Emisiones de NOₓ al 15 % de O₂ en ISO ambient conditions.

SCC6-8000H: Performance data for combined cycle power plant

Physical dimensions and weight

La SGT6-8000H es apta para las siguientes aplicaciones e industrias

Primera SGT6-8000H en Asia: La central eléctrica de ciclo combinado Dangjin 3 en Corea

Proven in commercial operation

Downloads and support

Find out more about our gas turbine offerings

In our download section, you can find brochures, technical papers, and more. Or you can contact us directly for specific inquiries.
Referencias

Comprobada en operaciones comerciales: Referencias destacadas de SGT5-8000H

Más de 25 turbinas de clase H de Siemens en operación comercial, con 400 000 horas de la flota encendida. En general, alrededor de 80 unidades están bajo contrato.

Contacto

Contacto

Do you have a question regarding our products, solutions and services? To contact us, simply fill out our inquiry form.

Contact form

Contact form