Desarrollado por la fiabilidad

Turbinas de vapor de 10 kW a 1.900 MW

Con más de un siglo de experiencia y desarrollo continuo en nuestra tecnología de turbinas de vapor, Siemens es el socio principal para su negocio. Más de 120,000 turbinas de vapor entregadas en todo el mundo demuestran que somos un socio confiable y experimentado. Nuestras turbinas de vapor funcionan como accionamientos de generadores o como accionamientos mecánicos para compresores o bombas. Desempeñan un papel importante en muchas plantas de cogeneración y ciclo combinado y en aplicaciones industriales. Las turbinas de vapor también se aplican a menudo en el sector de las energías renovables. Ya se trate de plantas de generación de energía, calefacción urbana, biomasa, desalojo de energía, desalinización de agua de mar o calor solar: existe una amplia gama de aplicaciones para turbinas de vapor fabricadas por Siemens.

Turbinas de vapor en centrales eléctricas

Turbinas de vapor en centrales eléctricas

Turbinas de vapor en centrales eléctricas

Energía de alta eficiencia: los equipos centrales de Siemens ofrecen una opción confiable para el uso eficiente y económico de las reservas de combustibles fósiles para generar la energía necesaria para satisfacer la demanda cada vez mayor.

Turbinas de vapor para diferentes industrias

Turbinas de vapor para aplicaciones industriales

Presión de costos, mayores requisitos de calidad y regulaciones ambientales: la efectividad operativa es clave en muchas industrias. Con los equipos de generación de energía de Siemens, puede aumentar su eficiencia general y reducir sus costos de energía.

Vapor de fuentes renovables

Vapor de fuentes renovables

Vapor de fuentes renovables

Al proporcionar una fuente de electricidad a prueba de futuro y contribuir a reducir las emisiones de CO₂, la energía producida a partir de la biomasa o el calor solar térmico es cada vez más económicamente viable. Cientos de turbinas de vapor Siemens alimentadas por vapor de combustible renovable se han instalado en todo el mundo.

Turbinas de vapor de servicio público de 90 a 1.900 MW

Turbinas de vapor de servicio público de 90 a 1.900 MW

Turbinas de vapor de utilidad probada

Siemens ofrece una amplia gama de productos de turbina de vapor en el rango de potencia de salida de 90 a 1,900 MW. Estos se utilizan en centrales de vapor convencionales, así como en centrales de ciclo combinado y de energía nuclear. Con más de 8,000 turbinas de vapor en servicio en todo el mundo, proporcionamos tecnología probada, adaptada a las condiciones locales específicas.

Turbinas de vapor industriales de 2 a 250 MW

Turbinas de vapor industriales de 2 a 250 MW

A medida y flexible: nuestras turbinas de vapor industriales

Como líder del mercado de turbinas de vapor industriales, ofrecemos una amplia gama de turbinas de vapor confiables y versátiles para el rango de potencia de salida de 2 a 250 MW. Nuestras turbinas de vapor industriales están diseñadas para una fácil construcción, inicio rápido y operación económica.

Turbinas de vapor Dresser-Rand de <10 kW a 25 MW

Turbinas de vapor Dresser-Rand de <10 kW a 25 MW

Una amplia gama de APIs para turbinas

Sean cuales sean los requisitos, proporcionamos controladores de turbina de vapor a los OEM o suministramos paquetes completos que incluyen engranajes, sistemas de aceite lubricante y controles.

 

Las turbinas de vapor Dresser-Rand cubren un rango desde <10 kW hasta 25 MW.

Portfolio overview
Siemens suministrará turbina de vapor para planta de biomasa en la prefectura de Tottori
Últimas noticias

Siemens suministrará turbina de vapor para planta de biomasa en la prefectura de Tottori

Siemens recibió un pedido de Toyo Engineering Corporation para una turbina de vapor y productos relacionados para una planta de biomasa en Japón. El equipo se instalará en la planta de biomasa que New Energy Development Co., Ltd. impulsará para desarrollar en la ciudad de Yonago, en la prefectura de Tottori, Japón.

Turbinas de Vapor

El corazón de cada central eléctrica.

Las turbinas de vapor de Siemens son una pieza esencial de la turbomáquina para muchas plantas de energía en todo el mundo. Se aplican como una unidad de generador o una unidad mecánica para bombas y compresores. El concepto de diseño modular de todas las turbinas de vapor garantiza una alta flexibilidad, disponibilidad y una reducción del tiempo de comercialización.

Nuestro alcance de suministro

Nuestras turbinas de vapor están diseñadas después de un sistema modular estandarizado para diseñar turbinas de vapor personalizadas. Esto permite la mayor flexibilidad en la fabricación y garantiza la confiabilidad y disponibilidad de nuestros productos. Después de una extensa consulta y análisis de su ciclo de agua-vapor, le ofrecemos turbinas de vapor hechas a medida que se ajustan exactamente a sus necesidades.

 

 

 

Desarrollo tecnológico continuo.

Steam 4.0 - Turbinas de vapor en condiciones de vapor sucpercritical

Desde la introducción en el mercado de las centrales de vapor con condiciones de vapor ultra-súper críticas hace 20 años, la mayoría de los proyectos se han centrado principalmente en unidades de más de 600 MW. Para estos, los turbo sets aplicados consisten en una presión alta y una expansión de presión media dispuestas en carcasas de turbina separadas.

 

Como resultado de las pautas de financiamiento recientemente introducidas para las centrales de energía de vapor a carbón, los parámetros de vapor supercríticos y súper críticos también se vuelven más interesantes para las aplicaciones con menor potencia de salida. Para abordar este mercado, Siemens introdujo una turbina de presión intermedia y alta combinada que considera condiciones de vapor supercríticas con el fin de proporcionar una solución rentable que incluya el menor rango de rendimiento de 250 a 500 MW.

 

Aprende más

SeaFloat - Turbinas de vapor flotantes

La característica única de las plantas de energía flotante es la capacidad de entregarlas en una sola pieza; casi completamente preinstalado siguiendo una filosofía inteligente de plug & play. Nuestros nuevos conceptos de planta de energía flotante SeaFloat se pueden utilizar para la instalación móvil y / o permanente para aliviar la escasez de energía para la red nacional o la aplicación industrial. La movilidad, la flexibilidad, la generación de energía descentralizada, el tiempo de construcción más corto, la tecnología confiable, el diseño robusto, la optimización para un fácil mantenimiento brindan beneficios y aumentan su valor agregado.

 

La gama de plantas de energía SeaFloat ofrece una selección de diferentes tipos de turbinas de gas y la turbina de vapor SST-600 de Siemens.

 

Aprende más

Noticias y Medios

Últimas Noticias

Descarga y soporte

Biblioteca de turbinas de vapor

En nuestra sección de descargas, puede encontrar folletos, hojas de datos de productos y más. Por favor, no dude en contactarnos directamente para consultas específicas.
Referencias

Referencias

Más de 20,000 turbinas de vapor fueron entregadas a sitios en todo el mundo en los últimos 100 años. Encuentra a continuación algunos ejemplos elegidos