El poderoso potencial de la caña de azúcar

El poderoso potencial de la caña de azúcar

Conoce en nuestro video nuestra experiencia de  como los ingenios azucareros se pueden mejorar. Los mayores exportadores de azúcar del mundo, se unen a Siemens para implementar soluciones inteligentes para enfrentar los desafíos más difíciles. La generación eficiente de energía, los procesos optimizados y los servicios eficientes son la clave para esta industria. 
Introducción

Transformando la biomasa en oportunidades con las turbinas de vapor de Siemens

La creación de energía limpia a partir del bagazo requiere los niveles más altos de eficiencia. El objetivo de cualquier central es extraer la mayor cantidad posible de energía natural, o que la energía se pueda vender a la red.

Al elegir y utilizar la tecnología adecuada, los ingenios azucareros pueden obtener enormes recompensas financieras y sentirse tranquilos por llevar a cabo una operación sostenible apta para el futuro. La cogeneración, la capacidad de crear dos formas de energía a partir de una sola fuente de combustible, tiene muchos beneficios, tanto a nivel local como global.

 

Con más de un siglo de experiencia en tecnología de turbinas, Siemens ha brindado soluciones para una amplia gama de propósitos. Para la industria azucarera, las turbinas de hasta 50 MW son las más relevantes. Ya sea que ejecute un pequeño ingenio, mediano o grande, tenemos la mejor solución , ajustada a sus necesidades particulares y fácil de mantener.

Enfocado en la biomasa, parte integral de la industria

Turbinas de vapor para ingenios azucareros.

Una oleada de potencia: la turbina adecuada para su planta.

Con más de un siglo de experiencia en tecnología de turbinas, Siemens ha brindado soluciones para una amplia gama de propósitos. Para la industria azucarera, las turbinas de hasta 50 MW son las más importantes. Ya sea que ejecute una pequeña planta, mediana o grande, tenemos la solución mejor, ajustada y fácil de mantener para satisfacer sus necesidades. Además incluimos servicios de primera clase para mantener sus tecnología rotativa.

Siemens X-pert center

Más eficiencia con soluciones flexibles

Aumente la eficiencia de su negocio

Turbinas flexibles para un rendimiento a medida 

Operación en carga parcial

Para cosechar la mayor cantidad de caña de azúcar posible durante la temporada de producción, las turbinas de vapor deben operar con alta confiabilidad y disponibilidad. Cada día fuera de línea puede causar grandes pérdidas. No todos los ingenios funcionan a plena carga, y el bagazo puede diferir en el contenido de humedad y cenizas, lo que resulta en un parámetro de vapor inconsistente. Para resolver esto, la operación de carga parcial optimiza la eficiencia y la potencia de salida de la turbina. Esta característica asegura resultados consistentes de una temporada a otra.

Extracción de vapor

Durante la extracción controlada y no controlada. Para asegurarse de tener una solución de turbina hecha a medida, Siemens proporciona extracción controlada y no controlada cuando la necesita. Nuestros expertos lo ayudarán a encontrar el equilibrio óptimo entre alta eficiencia y bajo costo.

Diseño homogéneo de carcasas geométricas

Este enfoque de diseño innovador significa que las turbinas Siemens brindan distintos beneficios:

  • Tiempos de inicio rápidos (hasta 50 por ciento más rápido) Cambios rápidos de carga - carga completa o carga parcial.
  • Alta eficiencia.
Referencias

Referencias y ejemplos de nuestra tecnología

Experiencia global, soluciones locales