Monitoreo de condición y protección de maquinaria

Power plant using Condition Monitoring and Machinery Protection from Siemens
Condition Monitoring and Machinery Protection in a power plant

hasta

1 %
  • reducción en costos de mantenimiento*

  • y hasta 30% mas de vida *

  • *Basado en estudios públicos; los resultados individuales pueden variar

Póngase en

Contacto

Información en tiempo real sobre el interior de los activos

Protección de maquinaria, pronóstico y aumento de la disponibilidad de activos a través del monitoreo de condiciones

Siemens Diagnostic Monitoring and Protection son parte de la suite Omnivise Availability y cubren soluciones de monitoreo de condición, de protección de maquinaria y servicios de diagnóstico de maquinaria, así como otros servicios relacionados. Consiste en componentes de hardware y herramientas de software para análisis de datos que dependen de sensores. El monitoreo continuo de la condición es la piedra angular de la transparencia en el funcionamiento de los procesos y agregados. También se llama detección de anomalías y no solo revela desviaciones del comportamiento normal, sino que también indica qué, cuándo y dónde está sucediendo.

Machinery Protection -  Máxima seguridad y disponibilidad de los activos de su planta. 

El sistema Machinery Protection VIB3000 es totalmente redundante, escalable y por lo tanto está diseñado para proporcionar una tolerancia a fallas extremadamente alta. Los altos niveles de seguridad para el sistema son gracias a sus tres nodos de redundancia completamente implementados. El sistema de protección de maquinaria se puede integrar en Siemens I&C y admite la configuración desde la planta DCS. Las interfaces PROFIBUS y MODBUS están disponibles y pueden reemplazar las interfaces 0/4 ... 20mA. La tecnología implementada en Machinery Protection también presenta digitalización en todo el sistema, "votación" dentro del sistema (votación a bordo) y un tiempo de respuesta corto.

 

El objetivo principal del sistema de protección de maquinaria de Siemens (VIB3000) es cumplir los objetivos de seguridad y disponibilidad al proteger la máquina y el medio ambiente de las consecuencias de la falla de la máquina.

Más detalles sobre Machinery Protection

Descargue la ficha técnica

Vibration Monitor - El único sistema de diagnóstico de maquinaria con alerta temprana genuina

Vibration Monitor (también conocido anteriormente como VIBROCAM 5000) es la solución para el monitoreo de condiciones y análisis de maquinaria, así como el diagnóstico de maquinaria de equipos rotativos en plantas de energía.

 

Con Vibration Monitor es posible detectar comportamiento anormal de la máquina lo antes posible, y así planificar mantenimiento rentable. Mediante la monitorización sensible de la condición de diagnóstico, Vibration Monitor de Siemens proporciona información sobre posibles causas mecánicas de comportamiento anormal (desequilibrio, daños en los rodamientos, alineación incorrecta, grietas y piezas sueltas). La solución incluye todas las herramientas utilizadas para el análisis y diagnóstico de maquinaria y, por lo tanto, para determinar las causas de problemas de salud de los activos. Siemens Vibration Monitor es el único sistema genuino de alerta temprana para condiciones anormales de maquinaria que puede integrarse en el sistema de control principal SPPA-T3000 de Siemens. Vibration Monitor mejora la disponibilidad de la máquina, hace que la disponibilidad de la planta sea más predecible y reduce los costos de mantenimiento.

 

Características sobresalientes:

  • Máxima precisión de medición posible a través de la adquisición de datos activada por rotor
  • Máxima sensibilidad a los cambios, utilizando hasta 1,000 valores límite derivados automáticamente por punto de medición de vibración (machine learning)
  • Monitoreo integral de la condición del estado actual e histórico de la máquina en operación constante y transitoria
  • Un concepto de archivo único con almacenamiento orientado a eventos de conjuntos completos de datos y herramientas para la interpretación automatizada de datos y
  • Numerosas funciones de análisis de datos adicionales que incluyen evaluaciones estadísticas o la funcionalidad de registrador transitorio

Para implementar constantemente estrategias de mantenimiento basadas en la condición, se requiere un conocimiento profundo de los activos de la central eléctrica. Siemens Vibration Monitor ofrece análisis de vibraciones para cualquier tipo de turbinas (Siemens u otros fabricantes), cualquier tipo de ventilador (tiro inducido, tiro forzado), cualquier tipo de bomba (agua de alimentación, condensado, agua de refrigeración), compresores, sistemas hidráulicos generadores, cajas de engranajes, motores eléctricos, unidades de transporte, etc., así como para cualquier tipo de DCS (Siemens o de terceros).

Más detalles sobre Vibration Monitor

Descargue la ficha técnica

Anomaly Monitor - Detección temprana de anomalías mediante monitoreo de condición

Siemens Anomaly Monitor, parte tamabién de la solución Omnivise Fleet Management es un sistema para el monitoreo continuo de la condición de activos individuales, plantas de energía completas o una flota completa en condiciones de operación estacionaria y transitoria con enfoque en los procesos. La detección temprana de anomalías evita los altos costos de reparación y protege los activos al evitar fallas en las máquinas. A través de la tecnología de diagnóstico de activos, Anomaly Monitor proporciona información profunda sobre las condiciones de los activos de la planta y consolida la información relevante en las pantallas de monitoreo de toda la flota. Anomaly Monitor utiliza algoritmos de machine learning para entrenar el comportamiento normal de un activo o proceso a partir de datos históricos de mediciones relacionadas. Para cada activo a monitorear, se pueden crear y entrenar uno o más modelos basados ​​en datos. Después de que los modelos hayan sido entrenados y hayan aprendido el comportamiento normal del activo respectivo, los datos recopilados a través del monitoreo de la condición se comparan continuamente con lo que se espera según los datos de entrenamiento. Esto sucede dentro de tiempos de ciclo razonables, normalmente en un rango de segundos. En consecuencia, se informa rápidamente al usuario en caso de cualquier desviación de los valores normales.

 

Anomaly Monitor proporciona funciones que admiten el flujo de trabajo desde la creación del modelo, el manejo de datos, hasta el monitoreo continuo de la condición:

  • Análisis correlacional
  • Estimación de estado (algoritmos principales del Monitor de anomalías)Rules
  • Validación de sensores
  • Sensores computarizados
  • Alarmas
  • Salida de datos (resultados de la estimación, residuos)
Más detalles sobreAnomaly Monitor

Descargue el flyer

Machinery Diagnostic Services 

Basado en el análisis de vibraciones, el equipo de Servicios de diagnóstico de Siemens combina análisis profundo con años de experiencia en la materia para proporcionarle la información más confiable sobre el estado de salud de sus activos. El estado regular y los informes basados ​​en eventos indican qué, cuándo y dónde sucede. Informes detallados con recomendaciones de expertos en diagnóstico de Siemens lo ayudan a planificar acciones correctivas y, por lo tanto, a reducir los costos operativos.

Más detalles sobre Vibration Monitoring y Machine Diagnostics

Descargue el flyer

Referencias

Experiencia probada en todo el mundo