Aplicaciones Móviles Siemens

Puede encontrar una selección de aplicaciones de Siemens en esta página

Productos y servicios

Soporte en línea de la industria

Con la aplicación Industry Online Support, tiene acceso a más de 300,000 documentos sobre todos los productos de la Industria de Siemens - en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea que tenga problemas durante la implementación de un proyecto, necesite ayuda para solucionar problemas, desee expandir su sistema o planificar una nueva planta.

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android

Aplicación SIMOTICS Digital Data

Con la aplicación SIMOTICS Digital Data - No importa dónde esté - siempre tiene acceso a datos técnicos, piezas de repuesto y las instrucciones de funcionamiento de sus motores SIMOTICS GP / SD.Esto significa que podemos proporcionarle una parte importante de Digital Twin, lo que le permite simplificar y optimizar sus procesos. Puede obtener los datos eléctricos y mecánicos simplemente escaneando el código de matriz de datos en el motor.

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android, Windows Phone

 

Ver más detalles about the SIMOTICS Digital Data App

SINAMICS SELECTOR

Siemens ha desarrollado la aplicación SINAMICS SELECTOR como una herramienta práctica para encontrar números de artículos para sus inversores SINAMICS en el rango de salida de 0.12 kW a 560 kW (0.16 hp hasta 700hp) de forma rápida y fácil. Ya sea para SINAMICS V20, SINAMICS G120C, SINAMICS G120P o SINAMICS G120: la aplicación le proporcionará los números de artículo correctos de manera conveniente.

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                                              

Ver más detalles about the SINAMICS SELECTOR App

Aplicaciones móviles SIMATIC

Aplicaciones inteligentes para control, seguimiento y mantenimiento de operadores

La información correcta en el lugar correcto

Desde el monitoreo de plantas distribuidas, móviles o expansivas, hasta herramientas de mantenimiento digital para máquinas – Las aplicaciones móviles SIMATIC pueden ayudar al usuario con una amplia gama de tareas en numerosos sectores industriales. Además de proporcionar un acceso seguro a la visualización de la planta, también facilitan las tareas de puesta en servicio y mantenimiento en el sitio.

 

Nuestras aplicaciones móviles SIMATIC son un complemento ideal para los productos de automatización SIMATIC. Las aplicaciones móviles reúnen las funciones e información necesarias y, de conformidad con la aplicación respectiva, las ponen a disposición del usuario de manera intuitiva, eficiente y segura. Por lo tanto, le brindamos soporte sistemático para sus tareas de puesta en marcha, operación y servicio.

 

Los usuarios de nuestras aplicaciones móviles pueden realizar muchas tareas típicas en y alrededor de una máquina o planta de manera más rápida y efectiva. Además de la adquisición básica de información, esto también facilita una puesta en servicio, mantenimiento y diagnóstico rápidos, flexibles y sencillos, y no menos importante el funcionamiento de la planta. Las aplicaciones se pueden descargar directamente en su dispositivo móvil e incluso ser probado de forma gratuita.

 

SIMATIC S7 - Transparencia total del rendimiento de la planta

¿Le gustaría saber qué tan productivamente está operando su planta actualmente? Nuestra aplicación SIMATIC S7 le permite acceder al servidor web del controlador SIMATIC S7 directamente desde su teléfono inteligente o tableta, y le proporciona una pantalla de información sobre la utilización, la cantidad de piezas producidas u otra información de control – directamente en la planta o incluso cuando está en movimiento. Por lo tanto, siempre está totalmente actualizado con toda la información requerida, por ejemplo, para verificar las barreras de luz o el cableado con la aplicación.

 

La aplicación SIMATIC S7 lo conecta de forma rápida y segura al servidor web de su controlador desde su teléfono inteligente o tableta. Se le otorga acceso completo a múltiples funciones para diagnóstico y control – por ejemplo, para ver o modificar variables y etiquetas, u obtener una visión general de las tendencias. 

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android

SIMATIC WinCC Sm@rtClient - Soporte óptimo para la puesta en marcha y el servicio

La puesta en servicio de una máquina o una planta es una de las fases más críticas en el ciclo de vida de una planta – por lo tanto, es de suma importancia que los empleados tengan acceso inmediato a toda la información en el sitio. La SIMATIC WinCC Sm@rtClient aplicación le permite utilizar su teléfono inteligente o tableta como un sistema móvil SIMATIC HMI – proporcionando una vista de todos los datos de visualización y otorgándole total libertad de movimiento alrededor de la planta. Esto le presenta una descripción ideal del proceso en todo momento: tanto en el sitio como en su dispositivo móvil. Además, la opción de ayudar a los empleados en el sitio durante el servicio, incluso cuando usted no está en el negocio, asegurará una corrección más eficiente de las fallas para que la planta pueda volver a estar en funcionamiento mucho más rápidamente.

 

La aplicación SIMATIC WinCC Sm@rtClient permite el control móvil y remoto del operador y el monitoreo de los sistemas SIMATIC HMI a través de conexión Wifi o VPN. Puede ver su panel de operador en su dispositivo móvil como si realmente estuviera presente en el sitio, con acceso a todas las funciones de su sistema SIMATIC HMI – incluyendo las teclas de función.

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android 

SIMATIC WinCC OA UI - Control y monitoreo eficiente de plantas distribuidas o expansivas

Parques eólicos, estaciones de bombeo, centros logísticos: Las plantas en muchas industrias cubren un área extensa o están compuestas de sistemas autónomos distribuidos. Con nuestra aplicación SIMATIC WinCC OA UI ahora es posible un monitoreo simple, seguro y eficiente, e incluso un control de estas plantas – sin la necesidad de redes caras y complejas. Esta aplicación simplemente lo conecta con su sistema WinCC local a través de una conexión segura, lo que le permite una vista inmediata de la planta para garantizar que todo funcione correctamente. Esto le ahorrará tiempo y le proporcionará una supervisión de sus procesos en todo momento – asegurar una producción segura y confiable.

Monitoreé y controle su planta fácilmente desde su teléfono inteligente o tableta con la aplicación móvil SIMATIC WinCC OA UI. SIMATIC WinCC OA UI muestra las imágenes del proceso, la disponibilidad de la planta y el estado de su planta. El personal operativo tiene acceso en línea a su planta 24/7 y puede responder instantáneamente debido al problema inmediato de alertas. Esto ahorra un tiempo valioso y aumenta la disponibilidad de su planta.

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android 

SIMATIC Energy Manager - Lograr la transparencia de su consumo energético

¿Cuánto le cuesta producir un producto específico? Al plantearse esta pregunta, se debe tener en cuenta que el consumo de energía durante la producción puede analizarse con transparencia y coordinarse en función de los consumidores respectivos. Con la aplicación SIMATIC Energy Manager, ahora puede grabar los datos del medidor mientras está en movimiento y transferirlos al SIMATIC Energy Manager PRO. Esta transparencia recién adquirida le permite garantizar un consumo eficiente de energía para su producción en todo momento y desde cualquier lugar –de este modo, le ahorrará dinero y también contribuirá significativamente a una producción sostenible.

 

La aplicación SIMATIC Energy Manager le permite registrar manualmente valores de contador que aún no se han registrado automáticamente. Ahorre tiempo y aumente la calidad de los datos con una verificación de plausibilidad directamente durante la adquisición de datos. Los datos verificados y procesados se transmiten de manera simple y eficiente a SIMATIC Energy Manager PRO para una gestión integral de la energía en toda la empresa.

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android 

LOGO! - Comprobando si ¿todo está bien – de forma remota y rápida? No hay problema con LOGO!

Desde la puerta de su garaje hasta la calefacción, desde la piscifactoría hasta las máquinas expendedoras de leche: La automatización se ha convertido en estándar en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Nuestro LOGO! El módulo lógico es un elemento establecido para la implementación de pequeños proyectos de automatización – y ahora apoya al usuario con la facilidad de uso de una aplicación móvil. Esto le permite activar su Módulo LOGO! desde un teléfono inteligente o tableta sin necesidad de programación compleja. Esto puede implicar, por ejemplo, verificar el nivel de llenado de una máquina expendedora de leche y definir su temperatura ideal. Ahora se pueden realizar tareas aún más complejas, como controlar los parámetros del sistema para sistemas de calefacción o ventilación, de manera simple, confiable y conveniente a través de la aplicación.

 

La aplicación LOGO! le permite verificar y controlar remotamente el LOGO! dispositivos. Esta aplicación lo conecta a través de Wificonnection seguro con un LOGO! 0BA7 o 0BA8 y le permite monitorear y operar variables utilizando elementos configurables como indicadores, botones, gráficos de barras, campos de salida y controles de diapositivas.

 

Diseñado para: iPhone, iPad, Android 

Anuncio previo: notificador SIMATIC: notificación de alta velocidad cuando se requiere servicio

En las plantas de producción de hoy, literalmente cada minuto cuenta: Si hay un problema, los empleados solo tienen un tiempo limitado para corregir la falla antes de que otras máquinas o componentes de la planta también se vean afectados. Los wearables, especialmente los relojes inteligentes, pueden brindar un apoyo efectivo en este sentido: Estos alertan e informan a los empleados de forma inmediata y directa sobre cualquier falla o intervención necesaria en el proceso durante la producción, como el reabastecimiento de material – sin la necesidad de contacto visual directo con el dispositivo HMI o la columna de señalización. Esto permite que las fallas se corrijan más rápidamente, lo que reduce significativamente los tiempos de inactividad. Otro beneficio: No cuentan con una cámara integrada y, por lo tanto, también pueden emplearse en áreas sensibles.

 

Transforme su reloj inteligente, su teléfono inteligente o tableta en un servicio de mensajería para producción: 

Muy pronto presentaremos la aplicación SIMATIC Notifier, que, dependiendo de la configuración, le permitirá recibir notificaciones importantes para su planta automáticamente. ¿Le gustaría aprender mas? ¡Nos encantaría notificarle tan pronto como la aplicación esté disponible!

  

   

Empresa

Aplicación para Ferias y Eventos

Las Ferias y Eventos de & Siemens es su guía personal de las actividades de Siemens en eventos seleccionados que brindan acceso rápido a toda la información relevante del evento a través de una nueva y mejorada interfaz de usuario. Hace de esta aplicación el compañero ideal para su visita a cada evento con la participación de Siemens.

 

Todos los eventos disponibles se enumeran en una pantalla de resumen y se pueden seleccionar individualmente para obtener información más detallada. Esto incluye contenido que mejora la experiencia, como agendas y horarios de conferencias, así como páginas destacadas sobre temas destacados como exhibiciones importantes e invitados especiales. Los usuarios pueden agregar sus propias anotaciones, realizar un seguimiento de sus eventos preferidos a través de la función de marcadores y crear su propia agenda personalizada gracias al widget de calendario de la aplicación.

 

Ya sea antes, durante o después del evento – las Ferias y & Eventos le brinda la información que necesita, todo en un solo lugar.