Soluciones para el recurso número uno
Menos del
-
del agua del mundo es potable. Dado el crecimiento de la población, es vital que estos recursos escasos se usen de manera sostenible y se puedan hacer potable. Las aguas residuales también deben tratarse porque alrededor del 80% fluye sin filtrar hacia ríos, lagos y océanos. Con nuevas tecnologías y servicio integral, Siemens proporciona soluciones para una industria del agua preparada para el futuro.
Recursos hídricos - Infinitamente preciosos
El agua es nuestro recurso más valioso. Debe ser disponible y asequible para todos. Diariamente se requiere que los planeadores de sistemas, diseñadores y operadores mantengan el incremento mundial en consumo de agua bajo control debido a la creciente escasez de agua y los niveles de salinidad de a la alza en recursos de agua dulce. Como expertos en aplicaciones de agua, ofrecemos soluciones técnicas poderosas e innovativas para asistirle.
Asegurando el suministro - 100% de adquisición en línea de datos periféricos
La integración de todas las áreas de la planta en un sistema de control integral es esencial para el control seguro de sus plantas. Para este propósito ofrecemos un portafolio comprensivo. Usted se beneficiará de un control de procesos uniforme, gestión de datos simple y conveniente y una ingeniería integrada para unidades de planta centrales y remotas. Los ejemplos de aplicación en nuestro Portal de Consultoría de Agua indican posibles soluciones. Conozca más en el futuro próximo.
Ahorrando tiempo - tiempos de ingeniería 20% más cortos
Reduzca el tiempo que ocupa en planear y diseñar nuevas instalaciones. La ingeniería integrada con COMOS y SIMATIC PCS 7 puede reducir el tiempo de ingeniería hasta en un 20%. Los diversos ejemplos de aplicaciones en nuestro Portal de Consultoría de Agua indican posibles soluciones.
Incrementando la eficiencia - tiempo de proyecto 15% más corto
Usted podrá reducir significativamente su tiempo de proyecto mediante una ingeniería de planta económicamente eficiente. La Librería de Industria SIMATIC PCS 7 es una biblioteca de bloques de función que soporta con eficiencia su ingeniería para el sistema de control distribuido SIMATIC PCS 7 y el sistema de visualización SIMATIC WinCC. Los componentes estandarizados y evaluados y su operación intuitiva ayuda a reducir sus costos y a reducir el tiempo que invierte hasta en un 15%.
Ahorrando energía - hasta 15% de reducción en costos energéticos
El uso sustentable de recursos implica una reducción de costos. Optimice los requisitos energéticos de sus bombas utilizando SIWA Optim, y reduzca el consumo de energía hasta en un 15%.