Desalinizar agua de mar - preservar la vida

La fuente de la vida

Según la Organización Mundial de la Salud, aunque dos tercios de la superficie del mundo están cubiertos de agua, alrededor del 11 por ciento de la población mundial no tiene acceso confiable al agua potable. Y el agua industrial y potable se está volviendo cada vez más escasa. Debido a que el agua subterránea a menudo no es suficiente para cubrir las necesidades, la desalinización del agua de mar juega un papel cada vez más importante, especialmente en países con gran escasez de agua o ríos contaminados. Como consecuencia, la desalinización del agua de mar ahora se lleva a cabo en más de 150 países. Nuestro software, tecnología de automatización y servicio de extremo a extremo lo ayudan a diseñar, operar y mantener su planta de desalinización y mantenerla eficiente a largo plazo.

Consultoría individual y soluciones personalizadas.

Contáctenos

Lo destacado

Una solución limpia

Los aspectos más importantes de la desalinización del agua de mar son mejorar la seguridad del suministro, reducir los requisitos de energía y proporcionar el mejor control posible del tratamiento del agua. También existe la naturaleza compleja de las plantas, que hace que los sistemas de control y monitoreo de última generación sean indispensables. Después de todo, el proceso no solo consume una gran cantidad de energía, sino que también es costoso.

Reducción del consumo de energía.

La desalinización de agua de mar es un proceso intensivo en energía y, por lo tanto, costoso. Es por eso que la eficiencia energética juega un papel extremadamente importante para garantizar el funcionamiento económico de la planta. Un aspecto clave aquí radica en la tecnología de accionamiento. Con componentes perfectamente combinados, como carcasas, rodamientos, piezas activas, ventilación y sistema de enfriamiento, podemos suministrar el motor adecuado para cada necesidad. De esta manera, garantizamos un alto nivel de disponibilidad de la planta, seguridad de suministro gracias a la alta calidad del material, resultado de un procesamiento innovador, y un menor consumo de energía.

Fácil control y monitoreo de plantas desaladoras complejas.

Las plantas de desalinización a menudo no están tripuladas y se gestionan de forma remota desde una sala de control central. Por lo tanto, el principal desafío radica en el mantenimiento y la modernización de los sistemas de control basados ​​en PC. La tecnología de control virtual, en particular, ofrece claras ventajas: toda la infraestructura del servidor del sistema de control se consolida en un centro informático. Facilitamos su entrada en tecnologías orientadas al futuro con nuestro servicio de ciclo de vida que cubre todo lo que necesita para una solución de virtualización, todo desde una sola fuente.

La ingeniería de planta integrada reduce los tiempos necesarios para la puesta en marcha

Competencia global, requisitos dinámicos del mercado, respeto al medio ambiente y regulaciones legislativas; la ingeniería de plantas enfrenta una presión competitiva internacional cada vez mayor, ¡y eso incluye la industria del agua y las aguas residuales! Es por eso que los tiempos de implementación y los costos del proyecto deben reducirse. Nuestra ingeniería integrada garantiza que el diseño de la planta, el sistema de control distribuido y la configuración del dispositivo funcionen a la perfección. Para usted, como diseñador y operador de la planta, eso significa la máxima consistencia de datos desde el diseño hasta la automatización y la operación.

Productos, soluciones y servicios durante todo el ciclo de vida de la planta

La paralelización y automatización de los procesos de trabajo, su simplificación y estandarización, así como la digitalización y electrificación, son factores importantes para mejorar la eficiencia de su planta. Competir en el mercado internacional requiere una fuerza y ​​eficiencia innovadoras constantes, así como una mayor productividad y calidad, durante todo el ciclo de vida de la planta. Con nuestras soluciones, productos y servicios personalizados lo ayudamos a lograr una gestión integrada de la planta.

La eficiencia en todo el ciclo de vida de la planta comienza con la planificación

Es vital trabajar de la manera más rentable posible desde la fase de planificación. El software y las herramientas innovadores son factores importantes para acelerar la fase de planificación. Haga un uso óptimo de este potencial, porque ahorrar tiempo significa ahorrar dinero.

Reducción del tiempo y el esfuerzo de configuración

Los operadores de plantas de desalinización enfrentan constantemente nuevos desafíos debido al tiempo de crecimiento y las presiones de costos.

 

La planificación y el desarrollo posterior de un panorama de sistemas innovadores y de alta calidad requieren herramientas de planificación específicas del sistema y fáciles de usar. Con ProTime PCS 7, puede convertir sus requisitos individuales y la estructura de cantidad existente en configuraciones de planta SIMATIC PCS 7 que luego se pueden pedir. Esto no solo le permite mejorar la calidad del diseño de su sistema, sino que también reduce significativamente el tiempo requerido.

Configuración sin fallas de la ingeniería de automatización

Los errores en la selección de los componentes del sistema al automatizar una planta de desalinización pueden ocasionar demoras e incluso problemas de eliminación al momento de la puesta en marcha. Con la herramienta de selección TIA, puede garantizar una configuración sin errores sin el conocimiento de expertos. No solo ahorra tiempo sino también dinero. La herramienta de selección TIA es gratuita. Las versiones de escritorio y en la nube permiten la cooperación entre equipos con la máxima flexibilidad.

Diseño de la automatización de una planta desaladora

La operación ininterrumpida, la alta calidad del agua y la reducción de los costos de la planta son solo algunos de los desafíos de la industria del agua. La automatización juega un papel decisivo en la resolución de estos problemas. Nuestra ingeniería de automatización le permite responder rápidamente a los cambios en la red de suministro. Es sinónimo de facilidad de uso, alta disponibilidad del sistema, protección de la inversión, tecnología a prueba de futuro y menor costo total de propiedad.

Ingeniería de selección y planificación

El nuevo variador de infraestructura SINAMICS G120X es la elección perfecta para bombear / ventilar en su aplicación de desalinización. Este variador cubre todos los rangos de voltaje de 0,75 a 630 kW en nueve tamaños y funciona en todos los voltajes y redes de suministro. Debido a su construcción robusta con protección opcional contra el goteo de agua y, opcionalmente, placas de circuito impreso recubiertas con 3C3, el SINAMICS G120X también se puede utilizar en condiciones difíciles. Es muy eficiente y se puede operar con todos los motores, los mejores son motores de resistencia síncrona de SIEMENS.

Planificación de la electrificación de una planta desaladora

Nuestra amplia gama de productos de suministro de energía permite un suministro de energía confiable, seguro y eficiente con productos, sistemas y soluciones de software y hardware para todos los niveles de voltaje de su planta de desalinización.

Aproveche nuestra experiencia

Nuestro amplio conocimiento tecnológico, nuestra probada experiencia en la industria y una red global de expertos en servicios son solo algunas de las formas en que podemos ayudarlo en la planificación de su planta de desalinización.

Ingeniería integrada: acortando el tiempo desde la planificación hasta la operación

Competir en el mercado internacional actual requiere una fuerza y ​​eficiencia innovadoras constantes, una puesta en marcha más rápida y una calidad sin compromisos desde el principio. La solución: disfrute de los beneficios de la digitalización desde la fase de ingeniería a través de nuestro concepto de Ingeniería Integrada, basado en herramientas de software consistentes.

Paralelización de procesos de trabajo.

La creciente competencia internacional hace que sea cada vez más importante para los planificadores y operadores de plantas de desalinización aumentar la productividad y la calidad. Las severas presiones de tiempo y costo también hacen necesario paralelizar los procesos de trabajo. Esto requiere innovación constante y gestión de datos coherente. La ingeniería del ciclo de vida con nuestro software COMOS orientado hacia el futuro permite una gestión integral durante todo el ciclo de vida de su planta y, por lo tanto, la realización de sus objetivos.

Optimización de plantas de ósmosis inversa de agua de mar

La desalinización de agua de mar es un proceso muy complejo e intensivo en energía. Mediante el uso de las funciones de Advanced Process Control (APC) de SIMATIC PCS 7, puede aumentar su nivel de automatización y reducir los costos operativos.

Automatización integrada

La operación ininterrumpida, la alta calidad del agua y la reducción de los costos de la planta son solo algunos de los desafíos para operar una planta de desalinización. La automatización juega un papel clave en la resolución de estos problemas. Nuestra ingeniería de automatización le permite responder rápidamente a los cambios en la red de suministro. Es sinónimo de facilidad de uso, alta disponibilidad del sistema, protección de la inversión, tecnología a prueba de futuro y menor costo total de propiedad.

Tecnología de accionamiento eficiente

Con componentes perfectamente combinados, como carcasa, cojinetes, piezas activas, sistema de ventilación y refrigeración, le ofrecemos el motor y el convertidor adecuados para cada necesidad. Por lo tanto, aseguramos una alta disponibilidad de la planta, seguridad de suministro con alta calidad de material a través de procesamiento innovador y bajo consumo de energía.

Aproveche nuestra experiencia

Nuestro amplio conocimiento tecnológico, nuestra probada experiencia en la industria y una red global de expertos en servicios son solo algunas de las formas en que podemos ayudarlo en la planificación de su planta de desalinización.

Operación óptima de la planta para alta disponibilidad.

La operación óptima de la planta se basa principalmente en la alta disponibilidad con costos mínimos. Entre otras cosas, requiere transparencia de datos y equipos confiables. El software innovador y los productos probados son ayudas valiosas para la operación rentable de la planta.

Gestión energética certificada

La gestión de la energía en toda la empresa en todos los sitios puede ser un verdadero desafío. Con SIMATIC Energy Manager PRO, puede visualizar rápidamente los costos de energía por grupo electrógeno, máquina, área de planta, día, semana, mes o año. Cuando se integra en el sistema de automatización, le permite vincular datos de energía y producción, así como información de la planta. En lugar de tener que analizar valores brutos complejos, SIMATIC Energy Manager PRO combina los valores y los pone a su disposición como indicadores significativos. La certificación TÜV de la solución hace que sea más fácil para usted cumplir con los requisitos legales de acuerdo con la norma ISO 50001 y permite el funcionamiento económico y energético de sus plantas de desalinización.

Proteger las plantas contra el acceso no autorizado

Con el crecimiento de la digitalización, la seguridad integral en automatización se vuelve cada vez más importante. Nuestro concepto de Seguridad Industrial incluye todos los niveles de seguridad y proporciona seguridad de la planta y la red, así como también garantiza la integridad del sistema, proporcionando así una protección integral para la productividad de su planta de desalinización.

Operación ideal de la planta con instrumentación de proceso precisa y análisis de proceso

Para satisfacer las crecientes demandas de seguridad y calidad del suministro de agua y la eliminación de aguas residuales, toda la información relevante del proceso debe registrarse con precisión y ponerse a disposición en el sistema de control distribuido. Nuestro portafolio de instrumentación y análisis de procesos tiene la solución adecuada para cualquier tarea de medición que involucre plantas de desalinización, ya sea para hacer que los procesos sean más eficientes o cumplan con las pautas regulatorias y los estándares de calidad. Todas las mediciones se pueden transmitir de forma inalámbrica. Utilice nuestros cuadros de procesos interactivos para plantas de desalinización para encontrar la solución adecuada para su aplicación.

Prevenir fallas y averías en condiciones ambientales extremas

Las cargas mecánicas, las sustancias químicas y biológicas, la condensación y las fluctuaciones de temperatura reducen la durabilidad de su planta de desalinización. La tecnología extrema SIPLUS protege sus productos contra la corrosión resultante, la formación de dendritas y bigotes y otros depósitos dañinos, evitando así fallas y tiempos de inactividad. La expansión del rango de temperatura a -40 ° C y + 70 ° C permite que los productos extremos SIPLUS se utilicen incluso donde el rango estándar ya no es suficiente.

Integración segura de plantas distribuidas

Debido a que las plantas de desalinización a menudo se instalan de manera descentralizada con muchas estaciones externas distribuidas, el control centralizado es importante. Con el telecontrol, puede controlar su planta de forma remota y comunicarse fácilmente con las partes individuales de la planta que están separadas en términos de espacio o localidad. Usando las unidades de telecontrol puede, por ejemplo, detectar fugas, monitorear estaciones de bombeo y almacenamiento, y verificar los niveles de los tanques.

Automatización integrada

La operación ininterrumpida, la alta calidad del agua y la reducción de los costos de la planta son solo algunos de los desafíos para operar una planta de desalinización. La automatización juega un papel clave en la resolución de estos problemas. Nuestra ingeniería de automatización le permite responder rápidamente a los cambios en la red de suministro. Es sinónimo de facilidad de uso, alta disponibilidad del sistema, protección de la inversión, tecnología a prueba de futuro y menor costo total de propiedad.

Tecnología de accionamiento eficiente

Con componentes perfectamente combinados, como carcasa, cojinetes, piezas activas, sistema de ventilación y refrigeración, le ofrecemos el motor y el convertidor adecuados para cada necesidad. Por lo tanto, aseguramos una alta disponibilidad de la planta, seguridad de suministro con alta calidad de material a través de procesamiento innovador y bajo consumo de energía.

Electrificación sobre todos los niveles de voltaje

Nuestra amplia gama de productos de suministro de energía permite un suministro de energía confiable, seguro y eficiente con productos, sistemas y soluciones de software y hardware durante toda la fase operativa de la planta de desalinización.

Sistema integral de gestión del agua

La gestión de operaciones optimizada requiere que las plantas e infraestructuras en la industria del agua sean controladas y gestionadas de forma inteligente. Nuestra solución inteligente es el sistema de gestión del agua SIWA, una solución modular para tuberías.

Aproveche nuestra experiencia

Nuestro amplio conocimiento tecnológico, nuestra probada experiencia en la industria y una red global de expertos en servicios son solo algunas de las formas en que podemos ayudarlo en la planificación de su planta de desalinización.

Mantenimiento óptimo para un tiempo de inactividad mínimo

El tiempo de inactividad mínimo y el uso óptimo del personal y los recursos son clave para el éxito sostenible. Con servicios basados ​​en tecnología a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta, un profundo conocimiento de las tecnologías y experiencia en la industria, creamos las condiciones para una mayor productividad, flexibilidad y eficiencia, de manera confiable, global y las 24 horas del día. Por lo tanto, le permitimos realizar un mantenimiento predictivo para una operación óptima y un tiempo de inactividad mínimo.

Aproveche nuestra experiencia

Nuestro amplio conocimiento tecnológico, nuestra probada experiencia en la industria y una red global de expertos en servicios son solo algunas de las formas en que podemos ayudarlo en la planificación de su planta de desalinización.

Monitoreo confiable de la planta

La alta disponibilidad del concepto de automatización es extremadamente importante para salvaguardar adecuadamente el suministro. Una auditoría del sistema SIMATIC proporciona transparencia sobre el estado actual y la capacidad de servicio de su sistema de automatización SIMATIC.

Por lo tanto, proporciona una base crucial para garantizar un diseño inteligente y estrategias de servicio, así como una implementación eficiente de las actualizaciones y actualizaciones del sistema.

Introducir un concepto de mantenimiento preventivo

Las fallas en una planta de desalinización pueden ocasionar serios problemas de suministro. Con nuestra amplia gama de servicios preventivos, lo ayudamos a evitar tiempos de inactividad no planificados mediante la planificación e implementación de medidas de mantenimiento adecuadas por adelantado. El mantenimiento preventivo también lo ayuda a aprovechar al máximo el potencial oculto a través de la optimización continua, mejorando así su eficiencia a largo plazo.

Referencias

Mayor eficiencia: gracias a soluciones perfectamente adaptadas

Contenido adicional

Información y descargas

¿Desea obtener más información sobre las soluciones de Siemens para la desalinización? Descargue nuestros folletos temáticos o descubra nuestra gama de productos, desde la planificación eficiente de su planta hasta los servicios individuales.

Contacto

Su planta es nuestra preocupación

¿Alguna pregunta sobre los desafíos o el ciclo de vida de su planta? ¿Estás buscando productos, soluciones o conocimiento especializado? Deje que nuestros expertos en la industria del agua lo ayuden a encontrar la solución óptima para sus requisitos específicos.

Consultoría individual y soluciones personalizadas

Contáctenos